Hägglunds SP 펌프 시리즈로 업그레이드 최고의 드라이브 성능 보장

Hägglunds 드라이브 시스템을 현대화하세요. 현재 보유 중인 Hägglunds 드라이브 시스템이 제대로 서비스를 받으면 수십 년의 수명 기간 동안 가동시간이 극대화될 것입니다. 이는 전 세계 수많은 응용 사례에서 검증된 사실입니다. 아직도 구식 펌프를 드라이브 시스템에 사용하고 있다면 지금이 바로 새 것으로 교체하거나 현대화할 때인지도 모릅니다.

Hägglunds SP 펌프 시리즈로 업그레이드

Rexroth에서 오늘날 고성능 펌프의 표준인 Hägglunds SP 시리즈 펌프로 간단하게 전환할 수 있습니다.

숙련된 유압 전문가에게 장비를 점검받으면 안심하고 계속 이용할 수 있고 드라이브의 총 수명 동안 위험을 줄일 수 있습니다.

 

한눈에 보는 고객 이점

가동 시간과 성능 증대

숙련된 서비스 기사가 여러분이 보유한 전체 드라이브 장치를 점검하여 효율적으로 성능 높은 Hägglunds 드라이브 시스템이 되도록 최적화해 드립니다.

드라이브의 수명 연장

현대화 서비스와 전문가 정비를 받으면 Hägglunds 드라이브의 수명이 몇 년 더 늘어납니다.

가용성 극대화

원 제작자인 Rexroth와 함께 장기간 교체 부품의 공급을 보장받을 수 있습니다.

안정성 극대화

배송 후 펌프 보증 3년과 함께 전문가 서비스가 함께 제공됩니다.

복잡성과 위험 감소

여러분이 보유한 전체 Hägglunds 드라이브 시스템을 서비스 파트너 한 명이 전담합니다.

착한 가격

저렴한 가격의 패키지를 받아보므로 소유비가 낮아집니다.

손쉬운 패키지 업그레이드

어떤 드라이브 구성을 갖고 있든 Hägglunds SP 펌프의 개조는 무척 간단합니다. 대부분의 Hägglunds 구성에 맞는 레디메이드 키트를 구비해 놓고 있어 필요한 경우 빠르게 고객 맞춤 솔루션을 만듭니다. 표준형이든 맞춤형이든, 신형 펌프의 3년 무상수리를 보증합니다. 가까운 Rexroth 서비스 센터에 문의만 하시면 저희가 시스템 검사부터 새 펌프 설치, 동력 장치 점검까지 모든 것을 경제적인 가격으로 준비해 드립니다.

Hägglunds 서비스 문의