1. Home
  2. 지속 가능한 해저 운영
해양 굴착 분야에 설치된 해저의 eSEA 포트폴리오, eSEA Torque, eSEA Drive, eSEA Push L2, eSEA Push L5-185, eSEA Push L5, 해저의 모습. 해저 전기화? 바로 eSEA입니다!

Bosch Rexroth의 eSEA 포트폴리오를 보유한 순수 전기식 해저 시스템

가뭄, 홍수 등 극심한 기상 이변은 지구 온난화의 심각성을 일깨웁니다. 환경 영향을 줄이는 것은 우리 세대의 가장 시급한 과제입니다. 탄소 포집·활용·저장(CCUS)과 해양 그린수소(H2) 생산 등 새로운 해저 산업을 위한 안전하고 효율적인 확장형 해저 시스템은 에너지 분야의 환경 영향을 줄이는 핵심 요소가 되었습니다. 이러한 산업의 경제성을 높일 수 있는 확장형 솔루션이 필요합니다.

eSEA 포트폴리오를 사용하면 바로 이러한 어려움들을 해결할 수 있습니다. 사용이 간편한 전기식 해저 액추에이터는 리니어형이든 회전형이든, 부하가 낮든 높든 관계없이 해저 밸브를 완전히 전기적으로 구동합니다. Bosch Rexroth의 구동장치 솔루션은 설계를 간소화하여 해저 설치에 필요한 설비투자비용과 운영비용을 절감합니다. 현장에서 안전성과 신뢰성이 검증된 이 솔루션은 유압장치를 대체하며 저전력으로 구동됩니다.

eSEA는 CCUS와 그린수소 등의 분야에서 해저 설비를 위한 확장형 고효율 액추에이터 시스템을 제공하는 것입니다. 모든 eSEA 제품은 에너지 효율, 안전성, 손쉬운 통합에 중점을 두고 있습니다.

모든 제품과 응용 분야(탄소 저장, 수처리, 그린 수소 및 해양 에너지)를 보여주는 eSEA 포트폴리오가 전시된 모습.

저전력으로 모든 유형의 해저 밸브 구동 가능

Bosch Rexroth의 초소형 eSEA는 에너지 효율이 높고 스마트하며 현장 검증된 안전성을 갖추고 있습니다. 사용이 간편한 Bosch Rexroth 전기식 해저 액추에이터는 Torque, Spin, Push, Drive 등 eSEA 포트폴리오의 모든 하중 유형에 적용할 수 있습니다. 최적 순수 전기식 기술은 유압 공급 및 제어 라인이 필요하지 않도록 도움을 줍니다. 이는 해저 설비를 단순화하고 모듈화하여 출시 기간을 단축하고 신뢰성을 높이는 최적의 솔루션입니다.

모든 응용 분야를 지원하도록 설계된 단 하나의 포트폴리오

eSEA 포트폴리오는 해양 에너지, 수처리 시설 뿐만 아니라 에너지 전환에 필수적인 요소로 알려진 탄소 포집, 활용, 저장(CCUS) 및 그린 수소(H2) 생산과 같은 새로운 산업을 위한 그린필드 및 브라운필드 응용 분야에 적용할 수 있습니다.

어떻게 작동할까요? 동영상으로 확인해보세요!

eSEA 포트폴리오

eSEA 전기식 해저 액추에이터는 모든 해저 시스템 응용 분야에 사용할 수 있습니다

  • 회전식 소구경 밸브를 위한 eSEA Torque,
  • 멀티턴 제어 밸브 및 기타 응용 분야의 회전식 작동을 위한 eSEA Spin,
  • 리니어 밸브 작동을 위한 eSEA Push,
  • 대형 해저 밸브를 위한 eSEA Drive

이 액추에이터는 산업용 부품을 기반으로 하며, 수심 4,000미터까지 사용 가능하고 25년 이상 해저에서 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다. 현장에서 입증된 안전 기술은 전원 차단 및 트립 방식으로 SIL 3 수준의 안전 요구사항을 충족합니다. 에너지 효율이 높아 수명 주기 동안 전력 생산 및 전송 비용을 최소화합니다. 표준화된 인터페이스 덕분에 최적 해저 액추에이터를 그린필드와 브라운필드 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있습니다.

Torque, Spin, Push 및 Drive 솔루션이 포함된 eSEA 포트폴리오 살펴보기:

해저 eSEA 포트폴리오; eSEA Torque, eSEA Drive, eSEA Push; 해저, eSEA Spin; 해양.
  • 해저 eSEA Torque; 회전식 소구경 밸브를 위한 사용이 간편한 완전 전기식 해저 액추에이터

    eSEA Torque

  • 해저 eSEA Spin; 멀티턴 제어 밸브의 정밀 작동을 위한 사용하기 쉬운 완전 전기식 해저 액추에이터; Bosch Rexroth – Wittenstein

    eSEA Spin

  • eSEA Push L2, L5-185 및 L5 해저; 다양한 힘과 스트로크를 위한 리니어 액추에이터.

    eSEA Push

  • eSEA 드라이브 해저; 대형 해저 밸브를 위한 지능형 해저 드라이브

    eSEA Drive

해저 eSEA Torque; 회전식 소구경 밸브를 위한 사용이 간편한 완전 전기식 해저 액추에이터
해저 eSEA Torque; 회전식 소구경 밸브를 위한 사용이 간편한 완전 전기식 해저 액추에이터

eSEA Torque

소형이면서 안전하고 효율적인 회전식 소구경 밸브용 eSEA Torque는 추가 설치 공간 없이 기존 유압 액추에이터를 대체할 수 있습니다. 이 1/4 회전 액추에이터는 신규 설치와 기존 설비 개선에 모두 적용할 수 있습니다. 96W 전원 공급 라인 하나로 4개의 eSEA Torque 액추에이터가 회전식 밸브를 작동할 수 있습니다. 48W의 입력으로 최대 270 Nm의 토크를 전달할 수 있습니다. 표준 인터페이스를 통해 시운전 및 작동을 위한 통신을 설정하는 데 단 몇 분 밖에 걸리지 않으며, 이는 실사용에서 입증되었습니다.

eSEA Torque의 사용 사례, 안전성 및 전력 소비에 대해 자세히 알아보세요.
Rexroth eSEA Torque – 소구경 밸브의 전기화
Rexroth eSEA Torque – 해저 전기화를 계획하고 계신가요? 안전이 우선이죠!
Rexroth eSEA Torque – 저전력으로 고부하 가동

해저 eSEA Spin; 멀티턴 제어 밸브의 정밀 작동을 위한 사용하기 쉬운 완전 전기식 해저 액추에이터; Bosch Rexroth – Wittenstein
해저 eSEA Spin; 멀티턴 제어 밸브의 정밀 작동을 위한 사용하기 쉬운 완전 전기식 해저 액추에이터; Bosch Rexroth – Wittenstein

eSEA Spin

eSEA Spin은 Bosch Rexroth와 WITTENSTEIN이 멀티턴 해저 응용 분야를 위해 설계된 최첨단 전기기계식 액추에이터입니다. 24V 전원 공급 장치로 최대 4,000미터 수심에서 작동하며 유압 배관이 불필요하여 시스템 구조를 단순화하고 비용을 절감할 수 있습니다. 최대 2,700Nm의 토크와 240~480와트의 전력 소비를 자랑하는 초소형 eSEA Spin은 해저 시스템에 쉽게 통합됩니다. 첨단 제어 전자장치와 센서를 통해 정밀한 유량 제어가 가능하며, 디지털 트윈 기술 기반의 지능형 소프트웨어로 시스템 신뢰성을 극대화합니다. 표준화된 인터페이스 적용으로 설치 시간과 비용을 줄이고, 지속 가능한 해저 운영을 실현합니다.

eSEA Spin에 대해 자세히 알아보기:
Rexroth eSEA Spin - 저전력 응용 분야를 위한 정밀한 유량 제어

eSEA Push L2, L5-185 및 L5 해저; 다양한 힘과 스트로크를 위한 리니어 액추에이터.
eSEA Push L2, L5-185 및 L5 해저; 다양한 힘과 스트로크를 위한 리니어 액추에이터.

eSEA Push

eSEA Push 제품군은 해저 리니어 밸브 자동화를 위한 소형 순수 전기식 솔루션을 제공합니다. 전원 차단-트립 방식 기반의 안정적인 페일세이프 메커니즘으로 최대 SIL 3 수준의 안전 무결성을 확보했습니다. 96W~480W의 저전력으로 모든 기능을 구현하면서도 설비투자비용(CAPEX)과 운영비용(OPEX)을 절감하여 경제성을 높였습니다. 표준화된 인터페이스 덕분에 액추에이터의 통합이 쉽고 후속 장착 프로젝트도 간소화할 수 있습니다. 최대 8인치 및 745kN의 다양한 힘 및 스트로크 옵션을 제공하는 eSEA Push는 다양한 응용 분야에서 다용도로 사용할 수 있습니다. 내장된 디지털 트윈이 실시간 상태 모니터링을 제공하여 시스템 안정성을 높여줍니다.

eSEA Push 액추에이터에 대해 자세히 알아보세요.
Rexroth eSEA Push – 최적의 순수 전기식 리니어 해저 액추에이터

eSEA 드라이브 해저; 대형 해저 밸브를 위한 지능형 해저 드라이브
eSEA 드라이브 해저; 대형 해저 밸브를 위한 지능형 해저 드라이브

eSEA Drive

eSEA Drive는 745kN 또는 35,000Nm를 초과하는 대형 해저 밸브의 전기화를 위한 획기적인 솔루션입니다. 해저 안전 차단 밸브(Safety Isolation Valves, SSIV)와 같은 고부하 응용 분야에 이상적입니다. 시스템은 외부 유압장치 연결 없이 작동하므로 인프라 구성이 단순해지고 비용이 크게 절감됩니다. 특히 긴 스텝아웃 거리에서도 빠른 응답 시간과 정밀한 작동을 보장합니다. 견고한 제어 유닛은 내장된 디지털 트윈 등 첨단 기능을 갖추어 다운타임을 최소화하고, 개선된 소프트웨어 모듈로 시스템 안정성을 높여줍니다. 다른 액추에이터와 마찬가지로 eSEA Drive에는 24V DC 전원 공급 및 SIIS L2 통신을 위한 단일 커넥터가 있는 간단한 전기 인터페이스가 포함되어 있습니다.

eSEA Drive에 대해 자세히 알아보세요.
Rexroth eSEA Drive – 대형 밸브의 스마트 전기화
Rexroth eSEA Drive – 시스템 가용성 향상을 위한 검증된 기술

전기화로 인한 고객 혜택

표준화

간편한 플러그 앤 프로듀스 통합을 위한 표준화된 인터페이스

    산업 및 자동차 산업에서 현장 검증된 부품을 사용함으로써 신뢰성 향상
  • 대량 생산에 최적화된 제조를 위한 설계

인프라

최대 4,000미터 수심에서 사용 가능

    해저 인프라를 간소화하여 설비투자비용 절감 가능
  • 신규 프로젝트부터 개조까지 그린필드 및 브라운필드 응용 분야에 적합
  • 전기화를 통해 빠른 응답 시간으로 스텝아웃 거리 연장 가능

안전 및 신뢰성

안전 차단-트립 접근 방식에 따른 안전 무결성 수준 SIL 3에 이르는 안전성 확보

    환경 영향 감소 및 유압장치 누출 위험 최소화
  • 해저 설비의 유지보수 작업 최소화 (설계 수명 25년)

에너지 효율성

낮은 전력 소비로 설비투자비용 및 운영비용 절감

    에너지 효율성으로 모든 해저 생산 및 처리 응용 분야(해양 에너지, 수처리, CCUS, 수소)에서 사용 가능
  • 24V DC 전원 공급 및 SIIS L2 통신을 위한 단 하나의 케이블로 간편한 전기 연결 가능

디지털화

  • 복잡성을 낮춘 간소화된 해저 제어 아키텍처
  • 표준화된 통신으로 시운전 가속화 및 신속한 구현
  • 내장형 컨트롤러 및 센서를 통한 견고한 전기 제어 시스템으로 지속적인 상태 모니터링 가능
  • 첨단 소프트웨어 기능 및 디지털 트윈으로 시스템 가용성 향상

eSEA 포트폴리오 자세히 알아보기:
Rexroth eSEA 포트폴리오 – 디지털 트윈 및 학습 알고리즘을 통한 밸브 시스템의 향상된 상태 모니터링

eSEA의 전기화 관련 최신 소식

eSEA 포트폴리오의 글로벌 수상 실적, 파트너십 구축, 주요 행사 및 실제 적용 사례 등 최신 소식을 확인하세요.

eSEA 포트폴리오, eSEA Torque SIL3 인증, 인증, SIL3 지원.

SIL 3 인증

eSEA Torque는 SIL 3 인증을 획득하여 안전이 중요한 해저 응용 분야에 문서화된 기능 안전성을 제공하며, 위험을 줄이고 신뢰성을 높입니다. Rexroth의 전체 포트폴리오는 SIL 3 지원이 가능하도록 설계되어 계획 안정성, 확장성 및 기존 안전 아키텍처와의 원활한 통합이 가능합니다. 

Bosch Rexroth와 WITTENSTEIN, 경제적인 해저 기술 공동 개발.

Bosch Rexroth와 WITTENSTEIN, 경제적인 해저 기술 공동 개발

2025 Hannover Messe에서 Bosch Rexroth와 WITTENSTEIN은 전기기계식 해저 액추에이터인 eSEA Spin을 개발하기 위한 공동 개발 계약을 체결했습니다. 이 협업은 WITTENSTEIN의 기어링 노하우와 Bosch Rexroth의 자동화 및 소프트웨어 기술을 결합합니다. 밸브 제어를 전기 방식으로 전환하여 유압 시스템 대비 투자 및 운영 비용을 절감하고, 자동차 등급 전자장치 및 상태 모니터링을 통해 신뢰성을 향상시킵니다. 이를 통해 해상 그린 수소 생산 및 CO2 저장을 지원합니다. 

eSEA Spin 출시: Bosch Rexroth와 WITTENSTEIN이 휴스턴에서 열린 OTC 2025에서 멀티턴 해저 액추에이터 공개했습니다.

eSEA Spin 출시: Bosch Rexroth와 WITTENSTEIN, 멀티턴 해저 액추에이터 공개

Bosch Rexroth와 WITTENSTEIN은 휴스턴에서 열린 2025 해양 기술 컨퍼런스(Offshore Technology Conference, OTC)에서 혁신적인 멀티턴 해저 액추에이터인 eSEA Spin을 공동 출시했습니다. 이 전자 기계식 액추에이터는 4,000미터 깊이에서 가스와 유체의 유량을 효율적으로 제어하여 유압 파이프가 필요 없으므로 투자 비용과 운영 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

미국 휴스턴에서 열리는 2025 해양 기술 컨퍼런스의 Bosch Rexroth 부스 투어.

eSEA 액추에이터 제품군을 통한 OTC 2025 부스 투어

최첨단 제품과 혁신을 선보이는 2025 해양 기술 컨퍼런스(OTC)의 매력적인 부스 투어에 참여하세요!

2024년 휴스턴에서 열린 해양기술 전시회(Offshore Technology Conference, OTC)에서 전시한 eSEA 포트폴리오의 모습

해저 기술 혁신: OTC 2024에서 eSEA 포트폴리오 출시

휴스턴에서 열린 2024 OTC에서 파트너사 PetrolValves와 함께 리니어 액추에이터와 대형 밸브의 전기화 솔루션을 주제로 두 차례 발표를 진행해 큰 호응을 얻었습니다. eSEA 출시로 이제 모든 해저 응용 분야에 전기화 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 하나의 포트폴리오로 모든 솔루션을 제공합니다! 귀사의 응용 분야 테스트를 위해 Bosch Rexroth에 문의하세요!

하노버 산업 박람회 2024에서 Bosch Rexroth와 NOV APL이 CCUS를 주제로 연설하는 모습

탄소 저장을 위한 해저 전기화의 새로운 가능성

하노버 산업 박람회(HANNOVER MESSE 2024)에서 Bosch Rexroth는 파트너사 NOV APL과 함께 "해저 탄소 포집 및 저장 확대를 위한 최적의 전기화" 공동 전략을 발표했습니다. 이번 기조연설에서는 글로벌 기후 목표 달성을 위한 이산화탄소 저장의 중요성과, CCUS 컨소시엄의 혁신적 솔루션이 여기에 기여하는 방안을 소개했습니다. YouTube에서 연설을 시청하고 CCUS 분야의 영향력을 확인해보세요!

2024 하노버 산업 박람회에서 선보인 해저 운영의 전기화를 위한 eSEA 포트폴리오의 모습

Bosch Rexroth, 하노버 메세에서 eSEA 포트폴리오 신제품 공개

Bosch Rexroth는 수심 4,000미터에서 이루어지는 장치 산업의 모든 안전 관련 동작을 전기화·디지털화하기 위해 전기식 해저 액추에이터인 eSEA 포트폴리오를 새로운 모델과 크기 옵션으로 확장했습니다. 회전 구동용 eSEA Torque, 선형 구동용 eSEA Push, 745kN 또는 35,000Nm 이상의 대형 공정 밸브용 eSEA Drive까지, 하나의 포트폴리오로 모든 밸브의 전기화가 가능합니다! HMI 2024에서 최초 공개되었습니다!

Bosch Rexroth AG와 PetrolValves, eSEA Drive 팀이 양해각서(MoU)를 체결하고 있는 모습

Bosch Rexroth와 PetrolValves, 대형 밸브도 전기화 가능

Bosch Rexroth와 PetrolValves는 해저 안전 차단 밸브(SSIV: Subsea Safety Isolation Valves) 등 고안전성 해저 공정 밸브의 전기화를 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 양사는 PetrolValves의 해저 밸브와 Rexroth의 eSEA Drive를 결합하여 대형 밸브도 손쉽게 전기화할 수 있는 솔루션을 개발 중입니다. 해저 전기화의 미래, eSEA가 열어갑니다!

2023년 브라질 해양기술 전시회에서 스포트라이트 온 뉴테크놀로지 어워드를 수상한 Bosch Rexroth SVA R2(eSEA Torque)의 모습

Bosch Rexroth, OTC Brazil 2023의 Spotlight On New Technology® Award 수상

Bosch Rexroth는 "eSEA Torque를 기반으로 한 최적의 순수 전기식 해저 밸브 작동(일명 SVA R2)"으로 OTC 브라질 2023에서 다시 한 번 스포트라이트 온 뉴테크놀로지 어워드(Spotlight On New Technology® Award)를 수상했습니다. SVA R2가 기반이라고요? 앞으로 더 많은 순수 전기식 밸브 액추에이션이 나올까요? eSEA의 소식은 계속됩니다!

파트너인 Proserv와의 인터페이스 테스트를 통해 기술성숙도 TRL5에 도달한 SVA R2(eSEA Torque)의 모습

Bosch Rexroth의 eSEA Torque가 달성한 TRL5 이정표

eSEA Torque(SVA R2)가 파트너사 Proserv의 해저 제어 모듈과 TRL 5 인터페이스 테스트를 성공적으로 완료하며 주요 이정표를 달성했습니다. 여러 파트너사와 운영사가 참관한 이번 테스트는 해저 설치에 있어 중요한 진전이었습니다. 이번 성공으로 액추에이터의 신속한 밸브 전원 공급 능력이 입증되었으며, 해저 기술의 새로운 기준을 제시했습니다.

OTC 2022에서 스포트라이트 온 뉴테크놀로지 어워드를 수상한 Bosch Rexroth SVA R2(일명 eSEA Torque)의 모습

OTC Spotlight On New Technology® Award 2022 수상자 Bosch Rexroth

해양기술 컨퍼런스(OTC 2022)의 "스포트라이트 온 뉴테크놀로지 어워드(Spotlight On New Technology® Award)"는 Bosch Rexroth의 eSEA Torque(SVA R2)를 미래 해양 에너지 시스템의 혁신 기술로 인정했습니다.

헤르메스 어워드 2021 처리 산업 전기화 부문에서 수상한 Bosch Rexroth의 SVA R2(일명 eSEA Torque)의 모습

헤르메스 어워드 2021: 장치 산업을 전기화하는 Bosch Rexroth

세계 최소형 전기식 해저 밸브 액추에이터인 Bosch Rexroth의 eSEA Torque(SVA R2)가 지속가능성 분야의 공로를 인정받아 2021 헤르메스 어워드를 수상했습니다. 헤르메스 어워드는 하노버 무역박람회가 수여하는 권위 있는 국제 산업상입니다. eSEA Torque는 그린수소 생산과 CCUS 인프라의 차세대 공정 시스템에 최적화되어 있습니다.

악수하는 두 사람의 모습

해저 전문가에게 문의하세요!

Bosch Rexroth의 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
제안을 요청하거나 피드백을 제공하거나 자세한 정보가 필요하신 경우,

언제든지 문의해 주세요!
직접 문의하기
제안 요청하기