생산성 제고 및 비용 감소 - 보쉬 렉스로스는 에너지 효율을 경쟁적 이점으로 만듭니다.
장비 제작 중 가장 큰 과제는 에너지 효율을 높이는 것입니다. TIER 4와 같은 법적 기준치와 상승하는 에너지 가격은 업계의 큰 고민입니다. 그뿐만 아니라 많은 회사가 CO2(이산화탄소) 배출량을 줄이고자 합니다.
기계와 설비를 가능한 한 에너지 효율적으로 디자인하고 싶다면 전체 시스템을 고려해야 합니다. 개별 부품만 적정화하는 것은 충분하지 않습니다. 따라서 보쉬 렉스로스는 구동 및 제어기술의 공급자로서 에너지 효율을 위한 일관적 시스템(4EE)을 개발하였습니다.
렉스로스 4EE는 4개의 레버를 사용합니다. 즉, 에너지 시스템 디자인은 체계적인 총제적 관찰, 프로젝트, 시뮬레이션, 상담을 모두 포함합니다. 효율적 부품이란 부품과 적정한 효율을 가진 시스템입니다. 잉여 에너지를 회수하여 저장하는 유체 정역학적인 제동 시스템(HRB)과 같은 해결책을 에너지 회수라고 합니다. 또한, 필요에 따라 조절하여 에너지를 사용하는 것을 주문형 에너지라고 합니다.
4EE로 기계 및 설비의 에너지 수요를 포괄적으로 줄일 수 있습니다. 이때 최소한 평상시의 생산성을 유지합니다. 예를 들어 복잡한 기계의 모든 구동장치는 한꺼번에 작동하는 경우는 거의 없습니다. 구동장치가 늘 사용 가능한 상태를 유지하려면 불필요한 에너지를 소모하게 됩니다. 이때 보쉬 렉스로스의 제어장치와 컨트롤러가 필요하지 않은 구동장치를 에너지를 절약해 주는 대기모드로 전환합니다. 그 덕분에 에너지 효율을 높이고, 이산화탄소 방출 감소, 낮은 에너지 비용이라는 결과를 얻을 수 있습니다.
예를 들어 가변 회전속도 펌프 구동 사이트로닉스는 부분 부하 또는 정지 시 회전 속도를 최저 0으로 낮춰 줍니다. 이는 에너지 필요량을 직접 감소해줄 뿐만 아니라 열 발생도 줄여줍니다. 따라서 대부분은 냉각을 완벽히 불필요하게 만들 수 있습니다.
에너지 효율관한 컨설팅 설계
보쉬 렉스로스는 귀하의 회사에 에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 설계는 물론 컨설팅도 제공합니다. 이는 기존 설비를 적정화하고 새로운 설비 개발을 위해서도 유용합니다. 전체 구동 및 제어 기술이 모든 자동화 시스템 및 기계종류의 총 수명에 잠재적으로 얼마나 많은 에너지를 절약할 수 있는지 고려하는 것이 분석에 포함됩니다. 이어서 4EE 시스템에 근거한 구체적인 권장 대책을 제시 받습니다. 이렇게 적정한 배치를 통해 귀하의 기계 및 설비의 성능을 제고할 수 있습니다. 이는 비용을 절감하고 경쟁 능력을 확보해 줍니다.
보쉬 렉스로스는 4EE 접근 방식으로 공장 자체 내 CO2(이산화탄소) 방출량을 2020년까지 20% 줄일 것입니다. 이를 통해 얻어지는 경험이 기계 생산자와 최종사용자를 위한 에너지 효율 자문에 반영됩니다.