Korea

위치를 선택하세요

Korea
 

장비 안전성

기계 안전을 지능적 및 경제적으로 시행: 보쉬 렉스로트는 기술의 경계를 뛰어넘는 전문성으로 모든 구성 부품이 안전하게 상호 작용하도록 돌봅니다.

  • 탑재 안전: 위험 감정으로부터 가동 및 직원 자격까지
  • 최소의 노력과 최소의 수명 주기 비용
  • 최대의 생산성을 빈틈없는 안전과 함께
 
 

기계 및 설비 제작에 대한 커다란 도전은 세계 어디서든 안전이라는 주제를 포함합니다. 생산자 및 사용자가 국제적 및 지역적으로 기본적인 표준과 법적 지침을 지켜야 합니다. 따라서, 예를 들면 국제적으로는 ISO 13849가 기능적인 안전을 위해서, 유럽에서는 기계 지침 2006/42/EC가 개별적 산업 분야와 적용 분야에서 구체적인 안전 개념에 영향을 미칩니다. 모든 지침을 성공적으로 충족시키는 것은, 어느 기계가 서로 다른 시장에 진입할 수 있을지 없을지에 대한 관건이 됩니다. 모든 구동 기술 및 제어 기술의 공급자로서 보쉬 렉스로트는 어떤 요구 조건이든지 맞출 수 있는 해결책을 찾을 수 있습니다.

귀하의 기계에 걸린 안전 요구 조건을 간편하고 효율적으로 실현할 수 있도록 탑재 안전을 제공합니다. 이 접근 방식은 위험 감정, 안전 개념 개발, 적절한 구성 부품 선별, 기계 안에서의 실현, 시험 운전 및 직원 교육을 모두 포함합니다. 보쉬 렉스로트에서는 기술의 경계를 뛰어넘는 전문성을 만날 수 있습니다. 전자 기술, 유압 기술, 기계 기술, 공압 기술과 개별 구성 부품 또는 시스템 등, 저희는 귀하의 요구 조건을 이해하고 적합한 안전 해결책을 개발할 수 있습니다. 하드웨어 구성부품, 소프트웨어 해결책 그리고 서비스로 구성된 최적의 조합을 찾아냅니다.

하지만 사람과 장비를 표준에 근거하여 보호하는 것이 생산성에 장애가 되어서는 안 됩니다. 안전 기술이 사용자를 방해하지 않을 때, 사용자가 최고의 생산성을 발휘하며 효율적으로 작업할 수 있습니다. 안전 기능이 이미 구동 시스템 및 제어 시스템에 통합되어 있어 시행이 빠르고 간편합니다. 지능적인 소프트웨어 모듈은 매개변수 지정을 단순화합니다. 기계를 더욱 신속하게 가동할 수 있습니다. 버스 시스템을 자유로이 선택할 수 있는 것은 기존 구성 부품과 새로운 구성 부품이 아무 장애 없이 통신하는 것을 보장합니다. 따라서 고객은 새로운 장비에서 적합한 엔지니어링을 할 수 있는 이점을 갖고, 또한 기존의 장비를 최소 비용으로 개조할 수 있는 장점이 있습니다. 렉스로트 구성 부품은 게다가 신뢰할 수 있게 작동하며, 기계의 수명 주기 전체 기간에 걸쳐서 안전한 투자를 할 수 있습니다.

특별히 개발된 통합 탑재 안전을 통하여 인간과 기계가 적절하게 어우러질 수 있습니다. 이것이 가능한 것은, 보쉬 렉스로트가 다른 제어 기술과 지능형 상호작용을 할 수 있어, 제어 기술을 적용하는 데 무엇이 중요한지 정확히 이해할 수 있기 때문입니다. 이때 귀하의 기계를 어느 나라에서 사용하려는 것인지는 전혀 중요하지 않습니다. 왜냐하면, 렉스로트는 국제적으로 유효한 표준을 시행하며, 지역적인 기술 요구 조건을 충족하고자 할 때도 국제적으로 유효한 표준을 지원하기 때문입니다.