Our oil treatment systems removing dirt, oil aging products and gases as well as free and dissolved water from hydraulic and lubricating oils in the bypass.
오일 처리
- 최대 유량 50 l/분
- 최대 50 mbar까지 말단 진공
- 크기 50
- 컴포넌트 시리즈 2X
- 10 ... 50 l/min
- 최대 유량 15 l/분
- 필터 타입 7 SL 45
- 최대 유량 35 l/분
- 필터 타입 7 SL 45
- 최대 유량 10 l/분
- 필터 타입 40 LE 0018
- 최대 유량 30 l/분
- 필터 타입 40 FLE 0045
- 최대 유량 50 l/분
- 필터 타입 40 FLE 0095