Fra og med 2027 vil rammereglene for mobile arbeidsmaskiner endres. I den første delen av bloggserien forklarer vi hva produsentene trenger å forberede seg på nå, for å oppfylle lovkrav og minimere risiko.
I en verden som blir stadig mer tilkoblet, blir cybersikkerhet, funksjonell sikkerhet og kunstig intelligens viktige aspekter ved mobile arbeidsmaskiner. En streben etter større effektivitet og automasjon setter fart på digitaliseringen. Dette medfører imidlertid også betydelige risikoer: cyberangrep, datalekkasjer og manipulering som ikke bare truer funksjonaliteten, men som også setter operatørers og tredjeparters sikkerhet i fare. Bosch Rexroth har i nært samarbeid med Bosch-konsernet jobbet med disse utfordringene i mange år, og har levert løsninger som oppfyller standardkravene.
Med tanke på det komplekse trussellandskapet – fra interne sikkerhetshull til eksterne nettangrep – blir regelverk i EU og over hele verden strengere. Det er imidlertid ikke nok å overholde tekniske standarder: Det som trengs, er helhetlige sikkerhetskonsepter som dekker hele produktets livssyklus – fra utvikling og drift til avvikling.
Operatører og sluttbrukere er nå i økende grad klar over betydningen av både fysisk og digital sikkerhet – og de forventer omfattende sikkerhetskonsepter. Sammen med digitalisering utvikler cybersikkerhet seg til å bli en strategisk konkurransefaktor for mobile arbeidsmaskiner som bygg-, landbruks- og materialhåndteringskjøretøyer. Produsenter som tilbyr robuste sikkerhetsløsninger, har størst tillit og er i en sterk posisjon til å bygge langsiktige forretningsforbindelser.
For produsenter av anleggsutstyr er det både viktig og verdt å engasjere seg dypt i temaene cybersikkerhet, funksjonell sikkerhet og AI-regulering — særlig ettersom de relevante kravene raskt utvikler seg på grunn av den raske teknologiske utviklingen og i stadig større grad henger sammen. I tillegg til utfordringen blir mange regler nå utarbeidet eller revidert, men de forventes å tre i kraft snart.
Bosch Rexroth har i mange år vært nært knyttet til det regulatoriske landskapet for mobile arbeidsmaskiner. Her er de viktigste kravene i EU:
Maskindirektivet (MD) er en av de viktigste forskriftene for å beskytte helse og sikkerhet, samt både fysisk og digital integritet. Det krever omfattende risikovurderinger og forplikter produsentene til å gjennomføre sikkerhetstiltak mot ulovlig tilgang og manipulering. Fra 20. januar 2027 vil EUs Maskinregulering (MR) tre i kraft og erstatter det gjeldende maskindirektivet (MD). I denne overgangen skjer store endringer. I tillegg til funksjonell sikkerhet vil forordningen nå fastsette særlige krav knyttet til IT-sikkerhet og programvarerelaterte risikoer. EUs maskindirektiv, og i fremtiden EUs maskinregulering, er en CE-relevant forskrift som må overholdes for å kunne plassere mobile arbeidsmaskiner på det europeiske indre marked.
Relevante standarder: ISO 13849, 19014, 25119 og tilsvarende type C-standarder
Berørte produkter: Alle komponenter som i henhold til risikovurderingen påvirker maskinsikkerhetsfunksjon - for eksempel joysticker, styreenheter eller hydraulikkkomponenter.
Obligatorisk fra: Januar 2027
Radioutstyrsdirektivet (RED) definerer for første gang de forskriftsmessige sikkerhetskravene for trådløse systemer. Utstyr som omfattes av direktivet, skal være designet slik at de hindrer skade på eller misbruk av nettverket. De strenge sikkerhetsstandardene i RED gjelder for trådløs teknologi som Wi-Fi, mobilnettverk og Bluetooth. I tillegg har direktivet som mål å beskytte brukernes personvern og forhindre svindel.
Relevante standarder: EN 18031-1, -2 og -3
Berørte produkter: Trådløse systemer
Obligatorisk fra: august 2025
Cyber Resilience Act (CRA) definerer for første gang krav til nettsikkerhet som dekker hele produktets livssyklus – fra utvikling og drift til avvikling. CRA kombinerer og utfyller kravene i MD og RED ved å etablere et rammeverk for cybersikkerhet for digitale produkter. Dette omfatter sikkerhetsoppdateringer og plikten til å rapportere sårbarheter og hendelser. I tillegg krever CRA at det utarbeides solide sikkerhetsstrategier for å forutse framtidige risikoer, samt at det dokumenteres iverksatte sikkerhetstiltak og at disse regelmessig revideres.
Relevante standarder: Pågår
Berørte produkter: Produkter med digitalt grensesnitt (inkludert USB-grensesnitt)
Obligatorisk fra: november 2027
The Artificial Intelligence Act (AI-loven) regulerer bruken av kunstig intelligens i EU, noe som krever en transparent, sporbar og sikker implementering av AI-systemer. Det fastsetter også hvilke AI-systemer som er tillatt og hvilke som er forbudt. Videre skal produsentene sikre integriteten og sikkerheten til maskiner med inkluderer AI, hvilket etablerer direkte forbindelser til funksjonssikkerhet og dermed til maskindirektivet.
Relevante standarder: Pågår (utkast?)
Berørte produkter: Avanserte automatiseringssystemer og robotteknikk som opererer med AI (53), inkludert autonom beslutningstaking av maskinen
Obligatorisk fra: Per august 2027
Tidslinje for viktige forskrifter (Bilde: Bosch Rexroth AG)
Med tanke på hvor raskt reguleringer endrer seg og kompleksiteten i dagens trusselbilde, bør cybersikkerhet, funksjonell sikkerhet og AI-regulering være øverst på hver produsents dagsorden. De gode nyhetene: Produsenter må ikke møte disse utfordringene alene. Bosch Rexroth, i samarbeid med spesialistteamene i Bosch-konsernet, gir dyptgående ekspertise og standardløsninger fra det holistiske BODAS-økosystemet, som støtter den digitale transformasjonen til mobile arbeidsmaskiner. Dette gjør det mulig for produsentene å bedre administrere sikkerhetsrisikoer, oppfylle juridiske krav, og samtidig forbedre ytelsen, effektiviteten og brukeropplevelsen av anleggsutstyr betydelig.
I våre kommende blogginnlegg tar vi en nærmere titt på de spesifikke kravene i maskinreguleringen, Cyber Resilience Act og AI Act. Følg med for å finne ut hvordan du kan sikre at maskinene er kompatible og klare for framtiden med støtte fra Bosch Rexroth og BODAS!
Vil du vite hvor Bosch Rexroth står når det gjelder sikkerhet og trygghet, og utveksle ideer med våre eksperter og myBODAS-fellesskapet?
Alle artikler fra denne bloggserien «Safety, Security, and AI for Mobile Working Machines» (Trygghet, sikkerhet og AI for mobile arbeidsmaskiner):
01. Cybersikkerhet, funksjonell sikkerhet og AI: Det som betyr noe nå for produsenter av terrenggående kjøretøyer
02. Funksjonell sikkerhet: Slik mestrer OEM-er kravene i EU-MVO, CRA og AI-loven
03. Cybersikkerhet: Hvorfor OEM-er må handle nå