1. Hjem
  2. Blogg
  3. eLION: Konsekvent portefølje
eLION-portefølje
eLION-portefølje
Løsninger for mobile maskiner

eLION: Konsekvent portefølje for alle maskinklasser

Den utvidede eLION-porteføljen muliggjør konsekvent elektrifisering av hele maskinflåten. De nye elementene: eLION Power and Motion Control, svært kompakte HV-motorer og et 96-volts tilbud for mindre terrenggående kjøretøy.

Den kommende elektrifiseringen av mobile arbeidsmaskiner setter standardisering og skalerbarhet i fokus. Hvordan kan produsenter av terrenggående kjøretøy øke effektiviteten i utvikling og drift på tvers av alle maskinklasser?

1. Programvarefunksjoner for strømstyring, drivsystem og arbeidshydraulikk

Mange OEM-produsenter investerer tungt i å utvikle sin egen styringsprogramvare og finner at innsatsen ved utvikling, integrering og vedlikehold øker for hver elektrifiserte modell. Dette trenger ikke å være tilfelle. Med eLION Power and Motion Control-porteføljen tilbyr Bosch Rexroth nå et kostnadseffektivt alternativ med enhetlig programvarelogikk for alle maskinstørrelser. Uansett om det dreier seg om nyutvikling eller ombygging av eksisterende kjøretøy, for eksempel for utleieflåter: integreringen er raskere og mer pålitelig med porteføljen som er spesialutviklet for terrenggående bruksområder. Samtidig reduseres kompleksiteten ved elektrifisering, samtidig som maskinytelsen optimaliseres og en behovsbasert driftsopplevelse sikres. Løsningstilnærmingen – egnet for BODAS-økosystemet – er modulær og består av tre programvareløsninger som kan tilpasses forskjellige bruksområder:

Power and Motion Control eLION

Elektrisk effektstyring EPC
Styrer høyspenningssystemet, kommuniserer via standardiserte grensesnitt med batteri- og varmestyring, og sikrer elektrisk integritet. Den integrerte strømstyringen er optimalisert når det gjelder funksjonalitet og tilgjengelighet.

Kjøremotor-styring EDA
Kontrollerer trekkkraften og muliggjør både hastighetsbasert og lastfølende kjøring. Dette gjør det blant annet mulig å gjenskape den kjente betjeningsfølelsen til en hydrostatisk drivenhet.

Pumpedrift-styring PDC
Integrerer vekselretteren, motorene og pumpene med elektronisk styring. I tillegg til pumperegulering tilbyr applikasjonsprogramvaren en rekke funksjoner for energieffektiv og støysvak drift.

Konklusjon:
Den nye eLION Power and Motion Control-porteføljen muliggjør rask tilgang til markedet og reduserer utviklingskostnader takket være forhåndsgodkjente funksjoner for høyspenningssystemer, trekkraft og pumpedrift. Porteføljen integrerer Rexroth eLION-komponenter som vekselrettere, motorer, innebygde ladere og DC-DC-omformere. Den gir optimal kjøretøy-styring og har egendefinerbare grensesnitt for batteri- og varmestyring. Markedslanseringen begynte i slutten av 2025, og de første pilotprosjektene er allerede i gang.

2. Allsidige motorer med høy effekttetthet

Samme installasjonsplass, med opptil 50 % mer kraft – så enkelt kan den nye EMP1-motorserien beskrives. Med denne utvidelsen vokser eLION høyspenningsporteføljen slik at den omfatter en skalerbar motorplattform optimalisert for terrenggående bruksområder, for svært effektiv pumpedrift, trekkraft og generatoranvendelser. Den betydelige økning i effekttetthet med vesentlig høyere trekkraft og lavere utvekslingsforhold er basert på en optimalisert elektromagnetisk design. Resultatet: mer kompakte, lettere og kraftigere maskiner. Med fem lengder dekker de skalerbare høyhastighetsmotorene et kontinuerlig effektområde fra 30 til 175 kW og imponerer med konsekvent høy ytelse over hele hastighetsområdet. Dette åpner for fleksibilitet i utformingen: alle typer drivenheter kan støttes optimalt – med høyere maskineffektivitet og lengre batterilevetid.

eLION-motor EMP1
eLION lavspenningsportefølje

3. Standardisert 96-volts portefølje

Mange produsenter starter bevisst transformasjonen med kompakte maskiner i 96-volts området – for eksempel hjullastere eller teleskoptrucker. Andre er allerede aktive i høyspennings-segmentet og ønsker nå også å elektrifisere mindre kraftklasser. Det er derfor Bosch Rexroth utfyller eLION Power and Motion Control-porteføjen med et 96-volts tilbud. Dette omfatter motorer og vekselrettere med CAN-J1939-kommunikasjon, UDS diagnostikkprotokoll og integrert funksjonell sikkerhet i henhold til ISO13849. Takket være disse standardgrensesnittene drar produsenter av mobile arbeidsmaskiner nytte av en konsekvent infrastruktur for kommunikasjon og diagnostikk, noe som også betydelig forenkler senere skalering til høyere spenningsklasser og effektkategorier.

Hvilken transformasjonsutfordring står du overfor?

Kontakt oss! La oss finne en effektiv og kraftig løsning sammen.
sales@boschrexroth.no

Vil du se en oversikt over hele eLION-porteføljen og mer informasjon? www.boschrexroth.com/eLION

Peter Fischbach, medlem av salgs- og produktledelse i prosjektteamet for elektrifisering av terrenggående kjøretøy, i forretningsenheten Bosch Rexroth Mobile Solutions. I løpet av sin profesjonelle karriere har han jobbet i forskjellige stillinger, blant annet i Rexroth Industry Sector Management for Factory Automation, Application and Product Management, og som leder av REFU Elektroniks amerikanske datterselskap før han begynte i Bosch Group. Han har en solid elektroteknisk bakgrunn og over 30 års erfaring innen drivkraftelektronikk, digitalisering/IoT og elektrifisering innen mobile applikasjoner og fabrikkautomasjon.

Peter Fischbach

Michael Mast, medlem av salgs- og produktledelse i prosjektteamet for elektrifisering av terrenggående kjøretøy, i forretningsenheten Bosch Rexroth Mobile Solutions. Her jobber han som produktsjef for programvare og systemer for elektriske drivenheter. I løpet av sin profesjonelle karriere har han hatt forskjellige stillinger, blant annet kjøretøytesting og prosjektledelse for hydrauliske drivenheter i lukkede og åpne kretser. Han har en omfattende bakgrunn og over 17 års erfaring innen hydraulikk og elektrisk drivteknologi, samt elektrifisering og styring av drivenheter for mobile arbeidsmaskiner.

Michael Mast