1. Hjem
  2. Blogg
  3. Eurovast øker effektiviteten med VarioFlow plus
Papirruller på et VarioFlow plus-kjedetransportsystem i et produksjonsanlegg
Papirruller på et VarioFlow plus-kjedetransportsystem i et produksjonsanlegg
Monteringsteknologi

Effektiv materialflyt i produksjonen av mykpapir

I et Eurovast -anlegg i Pescia (Italia), sikrer VarioFlow plus kjedetrantsystemet fra Bosch Rexroth effektiv materialflyt i produksjonen, reduserer vedlikehold og øker påliteligheten.

Et komplekst men effektivt prosjekt

Eurovast er et ledende selskap innenfor produksjon av mykpapir. Selskapet, som er representert på markedet med merkene Fior di Carta Lifestyle, Suprema, Buffalo, Bravo, og By Fior di Carta Lifestyle, bestemte seg for å jobbe med Bosch Rexroth for å optimalisere produksjonsfasilitetene sine. Målet var å implementere en særdeles automatisert løsning som muliggjør kontinuerlig produksjon med redusert maskinnedetid.

Et utvalg av Eurovasts Suprema-papirprodukter

Bildekilde: EuroVast SpA

Prosesseringsanlegget: en helautomatisk prosess

Eurovast-anlegget i Pescia (Italia)

Bildekilde: EuroVast SpA

Saverio Capiferri, Operations Manager hos Eurovast, forklarer at produksjonsprosessen er basert på en ende-til-ende-automatiseringslinje som overvåkes av operatørene uten direkte manuell inngripen. Maskinen fylles først med en stor rull med råpapir. Dette etterfølges av en helautomatisk prosess, som avsluttes med palletering av sluttproduktene.

Maskinenes pålitelighet er vesentlig for kontinuerlig produksjon i 24-timers drift. Prosessen er delt inn i tre hovedfaser: utrulling av rullene og mating av primær- og sekundæremballasjen.

Rexroth-teknologi i bruk

Bosch Rexroth leverte en avansert materialflytløsning til produksjonsstedet i Pescia. Det modulære Kjedetransportørsystemet VarioFlow plus tillater at papirrullene og emballeringsenhetene kan transporteres effektivt mellom de forskjellige produksjonstrinnene. Takket være en spesialutviklet programvareløsning kan materialflyten tilpasses etter behov, noe som sikrer maksimal fleksibilitet og optimalisering av arbeidsprosessene.

Et av de mest innovative aspektene ved transportbanesystemet, er at det kan tilpasses kompliserte produksjonsprosesser. Papirrullene kan dermed mates til forskjellige emballasjemaskiner etter behov. Materialflyten mellom de forskjellige behandlingsfasene sikres til enhver tid.

Papirruller på et VarioFlow plus-kjedetransportsystem i et produksjonsanlegg

Bildekilde: EuroVast SpA

Fordelene ved den valgte løsningen

Rexroth-løsningen hos Eurovast gir mange fordeler:

  • Pålitelighet: Redusert nedetid og pålitelig kontinuerlig produksjon
  • Mindre vedlikehold: Til tross for de store mengder støv som er vanlig i papirindustrien, er transportbanesystem mindre utsatt for slitasje.
  • Energieffektivitet: Ved å redusere friksjonen og optimalisere antallet drivenheter som ble brukt, ble energiforbruket betydelig redusert.

Ifølge Simone Ghilarducci, prosjektleder i Eurovast, viste det seg at beslutningen om å bruke VarioFlow plus-kjedetransportøren var det strategisk beste valget. Ved å redusere slitasjen og optimalisere antallet transportseksjoner med deres egen drivenhet, ble driftskostnadene redusert og den totale effektiviteten forbedret.

Samarbeid for å overvinne nye utfordringer

Den gode erfaringen med Bosch Rexroth har oppmuntret Eurovast til å videreføre dette samarbeidet for framtidige prosjekter.

«Vi ønsker å fortsette samarbeidet med Bosch innenfor automatisering», sier Capiferri.

Har du spørsmål eller er du interessert i VarioFlow plus?

Kontakt oss!

VarioFlow@boschrexroth.de

Kvinne ser på VarioFlow plus kjedetransportør