HSR-multistasjonsblokker er modulære grunnelementer for hydraulisk styring i en seriepanelutforming (høydestabling). De muliggjør systematisk integrering av flere ventilstasjoner i en kompakt, modulær ventilblokk.
HSR-multistasjonsblokker danner grunnlaget for kompakte og kraftige hydrauliske kontroller.
Økt produktvariasjon, kortere prosjekttid, høyere sikkerhetskrav og økt kostnadspress - hydraulisk styring kan implementeres mer effektivt enn noen gang før. Uansett om det gjelder utvikling, innkjøp eller prosjektledelse: det trengs løsninger som er både funksjonelt fleksible og standardiserte. Det er nettopp her kontroll blokkene i HRS-serien fra Bosch Rexroth kommer inn som en skalerbar løsning for industrihydraulikk. Fem velrettede spørsmål – og våre svar – fremhever fordelene:
Reihenplattenbauweise vs. Monoblock vs. Einzelverschlauchung
| Kriterier | Høytytende modulær konstruksjon (HSR) | Monoblokk – ventilblokk | Enkeltventiler med utvendig rørsystem |
|---|---|---|---|
| Modulæritet | Høy – funksjoner som kan stables modulært | Lav – fast kanalstruktur | Lav – ventiler kan kombineres individuelt |
| Utviklingsinnsats | Lav reproduserbarhet grunnet standardisering | Høy, unntatt i varianter | Høyere nivåer oppnådd gjennom individuelle rørledninger |
| Krav til byggeplass | Kompakt gjennom vertikal stabling | Kompakt takket være innskruingsventiler | Svært høy grunnet eksterne linjer |
| Utvidelsesmuligheter | Ganske enkelt ved bruk av ytterligere moduler | Mulig under visse forhold | Mulig, men konstruktivt komplisert |
| Vedlikehold og service | Utskifting av individuelle mellomplater og -ventiler | Utskifting av individuelle ventiler | Utskifting av individuelle ventiler er kun mulig ved å endre rørleggning |
| Livssykluskostnader | Lav gjennom standardisering | Svært lav | Høyere gjennom kompleksitet |
HSR-multistasjonsblokker kombinerer modulær fleksibilitet med kostnadseffektiv standardisering. De muliggjør kompakte, høytytende og testede systemer for hydraulisk styring – fra enkeltmaskiner til serieproduksjon. Som en høytytende løsning for industriell hydraulikk for krevende bruksområder, reduserer den vanlige multistasjonsblokken kompleksiteten, får fart på utviklingen og skaper planleggingspålitelighet gjennom hele livssyklusen. Typisk Bosch Rexroth.
Selvfølgelig! Kontakt salgsteamet vårt nå.
Hva er HSR-multistasjonsblokker?
HSR-multistasjonsblokker er modulære grunnelementer for hydraulisk styring i en seriepanelutforming (høydestabling). De muliggjør systematisk integrering av flere ventilstasjoner i en kompakt, modulær ventilblokk.
Hvilke bruksområder er ventilblokkene i HSR-serien egnet for?
HSR-multistasjonsblokker brukes blant annet i presser, støpemaskiner med plastinnsprøyting, maskinverktøy og i spesiell maskinkonstruksjon – der det er nødvendig med kompakte og kraftige hydraulisk styring med modulær utforming.
Er HSR-multistasjonsblokker egnet for en batchstørrelse på én?
Ja. Takket være deres modulære design kan systemer for hydraulisk styring, basert på HSR-multistasjonsblokker, implementeres, konfigureres og leveres funksjonstestet fullt ut på økonomisk vis, selv som enkeltenheter, f.eks. for en spesialmaskin.
Hva er fordelene med konfiguratoren for HSR-multistasjonsblokker?
Konfiguratoren støtter den strukturerte utformingen av hydrauliske blokker og gir CAD-data og kretsdiagrammer for direkte integrering i design og maskinen. Dette reduserer utviklingsarbeidet betydelig og sparer deg for tid og penger.
HSR-multistasjonsblokker
Monterings plate for realisering av modulære hydraulisk styring i konstruksjon av multistasjonsblokker.
Konstruksjon med flere stasjoner
Konstruksjonsprinsippet for hydraulisk styring der flere ventilelementer eller funksjonelle elementer er plassert over hverandre og tilføres sammen via integrerte trykk- og tankkanaler.
Utforming med vertikal stabling
Stabling av ventil- og mellomplatemoduler for å øke funksjons- og krafttetthet.
Hydraulisk ventilblokk
Kompakt enhet for kontrollsystemtrykk, flyt og retningsfunksjoner i hydraulikksystemer.
Ventilstasjon
Individuelt funksjonspunkt innenfor en seriemontasje med separate tilkoblinger.
Størrelse (NG)
Standardisert rammestørrelse for en hydraulisk komponent.
Trykkreduksjonsfunksjon (P→T)
Funksjon for å begrense systemtrykket og føre oljen til tankløpet.
Overbelastningsventil
Ventil for sikker belastningskontroll i tilfelle av overhengende eller drivende last.
Batchstørrelse én
Produksjon eller levering av en enkeltvare uten serieproduksjon.
Livssykluskostnader
Totale kostnader for en løsning på tvers av fasene for planlegging, drift, vedlikehold og reservedeler.