For å tenke stort i moderne produksjon må du tenke mindre enn noen gang før. Kompakte løsninger forandrer produksjonslandskapet ved å minimere nødvendig plass til hydraulikkforsyningssystemet. Ytelsen opprettholdes samtidig med at støyen reduseres og energieffekten økes.
Høres for godt ut til å være sant? Uansett var det akkurat dette BMW oppnådde ved hjelp av maskinprodusentens spesialist August Mössner og vårt kompakte hydraulikkaggregat CytroBox.
Takket være det nye overføringssystemet fra Mössner har arbeidet med motorblokker ved fabrikken til BMW i Landshut virkelig begynt å øke tempoet. I tillegg til økt hastighet og presisjon, tilbyr systemet en annen spesiell funksjon: CytroBox, vårt nye integrerte hydrauliske forsyningssystem.
Mössner hadde allerede hatt en positiv opplevelse med «lillebroren» til CytroBox, CytroPac – et lite hydraulikkaggregat som genererer opptil 4 kW effekt for bruk til støttefunksjoner. Dette ga Mössner ekstra tiltro i valget av CytroBox. Mössner trenger nå bare halve plassen som tidligere var nødvendig for hydraulikkaggregatet. Faktisk gir CytroBox minst samme ytelsesnivå på et område som bare er en halv kvadratmeter.
Dessuten er CytroBox veldig stille. Den når ikke mer enn 75 dB (A), noe som betyr at den oppfyller støykravene fra BMW, selv uten innkapsling. «Selv når den er i bruk, er CytroBox så stille at vår PLS-programmerer valgte å sitte ved siden av den», sier Marco Schulz, designsjef i Mössner.
Michael Hüneke, prosjektleder for Bosch Rexroth, forklarer hvorfor det behovsbaserte forsyningssystemet som Mössner bruker, viser seg å være mer energieffektivt. «Med dette bruksområdet står CytroBox stille i rundt 15 prosent av tiden og bruker ikke energi. Under belastning er effektforbruket bare 80 prosent av forbruket til det forrige hydraulikkaggregatet, selv om den installerte effekten er den samme. Dette betyr en total besparelse på nesten en tredjedel av effektforbruket.»
IoT-kapasitet var en annen hovedbetraktning Integrerte sensorer, mulighet for tilstandsovervåkning og mulighet for å aktivere IoT-tjenester som prediktivt vedlikehold, gjør CytroBox til en fremtidssikker løsning.
Med introduksjonen av Plug and Play-løsninger er Mössners dager med møysommelig bygging av komplekse enheter forbi. Standardisering har forenklet mange prosesser, fra prosjektering og konfigurasjon, til dokumentasjon med koblingsskjemaer tilgjengelig umiddelbart, til rask levering og idriftsettelse via Plug and Play.
«Frem til nå var det hydrauliske forsyningssystemet alltid det siste leddet i kjeden», oppsummerer Markus Fuchs, innkjøpssjef i Mössner.
«Nå har situasjonen endret seg: det hydrauliske forsyningssystemet reduserer tiden vår til markedet og gjør systemene våre fremtidssikre, noe som øker fordelene for kundene våre.»
– Linus Killberg, produksjonssjef, Power Units