Slik optimaliserer den modulære ventilplattformen RM Global utvikling, installasjonsrom og drift av hydrauliske arbeidsfunksjoner i anleggskjøretøy.
Uansett om det er en borerigg, skogbruksmaskin, betongpumpe, teleskoptruck eller mobil- og lastebilmontert lastekran: kravene til arbeidshydraulikk for anleggskjøretøyer er stadig økende. Produsenter av mobile arbeidsmaskiner forventer fleksible løsninger som krever lite installasjonsplass, er enkle å konfigurere, og samtidig opererer energieffektivt. Gode nyheter: For retningskontrollventiler med Load-sense hydraulikk, er disse kravene oppfylt med den nye RM Global ventilplattformen fra Bosch Rexroth.
Den innovative tilnærmingen til utviklingen: en modulær ventilblokk med opptil 24 ventilmoduler, som kan kombineres fleksibelt uten en separat adapterplate takket være det vanlige flensmønsteret. Ytterligere komponenter inkluderer inntakselementet fra pumpen med variabel fortrengning, en omstillingsport for pumpeledningen og forskjellige endeplater.
Den store fordelen med den modulære tilnærmingen? De standardiserte ventilmodulene med klart definerte grensesnitt reduserer varians og systemkompleksitet. Tidsbesparelser sikres også av det tilhørende nettbaserte konfigurasjonsverktøyet, som digitalt kartlegger alle komponenter og alternativer, og ikke bare leverer 3D-modellen men også den tekniske dokumentasjonen.
I tillegg imponerer RM Global-modulært system også energimessig: Sammenlignet med forgjengerserien M4 har det vært mulig å redusere interne lekkasjer med opptil 20 %. Sammen med den strømningsoptimaliserte kanalen og det økte maksimumstrykket på 420 bar, reduseres energiforbruket for anleggskjøretøyer betydelig, mens den samme høye systemytelsen opprettholdes, slik at nedskalering av sylindere og tilbehør noen ganger er mulig. Dette reduserer de totale kostnadene for OEM ytterligere.
Den modulære ventilplattformen RM Global tilbyr ytterlige attraktive fordeler gjennom en rekke funksjoner for økt driftskomfort og maskineffektivitet. Her er et utvalg:
RM Global gir enda mer effektivitet og kontrollnøyaktighet i kombinasjon med den elektroniske pumpereguleringen eOC (electronic Open Circuit). I denne systemløsningen er pumpen og ventilen perfekt tilpasset, noe som tillater kraftige totalsystemer med presise bevegelsessekvenser og redusert energiforbruk.
Alle som ønsker å forenkle integreringen ytterligere, vil bli fornøyd med den nye ombord-elektronikken (OBE). EHS4 for 12- og 24-volts elektriske systemer gir en sensoroppløsning på 5 µm og støtter moderne kommunikasjonsstandarder som CANopen og J1939.