CytroForce kontrollerer nøyaktig, kraftig og energieffektivt bevegelsene til den nye kantbøyemaskinen DLB 1500 BRDM.
DELTA-TECH-gruppen utvider sin kapasitet for å forme metallplater med en banebrytende kantbøyemaskin. Sentralt: den selvstendige servohydrauliske aktuatoren CytroForce fra Bosch Rexroth. Resultatet: maksimal prosesskvalitet og energieffektivitet på minimal plass.
Sammendrag:
DELTA-TECH-gruppen har utstyrt deres nye DLB 1500 BRDM kantbøyemaskin med den selvstendige servohydrauliske aktuatoren CytroForce fra Bosch Rexroth. CytroForces høye effekttetthet og nøyaktighet muliggjør høypresisjons forming av metallplater med en posisjoneringsnøyaktighet på 10 µm og en repeterbarhet på 5 µm. Takket være dens drivenhet med effekt ved behov, basert på Sytronix-teknologi, er CytroForce energieffektiv. Ifølge kundedata reduserer den integrerte designen energiforbruket med opptil 80 %, og oljevolumet reduseres med 90 %. Med CytroForce drar DELTA-TECH nytte av en mer kompakt maskindesign, forenklet integrering og reduserte totalkostnader fra utvikling til drift og vedlikehold. Dette betyr betydelige konkurransefordeler for DELTA-TECH som maskinprodusent.
Ungarsk maskinteknikk er kjent for sine pragmatiske og effektive løsninger på tekniske utfordringer. DELTA-TECH-gruppen følger denne tradisjonen med sine kundemaskiner så vel som i sin egen produksjon. Et perfekt eksempel på denne vanlige kombinasjonen av høy ytelse og effektivitet er den innovative DLB 1500 BRDM kantbøyemaskin med en selvstendig servohydraulisk CytroForce aktuator fra Bosch Rexroth, som brukes til å utvide behandling av metallplater ved Győr-anlegget.
«Med den servohydrauliske aktuatoren CytroForce har vi nådd et nytt nivå innen bearbeiding av metallplater når det kommer til presisjon, plasskrav og energieffektivitet.»
DELTA-TECH-gruppen har mer enn 100 spesialister fordelt på tre steder i Ungarn. Med design- og energiteam, der de fleste har over 30 år med erfaring, utvikler DELTA-TECH sofistikerte løsninger for bransjer som automotive og energi, med fokus på:
DELTA-TECH stoler på toppmoderne teknologi og produksjonsmaskiner for maskiner og systemer. Bearbeiding av metallplater skjer på to steder i Bátonyterenye og Győr. For å komplettere produksjonen av storformater og serier i Bátonyterenye, ble produksjon av metallplater i Győr nylig utvidet med en selvutviklet laserklipperobot og den innovative DLB 1500 BRDM kantbøyemaskin med CytroForce.
Kantbøyemaskinen med CytroForce benytter DELTA-TECH for mer krevende bøyeoperasjoner. En viktig grunn til å velge den selvstendige servohydrauliske aktuatoren CytroForce ligger i dens store repeterbarhet. I bøyemaskiner for metallplater er nøyaktigheten i det øvre verktøys bevegelse en avgjørende faktor. Selv et lite slagavvik på 0,07 mm i bøyeverktøyet kan påvirke prosessen betydelig, og for eksempel endre bøyevinkelen med så mye som 1°. CytroForce hydraulikkenheter som brukes av DELTA-TECH støtter de høye kravene til presisjon i metallbøying, med en posisjoneringsnøyaktighet på 10 µm og en repeterbarhet på 5 µm. Med den nye maskinen kan DELTA-TECH bøye plater opptil 1500 mm brede, med et servosystem med 4-aktuator fra Bosch Rexroth som nøyaktig styrer den indre metallplatestopperen.
Som den nest mest kritiske komponenten for presisjon av platemetallbøyemaskiner, har DELTA-TECH utviklet en stressfri maskinramme hvis optimale dimensjoner ble bestemt ved bruk av Finit elementanalyse (FEA). Dette minimerer verktøyforskyvning under maksimal belastning, men eliminerer den ikke fullstendig. Derfor blir rammens deformasjon i tillegg målt med en analog kaliper og overført til Cybelec-programvaren, som kontroller bøyemaskinen, for kompensering.
Den modulære CytroForce servohydraulikkaktuatoren fra Bosch Rexroth er basert på Sytronix-drivenheten med variabel hastighet og energi etter behov. Direkte tilkoblet denne energieffektive enhet, som består av en servomotor og en hydraulisk pumpe med konstant eller variabelt slagvolum, er en ventilblokk eller tandemsylinder. Alle hydrauliske komponenter og grensesnitt er blitt optimalisert for væskestrømning ved bruk av kjente fremgangsmåter.
Resultatet: redusert støyutslipp og høy ytelse på minimal plass.
Sammen med tanken, sikkerhetsventilene og sensorene, utgjør CytroForce en svært kompakt og effektiv servohydraulisk aktuator med en lukket væskekrets. Som et resultat, trenger kantbøyemaskinen med CytroForce bare 13 liter olje – det er 90 % mindre oljevolum enn en konvensjonell hydraulisk drivenhet med en kraftenhet og strupeventil.
Den selvstendige hydrauliske aktuatoren CytroForce leveres forhåndskonfigurert som en bruksklarløsning laget av strømningssoptimaliserte standardmoduler. Takket være Sytronix-frekvensomformeren bruker CytroForce bare så mye kraft som nødvendig på hvert trinn av bøyesyklusen. Denne tilnærmingen med effekt ved behov innebærer at kantbøyingsmaskinen med CytroForce forbruker bare 16 kWh strøm, noe som fører til opptil 80 prosent energisparing for DELTA-TECH.
En annen fordel med Bosch Rexroth CytroForce er dens enhetlig konsept for drivenhet og kontroll, som følger en plug&produce-tilnærming. Dette omfatter en smart styreenhet med integrerte hydrauliske funksjoner og standardiserte grensesnitt. Den forhåndskonfigurerte servohydrauliske CytroForce-aktuatoren kan med sin rene elektriske forbindelse behandles som en elektrisk drivenhet på kontrollnivået – bare de elektriske komponentene og det høynivåregulerende systemet trenger å tilkobles.
Fordelene med den selvstendige servohydrauliske aktuatorenheten CytroForce for kantbøyemaskinen hos DELTA-TECH-gruppen blir spesielt tydelige sammenlignet med et strupestyrestyrt hydraulikksystem med en separat enhet:
| Parameter | Vanlige hydraulikk (med motorenhet og strupeventil) | CytroForce (selvstendig servohydraulisk aktuator) |
Besparelser / Presisjon |
|---|---|---|---|
| Oljevolum | 180 liter | 13 liter | 93 % mindre |
| Strømforbruk per dag | 80 kWh | 16 kWh | Opptil 80 % mindre |
| Posisjoneringsnøyaktighet | i/t | 10 µm | Høy |
| Repeterbarhet | i/t | 5 µm | Svært høy |
| Data beregnet av Delta Tech. |
Med den selvstendige servohydrauliske aktuatoren CytroForce som hydraulisk direktedrevet motor, setter DELTA-TECH-gruppen teknologiske og økonomiske standarder innen bearbeiding av metallplater – med hensyn til repeterbarhet, plasskrav og energieffektivitet.
Videre vil den integrerte servohydrauliske CytroForce-tilnærmingen med elektrisk drift og innkapslet væskekrets minimere totalkostnadene for maskinen gjennom dens levetid – fra enklere utvikling og integrering til kostnadseffektiv drift med lave vedlikeholdskrav.
«Samarbeidet mellom DELTA-TECH og Bosch Rexroth demonstrerer hvordan bøyningsprosesser kan optimaliseres ved hjelp av moderne hydraulisk drivteknologi», konkluderte Herman Lajos. «CytroForce kombinerer kraft, presisjon på mikrometernivå, energieffektivitet og kompakt integrering i en teknisk overbevisende løsning som skaper langsiktig økonomisk merverdi for oss som maskinprodusenter og operatører.»
Bosch Rexroth tar hydrauliske lineære drivenheter til et nytt utviklingsnivå. Den revolusjonerende CytroForce-løsning kondenserer tidligere voluminøse sammensetninger til en meget integrerbar, smart kompaktakse.
om CytroForce-prosjektet hos DELTA-TECH
Hvilken funksjon utfører CytroForce i bøyemaskinen fra DELTA-TECH?
CytroForce kontrollerer nøyaktig, kraftig og energieffektivt bevegelsene til den nye kantbøyemaskinen DLB 1500 BRDM.
Hvorfor valgte DELTA-TECH CytroForce?
Hovedgrunnene for å bruke den selvstendige servohydrauliske aktuatoren var den høye effekttetthet, µm-nøyaktige repeterbarhet og opptil 80 % energibesparelser med høyere ytelse på grunn av elimineringen av en ytterligere hydraulisk enhet.
Hvilke tekniske fordeler tilbyr CytroForce?
Sytronix-drivenhet med variabel hastighet for presis og energieffektiv kraft ved behov. Lukket hydraulikkrets med lavt oljevolum og integrerte sensorer for høy kontrollnøyaktighet og redusert ressursforbruk og vedlikehold. Fleksibel løsning: Tre forskjellige konfigurasjoner kan implementeres via standard grensesnitt mellom ventilblokken og sylinderen uten en ekstra flens: differensialsylinder, tandemsylinder eller synkron sylinder.
Hvilken rolle spilte Bosch Rexroth i prosjektet?
Bosch Rexroth støttet DELTA-TECH i utvikling, design og integrering av den servohydrauliske aktuatoren CytroForce.
Hvilke resultater oppnår DELTA-TECH med CytroForce?
Høyere prosessnøyaktighet og energieffektivitet med lavere driftskostnader ved behandling av metallplater. Konkurransefortrinn ved CytroForce som en skalerbar grunnteknologi for mer kompakt, mer effektiv og mindre vedlikeholdskrevende maskinkonstruksjon.
Hydraulikkaggregat
Klassisk hydraulisk forsyning med motor, tank og pumpe. Denne enheten er fullstendig innarbeidet i den selvstendige servohydrauliske aktuatoren CytroForce.
CytroForce
En kompakt servohydraulisk aktuatorløsning fra Bosch Rexroth med innkapslede hydraulikk og integrerte sensorer for anvendelser som krever høy effekttetthet, energieffektiv direkte drift og rent elektrisk styring. CytroForce består av en motorpumpekombinasjon med en direkte montert, strømningsoptimalisert ventilblokk og hydraulisk sylinder.
Effekt ved behov / energi ved behov
Et driftsprinsipp der nøyaktig nødvendig effekt/energi angis ved hvert punkt i syklusen.
Finit elementanalyse (FEA)
En simuleringsmetode for evaluering av deformasjoner og spenninger i komponenten for å optimalisere utforminger på en målrettet måte.
Lukket hydraulisk krets
Et hydraulisk system med liten tank, betydelig redusert oljevolum, og lave vedlikeholdskrav. Vedlikehold på CytroForce eller en annen servohydraulikkakse (SHA) utføres med et spesielt vedlikeholdssett og tar kortere tid enn vanlig smøring av en mekanisk aksel.
Hydraulikksylinder
Mekanisk lineær aktuator som beveges av hydraulikktrykk og genererer store krefter.
Effekttetthet
Forholdet mellom generert effekt og nødvendig installasjonsrom. I servohydraulikkakser, slik som CytroForce fra Bosch Rexroth, er effekttettheten spesielt stor.
Posisjoneringsnøyaktighet/repeterbarhet
Parametre for aktuatorbevegelsespresisjon: nøyaktig målposisjonering og reproduserbar repetisjon.
Servohydraulisk aktuator (SHA)
En lineær drivenhet som kombinerer servomotorpresisjon med hydraulisk kraftoverføring. En SHA genererer store krefter på liten plass og gir presis bevegelsesstyring.
Manifold
En hydraulikkkomponent som regulerer bevegelsesretning, kraft og hastighet.
Sytronix drivenhet
Servoomformer med variabelt turtall som består av en servomotor og hydraulikkpumpe, som driver en enhet (f.eks. en hydraulikksylinder) nøyaktig etter behov. Grunnlag for lavt energiforbruk og dynamisk kontrollatferd.