Konstruksjon dekker prosessene som er involvert i bygninger, infrastruktur og industrielle anlegg, inkludert tilhørende aktiviteter hele veien til slutten av livssyklusen deres. Konstruksjon dekker også reparasjoner og vedlikeholdsarbeid, eventuelt arbeid for å ekspandere, forlenge og forbedre eiendommen, og eventuell riving, demontering eller avvikling.
Bygg- og infrastrukturindustrien står overfor stigende energikostnader og strenge utslippsstandarder de må følge. Høy effektivitet er avgjørende, sammen med en kombinasjon av maksimal ytelse og presisjon.
Med våre løsninger kan du øke effektiviteten din samtidig som du reduserer utslipp – skreddersydd for dine spesifikke utfordringer.
WE MOVE.
Hjullastere og dumpere
Dumperen konverterer bredden sin til en enorm mengde gjennomgang når den rydder opp i grusgraver, kullgruver, steinbrudd og gruvedrift under bakken. En hjullaster med en skuffekapasitet på opptil 40 m³ kan flytte fjell. Hydrostatisk CVT-teknologi er tilgjengelig i forskjellige versjoner, for eksempel Hydromekanisk variabel transmisjon HVT, som gir hjullasteren dynamikken som trengs for å akselerere og senke farten i vanskelig terreng. Og alt dette ved det optimale driftspunktet for dieselmotoren.
Betongmaskiner
Betongblanderen sier ingenting, men den gir en pålitelig leveranse av byggematerialer til veiarbeidet eller byggeplassen. For å sikre at betongen blandes perfekt når den ankommer, er støyoptimaliserte, pålitelige komponenter og smarte programvareløsninger fra Bosch Rexroth ansvarlige for blandertrommelen. Bosch Rexroth pumper også materialet høyere, lengre og raskere på en pålitelig måte.
Veiarbeid
Veivalser bruker vekt og bevegelse til å komprimere veibanen. Den lukkede kretsen for transport- og vibrasjonsdrift konverterer energitilførselen effektivt. Den kompakte utformingen av Rexroth A4VG/32- og A10VG/10-pumpene gir mer plass til komponenter for avgass etter behandling. Asfalteringsmaskiner og veifresere baner vei for vår moderne infrastruktur. Bosch Rexroth leverer optimale elektroniske og hydrauliske løsninger for hydrauliske drivenheter. Sammen med Rexroth-gir gjør de hver arbeidsmaskin til et kraftverk med kontinuerlig og presis bevegelse fremover.
Dosere
Doseren, eller bulldoseren, flater ut humper, men den gjør det med bemerkelsesverdig følsomhet og intelligens. Både maskinføreren og Rexroth-drivenhetene spiller en viktig rolle. For eksempel er den kompakte A24VG-høytrykkspumpen perfekt for tokretsstyre-enheter i en lukket krets. Som en dobbel pumpe leverer den olje til hydraulikkmotorene, blåser liv i maskinen og gjør den svært smidig!
Traktorgravere
Strømstyring og effektive løsninger ved hjelp av Rexroth-komponenter (A10V-, SX14-ventiler og TH-joysticker) leverer kraft, hastighet og kontroll. Alt er under kontroll og bruker minst mulig drivstoff for et maksimalt resultat.
Kompaktlastere
Kompaktlasteren er så smidig og lett at den kan brukes på svært trange steder. På byggeplasser eller for hage- eller landskapsarbeid kan kompaktlasteren svinge suverent og elektrohydraulisk kontrollere utallige redskaper. En kompakt anleggsmaskin skal ha en plassbesparende og energieffektiv styringsenhet.
Teleskoptruck
Teleskoptrucken kan brukes som gaffeltruck, hjullaster, mobil kran eller arbeidsplattform. Maskinføreren kan legge et tak eller stable paller på lageret på en svært pålitelig måte.
De presise Rexroth-drivenhetene som A4VG og A6VM består av, sørger for kontinuerlig variabel strømoverføring og smidighet for teleskoptrucken. Styring av redskapshydraulikken og kjøremotoren er innstilt for høy håndteringskapasitet og drivstoffeffektivitet.
Motorveiskjøretøy og kommersielle kjøretøy
Multifunksjonelle kjøretøy fungerer både effektivt og så stillegående som mulig. Flere hydrauliske moduser gir finmålte sakte bevegelser og firehjulsdrift. Rexroth A18V variable aksialstempelpumper leverer kraften som trengs for alle typer strukturer og sørger for rask lasting, både i dumpere, lastekraner eller krokløftbiler. Dette betyr logistikkresultater som tilsvarer god forretningsskikk.
YOU WIN.
Lavere utslipp
Bosch Rexroth gir spesifikke svar på utslippsforskrifter som US TIER 4 final og Euro Stage IV i tillegg til et lavere drivstofforbruk og optimal systemdynamikk med DHC.
Maksimal ytelse
Du drar nytte av dynamikken som er nødvendig for å akselerere og senke farten i vanskelig terreng. Og alt dette ved det optimale strømstyringsnivået. Alt er under kontroll og bruker minst mulig drivstoff for et maksimalt resultat.
Samarbeid
Kundene våre over hele verden forventer løsninger som er skreddersydd for deres behov. Gjennom vårt verdensomspennende nettverk utvikler og produserer vi nettopp slike løsninger – alltid i nærheten av produsenter og deres spesifikke utfordringer.
Serviceportefølje
Bosch Rexroth tilbyr et bredt spekter av servicesløsninger som er utviklet for å øke produktiviteten og redusere nedetider. Med alt fra reservedeler og reparasjoner til feltservicesupport, oppgradering og digitale serviceløsninger, gir vi deg den hjelpen du trenger for å holde alt gående.