Norway

Velg sted

Norway
 

Veigående kjøretøy og nyttekjøretøy

Fra feiemaskin til tungtransport: Bosch Rexroth leverer nyskapende teknologi på veien

- Markedsleder for hydrauliske kjøretøydrivverk
- HTA – alternativet til konvensjonell firehjulsdrift
- God tilgjengelighet på reservedeler gjennom et verdensomspennende servicenettverk

Veigående kjøretøy og nyttekjøretøy
 
 

Bosch Rexroth er markedsleder når det kommer til hydrauliske kjøretøydrivverk. I tillegg er Bosch Rexroth totalleverandør av drivenheter for lastebilkarosserier til kommunale kjøretøy, flyplasskjøretøy og tungtransport. Fordelene ved moderne hydraulikk for produsenter av nyttekjøretøy er aktuelle og fremtidige utfordringer, slik som bl.a. energieffektivitet og reduksjon av utslipp.

Bosch Rexroth har for eksempel utviklet den hydrostatiske tilleggsmotoren Hydraulic Traction Assistant (HTA) – Alternativet til konvensjonell mekanisk firehjulsdrift. Sistnevnte brukes først og fremst i terrengkjøretøy og dumpere. HTA-en blir blant annet brukt i kjøretøy som sporadisk forsyner anleggsplasser eller som tidvis må kjøre opp glatte bakker.

I veigrep-modus gir den hydrostatiske tilleggsmotoren cirka 50 kW ekstra effekt og ekstra dreiemoment på opptil 6.000 Nm per radian. Dermed føyer HTA-en seg til eksisterende konsepter for nyttekjøretøy, uten at det for eksempel innvirker på chassisutformingen eller manøvrerbarheten. På grunn av den lave vekten i forhold til de konvensjonelle firehjulssystemene, lar HTA-en deg øke nyttelasten og redusere drivstoffforbruket.

Overhold miljøkrav og reduser driftskostnader ved å spare drivstoff – dette muliggjøres for deg med det hydrostatisk regenerative bremsesystemet HRB fra Bosch Rexroth. Ved å benytte seg av vårt bremsesystem, senker du forbruket og CO2-utslippene med inntil 25 prosent. HTA og HRB er to av mange løsninger som viser hvordan du som produsent og bruker kan dra nytte av vår ekspertise innen hydraulikk. Bosch Rexroth tilbyr også langsiktig tilgjengelighet på reservedeler, noe som garanteres ved hjelp av vårt verdensomspennende servicenettverk.