1. Hjem
  2. Bransjer
  3. Testteknologi
Hydraulisk testsystem Testteknologi

Hydraulikkutstyr for testoppgavene dine fra én leverandør

Smarte løsninger for dine hydrauliske testsystemer

Egenskaper som styrke, driftstid og holdbarhet definer produktets pålitelighet, og må være kjent og testet før produktet lanseres. Da hydrauliske testsystemer ofte omfatter store belastninger, høyt trykk og svært dynamiske bevegelser, er Bosch Rexroth den ideelle partner for hydraulikkprodukter av høy kvalitet og komplette driv- og styresystemer for testbenken din. 

Hydraulisk testutstyr eller testsystem

Din kompetente partner for konstruksjon av testbenker

Vi leverer komplette løsninger for optimal testprosess. Hydraulikkoljetilførsel, påmonteringsmoduler og blokker, automatisering, servoventiler og testaktuatorer – alt fra én leverandør, harmonisk integrert og smart tilkoblet. Vi leverer ikke bare tilførselsprodukter – vi hjelper deg også med vår omfattende kunnskap om industrisektoren og anvendelser.

Våre testbenkløsninger

Hydraulikkoljetilførsel med et stort ABMAXX-hydraulikkaggregat

Tilførsel av hydraulikkolje

Våre systemer for tilførsel av hydraulikkolje er optimert for ditt testsystem. Dette bekreftes av graderte størrelser for forskjellige testkrav og den modulære og dynamiske designen med energieffektive drivenhetsløsninger. Hydraulikkaggregatene er utformet for å spare ressurser og forenkle vedlikeholdet. Vår reguleringsteknologi legger også til rette for optimal forbindelse i det produksjonsmiljøet.

  • ABMAXX – Modulære, store aggregater opptil 18 000 L tankstørrelse, myCro-optimerte tanker med redusert oljevolum er tilvalg
  • CytroBox – Kompakt, energieffektiv, stillegående og tilkoblet – hydraulikkaggregat opptil 30 kW
  • CytroPac – Kompakt og energieffektiv – det lille hydraulikkaggregatet opptil 4 kW
  • ABPAC – Fleksibelt og energieffektivt – hydraulikkaggregat opptil 315 bar
  • Sytronix – Smarte, styrte motor/pumpe-montasjer med digital kontroll
Hydrauliske servoaktuatorer fra Bosch Rexroth i en testbenk

Hydrauliske servoaktuatorer

Med testsylindere fra våre modulære serier kan komponenter testes for funksjon og styrke. Dobbeltvirkende sylindere med lav friksjon utstyrt med egnede sensorer og styrt av en proporsjonal ventil eller servoventil sikrer høy kontrollkvalitet selv med svært dynamiske bevegelser.

  • Seriene Basic, Advanced og Excellence dekker så å si alle områder for kraftig og dynamisk anvendelse
  • Standardiserte sylinderventilblokker gir elementær hydraulikk, sikkerhet og komfortfunksjoner til en testakse.
  • Funksjonelle elementer og monteringselementer kompletterer aktuatoren for å lage en bruksklar testakse
  • Simuleringsverktøy bidrar til å validere den optimale sylinder/ventil-kombinasjonen
Servoaktuatorer for testteknologi
Servoaktuatorer for testteknologi
Hydraulikkblokk fra Bosch Rexroth

Blokker

Våre blokker gir energieffektiv distribusjon av hydraulikkflyt i hele testmiljøet. Vi har graderte størrelser for alle områder i testsenteret ditt, og vi hjelper deg med modulære og skalerbare løsninger for spesielle testkrav.

  • Tilleggssystemer NG 10 – NG 40 i en IH20-modulærplatedesign med individuelle tilpasninger i henhold til kundespesifikasjoner
  • Areal- og gulvventiler opptil NG 125 for å slå av individuelle testområder
  • Energieffektive, mengde-optimerte og aktivt kontrollerbare logiske LC2A-ventiler
  • Design i samsvar med sikkerhetsmessige krav for å innfri påkrevd ytelsesnivå
  • Testing av blokker ved slutten av produksjonslinjen, tilpasset kundens spesifikasjoner
Mer informasjon om blokkene våre
Mer informasjon om blokkene våre
Automatiseringsløsning fra Bosch Rexroth med hydraulikkpumpe, ventil og egnede kontrollsystemer

Automatisering

Vi produserer automatiseringsløsninger for perfekt samspill mellom programvare og maskinvare. Kombinerer hydraulikksystemer med driv- og styreløsninger samt pumpestyringssystemer og klassens beste hydrauliske styreenheter. Med CytroConnect Solutions – løsningen for prediktivt vedlikehold fra Bosch Rexroth – kan du holde øye med testsystemet til enhver tid og unngå utilsiktet nedetid.

  • Pumpestyring – energieffektiv, behovsbasert programvaremodul for hydraulikkaggregater
  • Sytronix – optimerer motor/pumpemontasjens ytelse når det gjelder hastighet/volum og dreiemoment/trykk
  • Motor/pumpemontasjer – allsidige, modulære og skreddersydde til bruksområdet, 4EE
  • Testsylindere – optimert for din spesielle testanvendelse, kontrollert av klassens beste hydrauliske styreenheter
  • Servoventiler – minimal aktueringstid med maksimalt volum, Multi Ethernet-feltbuss
Styresystemene våre
Styresystemene våre
Mann monterer SHA / CytroForce servohydraulisk aktuator

Selvstendige hydrauliske aktuatorer

Våre selvstendige aktuatorer er designet for å gi maksimal merverdi gjennom hele levetiden – den kompakte utformingen med full elektrisk kontroll og åpne grensesnitt, energieffektiv, stillegående drift og lang levetid med beskjedent krav til vedlikehold. Siden den hydrauliske girkassen er innkapslet, er selvstendige aktuatorer et praktisk, robust og holdbart alternativ til elektromekaniske akser. Tidligere begrensing når det gjelder kjøling, effekttetthet og driftstid er ikke lenger gjeldende. Den selvforsynte hydrauliske aktuatoren kombinerer de hydrauliske kreftene med de elektriske systemenes dynamikk og presisjon. Den adaptive aktuatoren kan tilkobles eksisterende aggregat – den vanlige hydraulikktilførselen er ikke påkrevd. Kan brukes i testbenker for test av strekkstyrke og kompresjon med frekvenser < 2 Hz.

Mer informasjon om aktuatorene våre
Mer informasjon om aktuatorene våre

Se våre testsystemløsninger selv

Gikk du glipp av et nettseminar? Sjekk ut opptakene her.

[EN] Hydraulisk aggregat for testområder

[EN] Fiktivt testsenter

[EN] Fraunhofer Testsenter Hannover

Nettseminar fra 2023-11-30

[EN] Sentral oljetilførsel for testområdet til Bosch Automotive Steering

Nettseminar fra 2023-11-30

[EN] Oppsett for tretthetstest

[EN] Testing av seismisk isolasjon

[EN] Ristebord for vibrasjonstesting

Nettseminar fra 2023-11-30

[EN] Testbenk for akseloverføring

Nettseminar fra 2023-11-30

Bruksområderapporter for testbenkteknologi

Gikk du glipp av et nettseminar? Sjekk ut opptakene her.

Rapport om anvendelse: Et seismisk skift

[EN] Et seismisk skift

Nettseminar fra 2023-11-30

Nedlasting
Rapport om anvendelse: Testing av isolasjonslagre

[EN] Testing av isolasjonslagre

Nettseminar fra 2023-11-30

Nedlasting
Rapport om anvendelse: Hydraulisk servostyring

[EN] Hydraulisk servostyring

Nettseminar fra 2023-11-30

Nedlasting
Rapport om anvendelse: Stødig samarbeid gir suksess

[EN] Stødig samarbeid gir suksess

Nettseminar fra 2023-11-30

Nedlasting
Rapport om anvendelse: VI GÅR MOT STRØMMEN

[EN] Vi går mot strømmen

Nettseminar fra 2023-11-30

Nedlasting

Kontakt oss nå vedrørende testsystemet ditt

Vi forstår våre teknologiske løsninger tvers igjennom. Det betyr at vi raskt kan finne den riktige løsningen for din testoppgave.

Kontakt testbenkekspertene våre