NEXO batteridrevet momenttrekker i rommet. POWER YOUR PROCESSES

ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY

NEXO batteridrevet momenttrekker – med pistolgrep

Momenttrekker med pistolgrep

  • Opptil 15 Nm
  • Frittstående eller direkte integrert med nettverket via Wi-Fi 6

NEXO batteridrevet momenttrekker – med vinklet grep

Momenttrekker med vinklet grep

  • 15, 30 og 60 Nm
  • Frittstående eller direkte integrert med nettverket via Wi-Fi 6

Dine fordeler

NEXO batteridrevet momenttrekker – ICON-ergonomi

ERGONOMISK – MER KOMPAKT, LETTERE, BEDRE

  • Mer effektive komponenter med optimalisert utforming
  • Lettere og mer kompakt design
  • Bruken av ProCORE18V-batterier gir ekstra vektreduksjon
  • RGB LED-lamper på basen og verktøyhuset gir visuell feedback til brukeren selv i uvanlige stillinger

NEXO batteridrevet momenttrekker – ICON-ytelse

HØY YTELSE – MER PRESIS, MER PÅLITELIG, SIKRERE

  • Minimal nedetid, kort ladetid, hurtig batteriutskifting
  • Raskere, enklere å sette opp og parameterisere momenttrekkeren
  • All verktøyinformasjon oversiktlig på skjermen
  • Kan fortsatt brukes selv om nettverket er nede
  • Verktøyet kan brukes på monteringslinjen under programvareoppdatering

Oppdag egenskapene til den nye NEXO-generasjonen

Wi-Fi-modul: Signifikant forbedret Wi-Fi-forbindelse og nettverksytelse.

Prosessor med 4 kjerner: Pålitelig og framtidssikker databehandlingskraft, også på kompliserte bruksområder

Kamerabasert skanner: Behandler 2D-strekkoder

Ny motor: Mindre, mer effektiv, raskere, lettere – for maksimal ytelse selv ved høy hastighet

Design: Design med mennesket i sentrum – mer kompakt, mer ergonomisk, bedre

Vekt: Mer effektive komponenter med optimalisert utforming

LED-lamper: Visuell feedback selv i uvanlige posisjoner

Skjerm: Viser løpende strammeresultater samt IO/NIO-evaluering

Betjeningssikkerhet: Har desentralisert betjening og utvidet diagnostikk rett på momenttrekkeren

Nettleserbasert operativsystem: Desentralisert tilgang fra vertsdatamaskin mulig

Programvare: Ikke nødvendig å installere ekstra programvare – tilgang også mulig via nettbrett eller smarttelefon

Brukergrensesnitt: Intuitivt, moderne og brukervennlig for enkel betjening

Diagnostisk evne: Bedre identifikasjon av sviktende komponent øker anleggstilgjengeligheten

Forbedrede diagnostiske funksjoner: Service som bidrar med feilsøking og reparasjon

Full kontroll på verktøyet: Økt fleksibilitet uten ekstern maskinvare / eksterne kontrollere

Prosessikker: Oppfyller VDI/VDE 2862-retningslinjene for strammeanvendelser i kategori A

Batteriteknologi: De kurante ProCORE18V-batteriene gir forbedret ergonomi og brukstid

Kundegrensesnitt: Enkel og fleksibel maskinvareutvidelse for kundetilpassede bruksområder (for eksempel ekstra startbryter, I/O-modul med mer)

AMPShare-batteriplattform: Maksimal frihet og fleksibilitet i valg av batterier

Modulært utmatingssystem: Maksimal fleksibilitet for enhver anvendelse

Kamerabasert skanner med tilpassing: Reduserer feil og øker hastigheten som følge av pålitelig valg av riktig strekkode

Kontakt en ekspert