Samarbeidsrobotarm med 7 akser
Kassow Robots er nå en del av Bosch Rexroth. Dette sterke samarbeidet hjelper oss med å forbedre vår fremgang i robotisert teknologi ytterligere, og ved å forene kreftene kan vi skape enda mer verdi for kundene våre.
Kassow Robots, som ble grunnlagt i København, utvikler og produserer unike, effektive og lette samarbeidsroboter med 7 akser for industrielle anvendelser.
En nyttelast på 5 til 40 kg og en rekkevidde på 850 til 1800 mm – alt levert med en leddhastighet på opptil 225 grader per sekund. De syv lette cobotene med 7 akser er klare til innsats så å si på et øyeblikk – hos firmaer av alle størrelser.
Cobotene er både raske og kraftige, og har i tillegg lang rekkevidde og høy nyttelast. Brukervennligheten til disse cobotene gir firmaene stor fleksibilitet og setter SMB-er (små og mellomstore bedrifter) uten robotspesialister på huset i stand til å oppnå avansert automatisering og programmering på en kostnadseffektiv måte, uten å være avhengig av andre.
Sterk. Rask. Enkel.
Å tenke nytt om fleksibilitet i produksjon
Last ned whitepaper
Avansert teknologi på en enkel måte
Møt coboter med 7 akser. Opplev presisjon på et nytt nivå.
De 5 modellene i serien er i stand til å nå rundt hjørner og kan påta seg de mest krevende produksjonsoppgavene.