Produktbilder av forskjellige drivenheter fra Bosch Rexroth. Drivenheter

Kompakte og modulære servoomformere

Produktbilder av forskjellige ctrlX DRIVE-drivenheter.

ctrlX DRIVE – Mer driv i automatisering

ctrlX DRIVE er det mest kompakte modulære drivsystemet. Ikke bare kan brukere minimere installasjonsplass i betydelig grad, men det er også mulig å oppnå maksimal skalerbarhet. Enten det er på startnivå eller en avansert variant: Systemet gjør det mulig med rask implementering av økonomiske, individuelle løsninger som vokser med kravene. Drivsystemet dekker både enkle enkel-akseanvendelser og komplekse multi-aksemaskinsystemer. Alle systemkomponenter kan kombineres fritt av brukeren. Porteføljen med skalerbare drivenheter inkluderer omformere, enkel- og dobbel-aksevekselrettere, DC/DC-omformere, og likeretter og regenerative strømforsyninger.

Bosch Rexroth, med deres ensartede arkitektoniske plattform, tilbyr også løsninger for lavere spenningsområder. Dette innbefatter en servoomformer for effektområder fra 0,05 til 1,5kW og en servoterminal for 24V og 48V lavspenning.

Porteføljen er supplert med en kabinettfri variant med IP65-beskyttelse. Den kabinettfrie varianten fra ctrlX DRIVE gir ikke bare plassbesparende installering og reduserer ledningsarbeidet, men gir også maksimal fleksibilitet i anvendelsen.

Mer informasjon om ctrlX DRIVE

Til Rexroth Store
Til Rexroth Store

Nysgjerrig? Se våre videoer.

ctrlX DRIVE – skalerbart drivsystem

ctrlX DRIVE kabinettfri - fremtidens teknologi for servoomformere

ctrlX AUTOMATION – nedlastninger

Nedlastinger

Ønsker du mer informasjon om ctrlX AUTOMATION, kan du laste ned et av de offisielle dokumentene våre eller ta en titt på ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til nedlastingene
Hodetelefonikon som kontaktsymbol

Kontakt oss

Trenger du mer informasjon om våre drivenhetsløsninger?

Ta kontakt nå!