Elektromekaniske sylindere Elektromekaniske sylindere

Et høytytende alternativ til pneumatiske og hydrauliske sylindere:

  • Hygienisk, med tilpasningsmuligheter og energieffektiv
  • Robust og kompakt – for tunge anvendelser
  • Lang driftstid

En elektromekanisk sylinder med en sensorpakke, sammen med kraftig arm inkl. knyttneve. Elektromekanisk sylinder EMC-HP (Høy effekt)

  • Kompakt tung forsterket med alternativ sensorpakke
  • Mer frihet med energieffektivitet, enkelt vedlikehold og fleksibilitet
  • Raskt valg med eTool LinSelect

Til produktet

Produktsammenligning

Viktige tekniske data

Produkt Produktstørrelser Type drivenhet Maksimale krefter Vanlig kraftområde i anvendelse Maksimal hastighet Største slaglengde Driftstemperaturer IP-klassifisering
EMC 32, 40, 50, 63, 80, 100, 100XC Kulespindel Opptil
56kN
0,4–30kN Opptil
1,6m/s
Opptil
1500mm
-10°C ... +50°C IP54-alternativ: IP65
EMC-HP 130, 160, 190, 220 Planetrullespindel Opptil
250kN
25–150kN Opptil
0,83m/s
Opptil
1500mm
-10°C ... +70°C
Alternativt: -30°C ... +50 °C
IP54

VANLIGE SPØRSMÅL: Elektromekaniske sylindere (EMC)

Elektromekanisk sylindere gir et presist, fleksibelt og energieffektivt alternativ til pneumatiske og hydrauliske systemer. Finn svar på de vanligste spørsmålene om våre EMC-løsninger.

1. Hva er en elektromekanisk sylinder, og hva er de største fordelene ved dem?

En elektrisk/elektromekanisk sylinder er en lineær aktuator som bruker elektrisk energi for presise lineærbevegelser. De største fordelene inkluderer maksimal presisjon (posisjon, hastighet, kraft), energieffektivitet, fleksibilitet gjennom enkel programmerbarhet, og renhet (ingen hydrauliske oljer eller komprimert luft).

2. Hvor brukes vanligvis elektromekanisk sylinder?

EMC-er er ideelle for anvendelser som krever presise og repeterbare bevegelser. Eksempler inkluderer pressing, sammenføyning, fastspenning, dosering, pakkemaskiner, automatiserings- og monteringsanlegg samt teststasjoner.

3. Hvilke slaglengder og krefter kan deres EMC dekke?

Vi tilbyr et bredt spekter: slaglengder fra 30mm opp til 1500mm og krefter opp til flere 250kN. Nøyaktige spesifikasjoner finner du i produktdataarkene eller via konfiguratoren vår.

4. Hvor energieffektive er EMC-er sammenlignet med pneumatikk eller hydraulikk?

EMC-er er betydelig mer energieffektive. De bruker strøm kun når det trengs (ved bevegelse eller holdekraft), mens pneumatikk og hydraulikk trenger kontinuerlig strøm for systemtrykk. Dette resulterer i betydelige besparelser i driftskostnader.

5. Hvordan velger jeg riktig elektromekanisk sylinder for anvendelsen min?

Valg avhenger av nødvendig kraft, slaglengde, ønsket hastighet, syklustid og miljøforhold. Bruk vårt LinSelect størrelsesverktøy og nettbaserte konfigurator eller ta kontakt med våre eksperter for en skreddersydd løsning.

6. Er igangsetting komplisert? Er støtte tilgjengelig?

Nei, igangsetting er enkelt takket være detaljerte manualer og intuitive programvareverktøy. Vi tilbyr omfattende teknisk støtte og opplæring for å gi effektiv hjelp.

VANLIGE SPØRSMÅL: Smart Function Kit Pressing (SFK-P)

SFK-P er en komplett løsning, som ankommer klar for bruk, for oppgaver med presis pressing, sammenføyning og montering. Den forenkler automatiseringen og gir maksimal fleksibilitet og kontroll.

1. Hva er Smart Function Kit Pressing, og hva er de viktigste fordelene?

Det er et delsystem for kraft- og forskyvingskontrollerte presseoppgaver, og består av en elektromekanisk sylinder med kraftsensor, servomotor, drivenhet med integrert kontroller og en industri-PC med forhåndsinstallert software. Hovedfordelene er rask igangkjøring, enkelt prosessoppsett, høy prosesspålitelighet (kvalitetssikrede resultater) og betydelige tids- og kostnadsbesparelser.

2. For hvilke anvendelser er SFK-P spesielt egnet?

Det er ideelt for kostnadseffektive anvendelser med sammenføyning, pressing, montering, nagling og bøying i sektorer som bil-, elektronikk- og batteriproduksjon, der sporbar prosesskvalitet er viktig.

3. Hvordan påser SFK-P-support kvalitetssikring?

SFK-P overvåker hver pressesyklus i sanntid via kraftforskyvningskurver. Brukere kan definere toleransevinduer for å identifisere akseptable eller defekte deler, hvilket sikrer omfattende prosesskontroll og kvalitetssikring.

4. Hvilke kraft- og slagområder er tilgjengelige?

SFK-P er tilgjengelig i forskjellige effektnivåer, i stand til krefter fra noen få newton opp til flere hundre kilonewton. Slaglengden kan varieres i millimetertrinn.

5. Hvilke komponenter er med i Smart Function Kit Pressing?

Vanligvis inkluderer settet en elektromekanisk sylinder med en kraftsensor, en egnet servomotor, en drivkontroller med integrert kontroller, en industri-PC med forhåndsinstallert programvare, og alle nødvendige ledninger.

6. Hvordan konfigureres presseprosesser?

Ved hjelp av det intuitive grafiske brukergrensesnittet kan du enkelt definere prosessparametere som rask traversering, kontrollområde og holdetid uten programmeringskunnskaper.

7. Hvordan er SFK-P integrert i kontrollsystemer på høyere nivå?

Integreringen er sømløs. Servokontrolleren kommuniserer via standard feltbusser (EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP) med PLS-en din. PLS-en sender kommandoer og mottar statusoppdateringer, mens SFK-P administrerer den komplekse pressebevegelsen autonomt.