Gå til hovedinnhold
Elektromekanisk sylinder EMC-HP (Høy effekt)
Kompakt tung forsterket med alternativ sensorpakke
Mer frihet med energieffektivitet, enkelt vedlikehold og fleksibilitet
Raskt valg med eTool LinSelect
Produktinformasjon
prev
Fordeler
Viktige tekniske data
Anvendelser
next
Et innblikk i fordelene dine
Kraftig:
kan håndtere opptil 250 kN
Smart:
med en alternativ sensorpakke
Økonomisk:
energieffektiv, lave driftskostnader, mindre nedetid, fremtidssikker
Kompakt:
krever mindre plass, kan enkelt integreres
Komplett:
skreddersydde komponenter fra én kilde
Fleksibel:
kan enkelt tilpasses spesifikke anvendelser, flere festemetoder, lengden kan konfigureres fritt
Lite vedlikehold:
lange smøreintervaller, smøring i oljebad som alternativ
Viktige tekniske data
Maks. aksialkraft: opptil 250 kN
Dynamisk lastkapasitet (cdyn): kan håndtere opptil 473 kN
Maks. kjørehastighet: 0,83 m/s
Maks. slag: 1 500 mm
Kapslingsgrad: IP54
Planetrullespindel: Størrelser 60 og 75
Vanlige anvendelser
1–4: pressing - pressebeslag - krymping - deep drawing
5–8: bøying - preging - sammenfolding - saging
9–12: stansing - nagling - festing - posisjonering
13–16: stramming - løfting - utretting - fjærtesting
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next