Mann som sitter ved en arbeidsbenk med transportbanesystemer som forsyner materialer Lær mer om ergonomi Se håndbok

Alt er viktig – fra riktige innstillinger for kroppslengde og fysisk rekkevidde for verktøy, til å ta høyde for individuelt synsfelt og ideell belysning. Jo mer ergonomisk korrekt arbeidsstasjoner er konfigurert, jo mer motiverte og produktive vil de ansatte være.

Dårlig kroppsholdning eller dårlig belyste arbeidsstasjoner fører ikke bare til tidlig trøtthet, men også sykdomsrelatert fravær. Du kan unngå alt dette med justerbare arbeidsstasjonsystemer fra Bosch Rexroth.

Du drar nytte av:

  • Bosch Rexroths mangeårige erfaring innen ergonomisk utforming av arbeidsstasjoner i henhold til EN ISO 6385
  • det omfattende og individuelt justerbare produktutvalget for utforming av dine egne ergonomiske arbeidsstasjoner
  • «ManModel» i MTpro lar deg tilpasse arbeidsstasjoner ergonomisk til de individuelle arbeiderne – med perfekt gripeområde, riktig avstand til utstyr og en ideell synsvinkel.



De åtte grunnreglene for ergonomiske arbeidsstasjonssystemer

Ergonomisk utformede arbeidsstasjoner fører til økt motivasjon og tilfredshet, bedre prestasjoner og arbeidskvalitet samt mindre fravær grunnet sykdom. Kort sagt: En stor fordel når det kommer til produktivitet, effektivitet og en avgjørende fordel i forhold til konkurrentene – som dermed sikrer varig suksess for selskapet ditt.

De åtte ergonomiske grunnreglene hjelper deg med å utforme og designe ergonomiske arbeidsstasjoner og flytrack-systemer:


Bosch Rexroth-grafikk med åtte grunnregler i ett bilde
  • Bosch Rexroth-grafikk med personer som har forskjellige kroppslengder og arbeidshøyder

    Kroppslengde og arbeidshøyde

  • Bosch Rexroth-grafikk av en kvinne som sitter ved en justerbar arbeidsstasjon, i ideell arbeidsstilling

    Arbeidsområde

  • Bosch Rexroth-grafikk som viser det perfekte gripeområdet for en sunn sittestilling

    Gripeområde

  • Bosch Rexroth-grafikk som viser forsyning av deler for et ergonomisk arbeidsområde

    Forsyning av deler

  • Bosch Rexroth-grafikk som viser det ergonomisk synsfeltet på et sunt arbeidsområde

    Synsfelt

  • Bosch Rexroth-grafikk av en kvinne som sitter ved et optimalt justert arbeidsområde

    Belysning

  • Bosch Rexroth-grafikk av en ergonomisk sitteplass ved en justerbar arbeidsstasjon

    Justering av arbeidsutstyr

  • Grafikk av en datamaskin som viser prosjekteringsprogramvaren MTpro

    Planleggingshjelp

Bosch Rexroth-grafikk med personer som har forskjellige kroppslengder og arbeidshøyder
Bosch Rexroth-grafikk med personer som har forskjellige kroppslengder og arbeidshøyder

Kroppslengde og arbeidshøyde

Den optimale arbeidshøyden er basert på kroppslengden og type aktivitet som skal utføres. Gjennomsnittlig optimal arbeidshøyde for gjennomsnittskravene er 1125 mm for sitt/stå-arbeidsstasjoner

Bosch Rexroth-grafikk av en kvinne som sitter ved en justerbar arbeidsstasjon, i ideell arbeidsstilling
Bosch Rexroth-grafikk av en kvinne som sitter ved en justerbar arbeidsstasjon, i ideell arbeidsstilling

Arbeidsområde

Arbeidsområdet burde være mellom 800 og 1500 mm høyt. Arbeid over hjertehøyde og bøying utsetter de ansatte for uforholdsmessige anstrengelser. Dynamiske aktiviteter (f.eks. en kombinasjon av å stå og sitte) er å foretrekke.

Bosch Rexroth-grafikk som viser det perfekte gripeområdet for en sunn sittestilling
Bosch Rexroth-grafikk som viser det perfekte gripeområdet for en sunn sittestilling

Gripeområde

Det må garanteres enkel tilgang til alle materialene som kreves ved arbeidsstasjonen. Overkroppsrotasjon og skulderbevegelser bør unngås, spesielt ved anstrengelser.

Bosch Rexroth-grafikk som viser forsyning av deler for et ergonomisk arbeidsområde
Bosch Rexroth-grafikk som viser forsyning av deler for et ergonomisk arbeidsområde

Forsyning av deler

Alle gripeavstander bør være så korte som mulig. Derfor er det ideelt at bakker og skuffer plasseres innen direkte rekkevidde for den ansatte.

Bosch Rexroth-grafikk som viser det ergonomisk synsfeltet på et sunt arbeidsområde
Bosch Rexroth-grafikk som viser det ergonomisk synsfeltet på et sunt arbeidsområde

Synsfelt

Unødvendig bevegelse av hode og øyne bør unngås. Når objekter beholdes innenfor en uniform avstand til arbeiderens øyne, slipper vedkommende å hele tiden fokusere øynene på nytt. Unngå sammenkoblingspunkter som ikke er synlige for arbeideren.

Bosch Rexroth-grafikk av en kvinne som sitter ved et optimalt justert arbeidsområde
Bosch Rexroth-grafikk av en kvinne som sitter ved et optimalt justert arbeidsområde

Belysning

Riktig lys, tilpasset arbeidsstasjonens aktivitet, er en grunnleggende forutsetning for høy effektivitet og behandlingskvalitet. Optimal belysning forebygger at man blir sliten for tidlig, forbedrer konsentrasjonen og reduserer risikoen for feil.

Bosch Rexroth-grafikk av en ergonomisk sitteplass ved en justerbar arbeidsstasjon
Bosch Rexroth-grafikk av en ergonomisk sitteplass ved en justerbar arbeidsstasjon

Justering av arbeidsutstyr

Riktig justering av utstyret minimerer nødvendige bevegelser, og reduserer dermed fysisk anstrengelse og ansattes fravær.

Grafikk av en datamaskin som viser prosjekteringsprogramvaren MTpro
Grafikk av en datamaskin som viser prosjekteringsprogramvaren MTpro

Planleggingshjelp

Tilgjengelig planleggingshjelp omfatter Sjekkliste for ergonomi og Planleggingsmal. Du kan så bruke MTpro for å gjøre den tekniske konstruksjonen din.

Ergonomi og effektivitet på manuelle arbeidsstasjoner

Kapittel Kropp

Kapittel Bevegelse

Kapittel Syn

Kapittel Planlegging

Kompleks monteringslinje for ventiler hos Bosch Rexroths kunde SFB

Trenger du flere råd?

Salgsteamet vårt er eksperter på å hjelpe deg med spørsmålene dine vedrørende ergonomi. Vi hjelper deg til å finne den beste løsningen, tilpasset dine behov. Ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktskjema