Fleraksesystemer - enklere enn noengang. Fleraksesystemer - enklere enn noengang.

Nå enda raskere til undersystemet klar-for-installasjon.

Til brosjyren

Produktsammenligning

Viktige tekniske data

Kombinasjon av akser Størrelser Maksimal nyttelast (kg) Bevegelsesområde [mm]
1D-portal 4 62-366 x-akse min. 60, maks. 3000
2D-flateportal 8 25–205 x-akse min. 60, maks. 3000,
y-akse min. 60, maks. 2869
2D-utligger overflate 12 5–82 x-akse min. 40, maks. 3000,
y-akse min. 40, maks. 1200
3D-utligger område 8 2,5–32,5 x-akse min. 50, maks. 3000,
y-akse min. 40, maks. 880;
z-akse min. 40, maks. 1325
2D-linjeportal 8 10–61 y-akse min. 50, maks. 3000;
z-akse min. 40, maks. 1590
2D-linjeportal, veggmontering 12 2–61 y-akse min. 40, maks. 3000;
z-akse min. 40, maks. 1590
3D-områdeportal 10 10–160 x-akse min. 60, maks. 3000,
y-akse min. 60, maks. 2753,
z--akse min. 40, maks. 1625
3D-områdeportal, ytelsesoptimert 6 34,5–65,5 x-akse min. 60, maks. 3000,
y-akse min. 345, maks. 2350;
z-akse min. 50, maks. 1590

Produktinformasjon

Et innblikk i fordelene dine

  • Fleksibel:
    8 forhåndsdefinerte aksekombinasjoner for et omfattende utvalg av posisjonerings- og håndteringsoppgaver
  • Enkel:
    raskt produktvalg med LinSelect, nettbasert konfigurering med 3D-forhåndsvisning
  • Klar til installering:
    alle komponenter fra én kilde – levert ferdig montert
  • Fullstendig:
    pakke med mekanikk + elektronisk drivenhet, inkludert tilbehør, energikjeder og ledninger (valgfritt)
  • Tidsbesparende:
    rask igangsetting – takket være akseparametere i motorkoderminnet
  • Utvidbar:
    åpent grensesnitt – enkel integrering i systemer på høyere nivå

Vanlige anvendelser

  • Velg og plasser
  • Posisjonering
  • Palletering
  • Mating
  • Flytting
  • Plassering av deler
  • Plukking
  • Stabling
  • Fordeling
  • Utlading
  • Sortering
  • Kontroll
  • Montering
  • Bolting

Leddet robot versus lineær robot for håndtering av oppgaver

Kriterium Leddede roboter Lineære roboter Fordeler ved lineære roboter
Frihetsgrader ++ +
Brukervennlighet ++ ++ Hurtigvalg og enkel programmering
Universell brukervennlighet ++ + Lett tilpassbar og derfor gjenbrukbar
Kostnader per arbeidsområde - + Tilpassede arbeidsområder (små og store)
Presisjon og nøyaktighet - ++ Høyere grunnleggende presisjon og nøyaktighet
Stivhet + ++ Maksimal stivhet på grunn av kartesisk system
Dynamikk + ++ Lavere massetreghet (f.eks. ved plukking og plassering)
TCO/ROI - + Ofte mer kostnadseffektivt

Enkeltstående fleraksesystemer

Hvis en av våre standardiserte fleraksesystemer ikke kan oppfylle dine krav optimalt, støtter våre eksperter deg gjerne med deres omfattende produktkunnskap i implementeringen av din individuelle løsning.

Kontakt oss