Hägglunds Atom - kraftig rask reaksjon

En mini hydraulisk motor med forsterket kraft

Den kan være liten og lett, men i Hägglunds Atom hydrauliske motorer er kraften til å endre alt. Denne minimale pakken er en strøm av energi, der revolusjoner oppstår med blendende hastighet. Men mest overraskende er dens styrke - en elementær kraft som langt overgår motorstørrelsen.

Hägglunds Atom gir ditt hydrauliske drivsystem et maksimalt dreiemoment på 13,6 kNm. Siden motoren kan levere fullt dreiemoment ved topphastigheten på 400 o/min, gir det en maksimal effekt på 394 kW, noe som overgår andre hydrauliske motorer i denne klassen.

  • Maks dreiemoment: 13.6 kNm
  • Maks hastighet: 400 rpm
  • Maks trykk: 420 bar
  • Maks kraft: 394 kW

Datablad

Direktedrevne motorer med tiltrekning for tøffe applikasjoner

Hägglunds Atom foran og bak

Kraften i Hägglunds Atom kommer samlet i en ekstremt kompakt design som tåler tøffe miljøer og festes rett på akselen. Det gjør denne hydrauliske motoren perfekt til mobilt og marint utstyr. Samtidig lar et topptrykk på 420 bar den tåle støtbelastninger, noe som gjør den til en match for kvern-drivsystemer og andre tøffe og uforutsigbare applikasjoner.

Så holdbar og konstant som den er rask å reagere, frigjør Hägglunds Atom -motor muligheter når den kombineres med maskinene dine.

Den lille hydrauliske motoren som lar deg tenke stort

Små dimensjoner

Hägglunds Atom-motor krymper størrelsen på drivsystemet ditt - ikke dine forventninger. Slik ser kompakt hydraulisk kraft ut under lupen.