Hägglunds Quantum-motor på rød grafikkbakgrunn

Tøy grensene for størrelse, styrke og hastighet

Hägglunds Quantum-motorer endrer virkeligheten innen gruvedrift, mobile applikasjoner og mer. Ta steget inn i Quantum-riket og gjør deg klar til å tøye grensene i mange retninger.
Mulighetene forsterkes. Hindringene og fotavtrykket blir mindre. Med økt kraft og bevegelighet overgår du vanlige resultater – og trosser forventningene.
Og likevel ligger én ting fast i Quantum-ligningen: pålitelighet.

Hägglunds Quantum- og Quantum Power-motorer møtes.

En serie, to kraftige aspekter

I Hägglunds Quantum-serien er to motorer av samme natur.

Hägglunds Quantum er det nye navnet på Hägglunds CB, som har utviklet seg så signifikant med tiden at den ikke lenger kan regnes som samme motor. Endringer i design og materialer har økt dens effektivitet og tredoblet dens forventede levetid, noe som skaper det ideelle fundamentet for dristige, nye trinn.

Dette trinnet er Hägglunds Quantum Power, hvilke smelter en slank, ny koblingsblokk sammen med dette pålitelige fundamentet. Ved hjelp av ekstra porter og en innovativ, intern design sørger denne blokken for langt høyere hastigheter og beholder den fulle dreiemomentkapasiteten på høy effektivitet.

Hägglunds Quantum-motor med funksjonssymboler.

Ytterst pålitelig
Hägglunds Quantum har blitt enda mer slitesterk og holdbar siden den ble introdusert som Hägglunds CB. Hägglunds Quantum Power bygger direkte på det velprøvde og pålitelige fundamentet.

Utrolig effektiv
Hägglunds Quantum har alltid vært utrolig effektiv når det gjelder hastighet. Med Hägglunds Quantum Power er effektiviteten forbedret til 170 o/m – og dreiemomentet opptil 350 kNm.

Overraskende kompakt
Hägglunds Quantum var allerede den minste og samtidig kraftigste motoren i sin klasse. Ved hjelp av en innovativ koblingsblokk oppnår Hägglunds Quantum Power en utrolig effekttetthet.

Virkelig konfigurerbar
Hägglunds Quantum og Hägglunds Quantum Power deler en modulær, adaptiv design og et bredt utvalg av tilbehør – alt fra bremser og ventiler til turtallssensorer og akseladaptere.

Hägglunds Quantum forfra og fra siden med enkelte dimensjoner.

Dimensjonering og spesifikasjoner

Klar til å ta steget inn i Quantum-riket? Produktbrosjyren inneholder alle nøkkeldata for Hägglunds Quantum-serien, og dekker både Hägglunds Quantum- og Hägglunds Quantum Power-motorer. Kontakt oss for nærmere informasjon eller for å begynne å planlegge din Quantum-løsning.

Kontakt oss

Last ned produktbrosjyren
Last ned produktbrosjyren