Integrert målesystem IMS-A på blå bakgrunn. Integrert målesystem – leder og måler med høyeste presisjon

Produktinformasjon

Et innblikk i fordelene dine

  • Robust:
    • Motstandsdyktig mot magnetfelt, støv, olje, fett, fuktighet
    • God EMC-beskyttelse
    • Støt- og vibrasjonssikker
  • Fleksibel:
    • Individuelle lengder kan realiseres ved bruk av modulære skinner
    • Omfattende kodergrensesnitt
  • Nøyaktig:
    • Systemnøyaktighet på opptil ± 4µm/m
    • Med integrert temperaturkontrollfunksjon for varmekompensasjon
  • Smart:
    • Integrert akselerasjonssensor for tilstandsovervåking

Tekniske hoveddata

  • Kuleskinneføring størrelser 20, 25, 30, 35, 45
  • Rulleskinneføring størrelser 35, 45, 55, 65
  • Induktivt måleprinsipp
  • Systemnøyaktighet: ± 4µm/m
  • Repeterbarhet: ± 0,25μm
  • Måler lengder på opptil 4,5m

Vanlige anvendelser

  • Maskinverktøy: multiakse interpolerende
  • Akser med lineærmotor