Integrerte målesystemer IMScompact Integrerte målesystemer IMScompact Velger

Produktinformasjon

Et innblikk i fordelene dine

Kompakt

  • Integrert koder i kulevognen, uten vedlegg, fra størrelse 15.

Fleksibel

  • Store mållengder på opptil 17,8 m kan implementeres, raskt ettermonteres.

Økonomisk

  • Færre komponenter – mindre installasjonsplass – færre kostnader

Robust

  • Sjokk- og vibrasjonssikker, ufølsom for støv, olje, fett, fuktighet, god EMC-beskyttelse.

Vedlikeholdsfri

  • Berøringsfritt måleprinsipp.

Tekniske data

  • Måleprinsipp: magnetisk
  • Varianter: inkrementell, absolutt
  • Størrelser 15, 20, 25
  • Målelengder opptil 17,8 m
  • Systemnøyaktighet: ± 20 μm/m
  • Repeterbarhet: ± 1 μm
  • Maks. Akselerasjon: 500 m/s²

Anvendelseseksempler

  • I lineære motorakser som posisjonskoder
  • I belteakser for å øke posisjoneringsnøyaktigheten
  • I akser med kuleomløpsspindel
  • For posisjonsmåling
  • Erstatter eksternt monterte lineære kodere

Brukerstøtte