Produktbilder av ctrlX CORE X3, ctrlX COREplus X3, ctrlX COREplus X7 samt app-ikonet for ctrlX OS. Kontrollere Bredt spektrum av skalerbar og fleksibel innebygd kontrollermaskinvare
Produktbilder av ctrlX CORE X3, ctrlX COREplus X3, ctrlX COREplus X7 og appikonet til ctrlX OS.

ctrlX CORE – Skalerbart industrielt styringssystem for alle automatiseringsoppgaver

Automasjon er for tiden ensbetydende med programvareutvikling. Den høytytende og kommunikasjonsklare styreplattformen ctrlX CORE leverer grunnlaget for dette. Med det skalerbare, industrielle kontrollsystemet har Bosch Rexroth satt nye standarder når det gjelder automatiseringsteknologi. ctrlX CORE kjører det Linux-baserte sanntidsoperativsystemet ctrlX OS . Det betyr maksimal åpenhet, noe som gir brukere tilgang til hele økosystemet som begynner med ctrlX AUTOMATION. Som følge av den åpne og maskinvare-uavhengige arkitekturen, overvinner styreplattformen ctrlX CORE avgrensningene mellom det innebygde systemet og drivenhetsbaserte teknologiplattformer.

Den åpne programvarearkitekturen med fleksibel appteknologi gjør at utviklere kan handle helt fritt: De kan velge apper etter behov eller bruke ønsket programvare fra åpne kilder. Det er også mulig å kjøre egenutviklet programvare på den åpne styreplattformen. Videre kan funksjonene i alle vanlige programmeringsspråk konverteres til apper som gjøres tilgjengelige via ctrlX Store og brukes på ctrlX CORE.

Mer informasjon om ctrlX CORE

Gå til Rexroth Store
Gå til Rexroth Store

Nysgjerrig? Se våre videoer.

ctrlX CORE – den ultrakompakte styreplattformen

ctrlX AUTOMATION – nedlastninger

Nedlastinger

Ønsker du mer informasjon om ctrlX AUTOMATION, kan du laste ned et av de offisielle dokumentene våre eller ta en titt på ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til nedlastingene
Hodetelefonikon som kontaktsymbol

Kontakt oss

Trenger du mer informasjon om våre kontrollerøsninger? Kontakt oss!

Ta kontakt nå!