En Bosch Rexroth lineærføring i forgrunnen, mot en litt uskarp bakgrunn med tre smilende personer og omgitt av abstrakte blå lyspunkter. Kuleskinneføring BSCL Prisoptimert, allsidig, i den vanlige Rexroth-kvaliteten

Produktinformasjon

Et innblikk i fordelene dine

  • Allsidig: for standardanvendelse i Rexroth-kvalitet
  • Økonomisk: Meget bra forhold mellom pris og ytelse
  • Praktisk: enkel sluttbearbeiding, forkort uten hjelp
  • Fleksibel: kan kombineres på alle måter i serien – skinner og kulevogn kan skiftes ut individuelt
  • Tilgjengelig: lett å konfigurere, rask leveranse via globalt Bosch Rexroth salgsnettverk
  • Holdbar: utvidet forseglings- og smørekonsept

Tekniske hoveddata

  • Størrelser: 15–45
  • Lasteevne: C50 dyn opptil 99 800 N
  • Maks. hastighet: 5 m/s
  • Maks. lengde: 50 m
    • skinne i ett stykke, 4000 mm
    • flerdelt skinne fra opptil 15 deler
  • Nøyaktighetsklasser: N, H og P
  • Forhåndslast klasser: C0, C1 og C2

Vanlige anvendelser

  • Automatisering
  • Sekundære akser
  • Trebearbeiding
  • Robotsystemer
  • Elektronikkindustri
  • Solenergi
  • Batteriproduksjon
  • Trykkeribransje
  • Plastteknologi