En lineærakse er en elektromekanisk lineær aktuator som presist fører og driver en lineær bevegelse. Den kombinerer en lineær føring (profilskinneføring eller kulebøssingføring) med en drivsystem som for eksempel en kulespindel, tannbeltedrift eller lineærmotor. Som en lineærenhet som er klar til å installeres, brukes den for lineærposisjoneringsenheter, slikt som en akse i lineære roboter, eller som en elektrisk lineærsylinder.
Lineærsystemer som er klare til installering, inkludert føring og drivenhet
- Presis, kompakt og høytytende
- Enkel integrering i maskinkonsepter
- Omfattende utvalg av varianter
- Hurtig konfigurasjon
Produktsammenligning
VANLIGE SPØRSMÅL
1. Hva er en lineærakse?
2. Hva er kriteriene for å velge en lineærakse?
De avgjørende faktorene er nyttelast (herunder dreiemoment), slag, nødvendig dynamikk, posisjonering og repeterbarhet, samt installasjonsrom og installasjonsposisjon. Høye belastninger krever stive føringer og passende størrelser, lange slag krever egnede drivkonsepter. Disse parameterene bestemmer konstruksjonen og drivenhet.
3. Når brukes en kulespindel, tannbeltedrift eller lineærmotor?
Kulespindel brukes når det er behov for store krefter og stor posisjonsnøyaktighet. Tannbeltedrift er egnet for lange slag og høye hastigheter. Lineærmotorer brukes når maksimal dynamikk og høyeste nøyaktighet kreves uten mekaniske transmisjonselementer.
4. Hvilke lineærakser passer for anvendelser med høy presisjon?
Stive, spindeldrevne lineærsystem (lineærakser og aktuatorer) brukes for stor posisjoneringsnøyaktighet og repeterbarhet. Dersom maksimal dynamikk også er nødvendig, kan lineærmotorakser tas i betraktning. Til syvende og sist bestemmer førende stivhet og drivkonseptet hvilken løsning som er egnet.
5. Hvilke lineærakse passer for lange bevegelser og høye hastigheter?
For lange slag og høye bevegelseshastigheter brukes lineærakse med tannbeltedrift. De muliggjør lange lengder med høy dynamikk og økonomisk skalerbarhet. Valget er basert på nyttelast og integrasjonskrav.
6. Når brukes drivenheter med ekstern føring?
Drivenheter brukes når en kundespesifikk eller eksisterende lineære føring skal brukes. De har installasjonsklar kulespindel med lager og kombineres med en separat, utvendig føring. Dette gir grader av frihet ved utforming med en standardisert drivenhet samtidig.
7. Hvordan brukes lineærakser i fleraksesystemer?
Lineærakser danner grunnlaget for linje-, flate- og romportaler i håndterings- og posisjoneringsoppgaver, og kan settes sammen til fleraksesystemer via forbindelseselementer. Dette fører til skalerbare kartesiske lineære roboter, som tilbys som et standardprodukt av Rexroth.