Redusert stort aggregat vist skjematisk med Connected Hydraulics Gate og myCRO-ikonet myCRO

My Tilpasset Reduksjons alternativ

Dine fordeler med myCRO

myCRO er en unik samling av kunnskap, teknologier, verktøy og applikasjonsmoduler med følgende mål:

Ikon for minimering av oljemenge

Minimere oljemengden

Ikon for optimalisering av oljetilstand

Optimalisere oljens tilstand

Ikon for produktivitetsøkning

Produktivitetsøkning

Ikon for kostnads-, plass- og vektreduksjon

Reduserer driftskostnader, installasjonsplass og vekt

Hvordan fungerer myCRO?

Ved hjelp av verktøy som CFD-simulering (Computational Fluid Dynamics) evalueres hydraulikkoljens strømningsadferd, og myCRO-tankens geometri optimaliseres slik at den kan være opptil 75 prosent mindre. Dette reduserer aggregatets totale kostnader og plassbehov. Optimale væskeegenskaper oppnås også ved å unngå eller separere luft, vann og forurensning. Den reduserte kavitasjonstendensen øker komponentenes levetid.

BASIC – Passiv (naturlig) avgassing

  • Standardisert, smart tankdesign
  • Validert med CFD-simulering i pilotanvendelser
  • Forhåndsvurdering ved hjelp av internt nedskaleringsverktøy
  • Effektiv i kjente anvendelser/systemer med moderat luftinnblanding

EXTENDED – Aktiv avgassing og simulering

  • Anvendelses-/ordrespesifikk CFD-simulering
  • Standardisert avgassingsmodul
  • Anbefalt for:
    • Ukjente/nye anvendelser og systemer med høy luftinnblanding​
    • Omfattende nedskalering

Dine fordeler: teknisk og økonomisk

Eksempelbilde på tekniske fordeler ved bruk av myCRO

Teknisk

  • Mindre, lettere og mindre oljeintensive hydraulikkenheter
  • Lengre levetid for komponentene
  • Lavere utslipp av støy
  • Høyere maskinstivhet, prosesshastighet og nøyaktighet
Eksempelbilde på økonomiske fordeler ved bruk av myCRO

Økonomisk

  • Lavere investerings- og driftskostnader
  • Mindre olje som må skiftes, kjøpes og kasseres
  • Billigere forsikring
  • Økonomisk beskyttelse er enklere å forsikre
  • Høyere tilgjengelighet og produktivitet
  • Mindre material- og installasjonsplass
  • Enklere håndtering og kosteffektiv transport

Dine alternativer for bruk av myCRO

Anvendelsene for myCRO engineering-pakken spenner fra reengineering-prosjekter til kundespesifikk prosjektplanlegging. I tillegg er myCRO et attraktivt optimaliseringsalternativ for våre store ABMAXX-aggregater, og er allerede implementert i aggregatene CytroPac og CytroBox.

ABMAXX-stort aggregat

Store aggregater

ABMAXX
Lite aggregat CytroPac

Lite aggregat

CytroPac
Standard aggregat CytroBox

Standard aggregat

CytroBox
Tilpasset aggregat

Tilpasset aggregat

Tilpasset engineering

Er du interessert i myCRO og i hvordan du kan redusere anvendelsen teknisk og økonomisk?

Kontakt våre aggregateksperter