Tre forskjellige presisjonsmoduler fra Rexroth på en blå teknologisk bakgrunn. Presisjonsmoduler

Lineærakse som er klare til installering, for maksimal presisjon og pålitelighet:

  • Kompakt
  • Dynamisk
  • Effektiv

Produktinformasjon

  • Kompakt: maksimal ytelse med minste fotavtrykk
  • Stiv: stålkarosseri med integrert føring sikrer maksimal stivhet
  • Nøyaktig: kulespindel med høy presisjon
  • Allsidig: alternativer for deksler, motorer og brytere for perfekt tilpasning
  • Rask: effektiv utvikling, bestilling og idriftsettelse
  • Størrelser: 50, 60, 90
  • Maks. lengde: opptil 940 mm
  • Hastighet: opptil 1,6 m/s
  • Presisjon: ± 0,005 mm
  • Én eller to korte/lange borddeler
  • Versjoner: åpen eller innkapslet (platemetall eller stålbånd)
  • Fire smørealternativer
  • Halvlederproduksjon:
    Håndtering og mating av silikonwafere, dyse- og linsejusteringer.
  • Inspeksjon:
    Føring av kameraer og sensorer for PCB og kvalitetskontroll av elektronikk.
  • Testsystemer:
    Plassering av testsonder eller -hoder på elektroniske komponenter.
  • Laboratorieautomatisering:
    Håndtering av små deler i diagnoseutstyr.
  • Maskinverktøy:
    Akser for maskinering av medisinske implantater.
  • Laserbehandling:
    Sekundære akser for vertikal laserhodejustering.
  • Plukk-og-plasser-automatisering:
    Nøyaktig bevegelse, innmating og håndtering på begrenset plass.