SENSE+-joysticken og den komplette 4THE5-serien kan kjøpes via de offisielle salgskanalene for Bosch Rexroth og fra autoriserte distribusjonspartnere. Hvis du ønsker et direkte tilbud eller en teknisk konsultasjon, eller hvis du vil finne din nærmeste forhandler, kan du se avsnittet om Brukerstøtte nedenfor eller gå til Rexroths søkeverktøy for kontakt. Vi har lokale HMI-eksperter som er klare til å hjelpe deg med din spesifikke anvendelse.
Ergonomisk kontrollgrep SENSE+
For bruk med Rexroths hydrauliske- eller elektroniske joysticker og for kundespesifikke enheter. Finn flere detaljer her.
Ofte stilte spørsmål
Her finner du svar på de vanligste spørsmålene.
Hvor kan jeg kjøpe SENSE+-joysticken?
Er SENSE+-joysticken i samsvar med europeiske standarder for maskinsikkerhet, for eksempel ISO 13849?
Ja. Spesielt når den kombineres med vår 4THE5 CAN-base, er SENSE+-joysticken konstruert for å oppfylle strenge europeiske og internasjonale standarder for funksjonell sikkerhet, inkludert ISO 13849. Vår utviklingsprosess fokuserer på pålitelig ytelse for sikkerhetskritiske funksjoner, noe som gjør den til et ideelt valg for OEM-er og maskinbyggere over hele EU og globalt, som trenger å overholde maskindirektivet.
Kan jeg få teknisk støtte eller service for SENSE+-joysticken?
Bosch Rexroth tilbyr omfattende teknisk støtte og service for hele HMI-produktporteføljen, inkludert SENSE+-joysticken. Vårt globale team av ingeniører kan bistå med integrering, programmering og feilsøking. Hvis du har spørsmål om service eller teknisk støtte, kan du kontakte ditt lokale kundestøtteteam direkte.
Er SENSE+ egnet for landbruksmaskiner som brukes under krevende forhold?
SENSE+ og hele 4THE5-joystickporteføljen er utviklet for global bruk i de mest krevende miljøene. De robuste materialene og høye IP-klassifiseringene sikrer pålitelig drift under forhold med høy fuktighet, støv og ekstreme temperaturer, noe som gjør produktet godt egnet for landbruks- og gruveutstyr som skal brukes i utfordrende klimaer. Den ergonomiske utformingen bidrar også til å redusere operatørtretthet i løpet av de lange arbeidsdagene som er typiske i disse sektorene.
Tilbyr dere tilpasning (OEM-merking/-farger) for store bestillinger?
For OEM-bestillinger med store volum tilbyr vi en stor grad av tilpasning for SENSE+-joysticken. Dette kan omfatte spesifikke knappekonfigurasjoner, tilpasset merking og fargevalg som samsvarer med bedriftens identitet. Våre globalt salgs- og utviklingsteam kan samarbeide med deg for å utvikle en unik løsninger. Ta kontakt med vårt regionale salgskontor for å diskutere dine prosjektkrav.