Selvstendige aktuatorer Selvstendige aktuatorer

Egenskaper

Lineær bevegelse og kraft

Lineær bevegelse og kraft

Kontrollert via en servostyrt synkronmotor

Kontrollert via en servostyrt synkronmotor

Innkapslet system med hydraulisk effekttetthet og robusthet

Innkapslet system med hydraulisk effekttetthet og robusthet

Helt elektrisk styrt

Helt elektrisk styrt

Hva er fordelene med selvstendige aktuatorer?

Selvstendige aktuatorer er svært effektive: De kombinerer en elektrisk motor, en pumpe og en hydraulikksylinder med viktige kontrollfunksjoner og avstengningsenheter i et kompakt, hermetisk forseglet system. Som følge av den elektrohydrauliske designen, sammen med moderne omformer- og reguleringsteknologi, kan lineære bevegelser og krefter styres presist og enkelt. Hvis det ikke er behov for kraft, står motoren stille. Enhver påført belastning eller kraft støttes av de integrerte avstengningsventilene. Dette kontrollsystemet for effekt ved behov resulterer i: Minimalt forbruk av strøm og, i siste instans, lavere CO₂-utslipp gjennom hele prosessen. Deres mange fordeler gjør selvstendige aktuatorer ideelle, ikke bare som en moderne erstatning for hydraulikksylindere med sentrale aggregater, men også som et langsiktig alternativ med lavt vedlikeholdsbehov for elektromekaniske lineærmotorer.

Vi støtter deg når du har utfordringer

Din utfordring: Koblinger med lange rør

Koblinger med lange rør

Din utfordring: Den sist gjenværende hydrauliske aktuator

Den sist gjenværende hydrauliske aktuator

Din utfordring: Forventet livsløp for elektromekaniske aktuatorer

Forventet livsløp for elektromekaniske aktuatorer

Din utfordring: Begrenset plass og lengde

Begrenset plass (lengde)

Din utfordring: Det forekommer støtbelastning under prosessen

Det forekommer støtbelastning under prosessen

Produktsammenligning

CytroMotion CytroForce Tilpasset løsning
Sikkerhet på forespørsel STO, SLS, SBC * tilpasset
Kraft < 275 kN < 1200 kN tilpasset
Vmax High Force < 350 mm/s < 120 mm/s tilpasset
Vmax Rapid Traverse < 2 x Rapid Traverse < 5 x Rapid Traverse tilpasset
Kontroll ekskludert inkludert tilpasset
*
STO = safe torque off (sikkert dreiemoment av)

SLS = safe limited speed (sikker begrenset hastighet)

SBC = safe brake control (sikker bremsekontroll)

Mer informasjon

Høy effekttetthet, elektriske kontrollere: Hvordan selvstendige aktuatorer optimerer maskiner og systemer.

Offisiell rapport

Høy effekttetthet, elektriske kontrollere:
Hvordan selvstendige aktuatorer optimerer maskiner og systemer.

Nedlasting

Webseminar

Maximize your productivity by selecting the best self-contained actuator

Visning