Lineærmoduler Small Modules Screw Driven SMS Lineære akser Small Modules

Små dimensjoner, god ytelse:

  • Ultrakompakte lineære moduler for håndtering av små deler
  • Med servo- eller trinnmotor
  • Sammenbindingselementer for fleraksesystemer

Produktinformasjon:

Fordeler

  • Kompakt: kompakt design, enkelt å integrere
  • Enkelt: 5 forhåndskonfigurerte størrelser som kan velges og bestilles på nett
  • Fleksibelt: servo/trinnmotorer er enkle å feste og ekstremt raske å starte opp
  • Kombinerbart: koblingselementer for fleraksesystemer
  • Raskt: minimale leveringstider
  • Økonomisk: utmerket pris/ytelse forhold

Tekniske data

  • Størrelser: 30, 40, 50, 80, 120
  • Bevegelsesområder: 50 til 1 200 mm
  • Maks. nyttelast: 88 kg
  • Maks. hastighet: 1,92 m/s
  • Maks. akselerasjon: 9,6 m/s²
  • Høy repetisjonsevne: +/– 0,005 mm

Brukseksempler

  • For en lang rekke bransjer, for eksempel forbruksvarer, batteri eller halvlederproduksjon
  • Håndtering av små deler med lett masse ved hjelp av enkelt- eller fleraksesystemer
  • Enkle posisjonerings- og innmatingsoppgaver
  • Elektrisitet til kostnadsfølsomme områder
  • Erstatning av pneumatiske anvendelser