Mann ser på transportsystemet TS 2Booster Providing you more speed in processes: that moves us. Kombinasjon av TS2 plus- og TS 2Booster-transportbanesystem fra Bosch Rexroth TS 2Booster – raskere prosesser

Ti ganger raskere i bruksområder med kort syklus, særdeles presis i bruk

Les mer
Monteringslinje med transportørsystemet TS 2plus fra Bosch Rexroth TS 2plus – allsidig, robust, tilpasningsdyktig

Det fleksible transportsystemet for en rekke forskjellige bruksområder

ALLSIDIG

Det allsidige modulære systemet med standardiserte enheter tilfredsstiller kravene for produksjon av et stort utvalg av forskjellige produkter, slikt som:

  • Bilindustri
  • Elektronikk og elektrisk teknologi med ESD-krav
  • Medisinsk teknologi og
  • Optisk industri
  • Sanitært

ROBUST

Det allsidige transportørsystemet TS 2plus er pålitelig selv under vanskelige forhold, deriblant ESD-miljøer eller ved bruk i renrom og tørrom. Det tåler en høy maksimal nyttelast på opptil 240 kg per arbeidsstykkepall.
De sofistikerte og velutprøvde komponentene sørger også for høy tilgjengelighet.

TILPASNINGSDYKTIG

Allrounderen for kostnadseffektiv produksjon kan installeres raskt, takket være modulariteten. Dimensjonene på arbeidsstykkepaller er tilpasset produktstørrelsen, og kan variere fra 160 x 160 til 1200 x 1200 mm. Fire typer transportbåndmedia kan kombineres etter behov: Polyamidbelte, tannbelte, kjede med flat topp og rullekjede for akkumulering.
Dette gjør det mulig å raskt skalere systemløsningen for alle behov og for å realisere mange forskjellige systemoppsett.

TS 2plus' høydepunkter på ett blikk

Anvendelse med transportørsystemet TS 2Booster fra Bosch Rexroth

TS 2Booster

For kunder med spesielle krav til deres produkt og produksjonslinje.

TS 2Booster er ekstremt tilpasningsdyktig og perfekt for krevende spesielle løsninger og spesielle prosesser. Det muliggjør innovative og kreative prosessimplementeringer som ikke er mulig med vanlige transportørsystemer.

  • Høyeste presisjon: Oppnår en stopposisjon med en nøyaktighet på opptil 0,015mm, uten en ekstra posisjoneringsenhet eller et håndteringssystem
  • Plassbesparende design: Muliggjør flerbruk av prosesstasjoner, og reduserer dermed linjens fotavtrykk
  • Korte syklustider: Tillater endringer i reiseretning og bruk av flere prosessområder på én arbeidsstykkepall
  • Maksimal fleksibilitet: TS 2Booster kan implementeres som en tredje akse i synkronisert interaksjon med andre prosessakser

TS 2Booster er en integrert del av TS 2plus-modulært system med dets brede utvalg av løsninger – WT 2/LS arbeidsstykkepallen kan transporteres «på farten» fra lineærmotorsystemet til det klassiske TS 2plus-beltesystemet ved bruk av mange av dets moduler.

  • Veldig rask montering og idriftsetting takket være forhåndsmonterte og standardiserte komponenter
  • Hastigheter på opptil 4 m/s (240 m/min)
  • Akselerasjon på opptil 4 g / 40 m/s²

Last ned PDF-katalog

Last ned flyveblad

Se videoen

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

enkel transport vertikalt eller horisontalt

  • Særskilt økonomisk: kun ett drev trengs for horisontale og vertikale bevegelser
  • Enkelt og raskt oppsett: ingen behov for komplisert sikkerhetsutstyr

  • Kan skaleres for arbeidsstykkepallstørrelser opptil 800 x 800 mm.
  • Egnet for arbeidsstykkepall som veier opptil 60 kg
  • Transporthøyde: fra 290 mm opptil 1790 mm

Bestillingsinformasjon

Last ned flyveblad

TS 2plus-stoppgrind VE 2/D410-EH fra Bosch Rexroth

Elektriske stoppgrinder

Ingen luftforsyning til stopp og kjør

  • For deling av arbeidsstykkepaller i seksjoner uten luftforsyning
  • Dempede stoppgrinder
  • Forskjellige typer stoppgrinder er tilgjengelige for kombinasjon med alle TS 2plus-komponenter og -arbeidsstykkepaller

Bestillingsinformasjon

Viktige tekniske data

Masse for arbeidsstykkepall:
Opptil 240 kg
Størrelse på arbeidsstykkepall: 160 x 160 mm til 1200 x 1200 mm.
Typer arbeidsstykkepaller: Bæreplate laget av stål eller aluminium, eller åpen ramme laget av aluminiumsprofiler
Transportbåndets media: Belte, tannbelte, kjede med flat topp, rullekjede for akkumulering, Vplus-kjede
Transportbåndets hastighet: 6/9/12/15/18 m/min
Last per seksjon: Opptil 200 kg akkumulert

Brukseksempler

Transportørsystem TS 2plus for transport av batteripakker

Montering av batteripakke i bilindustrien

 

Transportbanesystemet TS 2plus transporterer planter

Energieffektivt transportbanesystem for anlegg

 

Bosch Rexroths APAS-assistent på monteringslinje med intralogistikkområde i bakgrunnen

Fleksibel monteringslinje

 

Pakker med golfballer transporteres på transportørsystemet TS 2plus

Transport av emballasje for golfballer