Mann ser på transportsystemet TS 7 Transferring your heavy products with minimal maintenance: that moves us. TS 5-rulletransportør med variabel rotasjonsenhet fra Bosch Rexroth Rulletransportørsystemet TS 5 for tung nyttelast

Modulær og lite vedlikehold for laster over 400 kg

TAKLER TUNG NYTTELAST FOR MANGE BRANSJER

Rulletransportørsystemet TS 5 transporterer nyttelast på opptil 400 kg og mer – og over lange avstander ved behov. Samtidig gjør den robuste utformingen at systemet er spesielt egnet for tøffe miljøer. Passer for en mengde bransjer, slik som energilagring og -administrasjon, småelektrisk og hvitevarer samt bilindustri, e-mobilitet og transport.

DREVET AV TEKNOLOGI AV HØY KVALITET

Transportørsystemet TS 5 med drivaksel tilbyr betydelige fordeler sammenlignet med vanlige kjededrev.

For eksempel:

  • Lite vedlikehold
  • Støyfri drift
  • Høy energieffektivitet gjennom effektiv ytelse med lave krav til drivkraft

MODULÆRT KONSEPT

Transportørsystemet TS 5 sikter mot fremtiden. Utstyrt med moderne komponenter og enda flere praktiske funksjoner – den kan enkelt integreres i den nylig digitale produksjonsverdenen. Forbedret med mange moduler som tilbyr et rekke forskjellige tilpasningsmuligheter og et gjennomtenkt modulært designprinsipp – det nyskapende transportørsystemet tilbyr deg mer frihet enn noensinne når det gjelder systemdesign og konstruksjon.

ENKEL OG RASK PLANLEGGING

Konstruksjonsprogramvaren MTpro tilbyr deg fleksibel og enkel planlegging av oppsett. Intuitivt design med en høy grad av planleggingstillit. Sparer tid og penger i innkjøpsprosessen. Siden komponentene i TS 5 er inkludert i MTpro, genereres delelisten automatisk. Dette forenkler hele planleggingsprosessen betraktelig.

TS 5-funksjoner – et innblikk

Planlegging av en TS 5-rulletransportørlinje med Engineering Software MTpro fra Bosch Rexroth

Enkelt design

Takket være den smarte kombinasjonen av det kundevennlige MTpro CAT-programmet og den intelligente utformingen av komponentene, kan systemet tilpasses i henhold til dine ønsker. MTpro er et utprøvd og enestående verktøy som tillater planlegging som både er fokusert på bruksområdet og rask. Dette forkorter planleggingsprosessen betraktelig, og sparer til syvende og sist tid og penger i innkjøpsprosessen. Automatiserte ordrelister og koblinger til produktkatalogen og installasjonsinstruksjonene forenkler hele prosjektplanleggingsprosessen ytterligere.

Illustrasjon av TS 5-transportsystem fra Bosch Rexroth

Modulær konstruksjon

TS 5s modulære designprinsipp tilrettelegger for mange forskjellige oppsett. Dette gjør det svært enkelt å endre eller utvide transportørsystemet. Forbedret med mange moduler som tilbyr et rekke forskjellige tilpasningsmuligheter og et gjennomtenkt modulært designprinsipp – det nyskapende transportørsystemet tilbyr deg mer frihet enn noensinne når det gjelder systemdesign og konstruksjon.

Bosch Rexroth TS 5-transportørsystem – drivmodul med styreruller

Pålitelig system

TI 5 er et ekstremt pålitelig system med høyeste grad av kvalitet. Drivakseldrift sikrer en lang tjenestetid og krever minimalt med vedlikehold. I kontrast til et kjededrevet transportbånd, kan TS 5 med drivakselinstallasjon brukes uten begrensninger. Du kan for eksempel forgrene systemet til høyre eller venstre. Dette er veldig økonomisk, fordi du ikke trenger flere drivmoduler i mange systemoppsett.

Ansatt som jobber med en Nexo trådløs momenttrekker ved en TS 5-monteringslinje

Effektivt konsept

TS 5 har et effektivt konsept uten sidestykke når det gjelder intelligente løsninger. TS 5 utmerker seg på mange områder, både når det gjelder TCO og forbedret energieffektivitet. Med en systembredde som varierer fra 455 til 1040 mm og muligheten til å fritt velge lengde på rulleseksjonen, er det enkelt å velge og implementere nøyaktig det du trenger.

Viktige tekniske data

Vekt, arbeidsstykkepall:
>400 kg, maks. 50 kg per rulle
Størrelse, arbeidsstykkepall: 455 x 455 opptil 1040 x 845 mm.
Løperulldimensjoner: 60 mm
Løperullavstand: 130, 195, 260, 325 mm
Miljøer: Godkjent for renrom klasse 8 i samsvar med DIN EN ISO 14644-1

Spesialkomponenter

Drivakseldrev:
Konsept som krever lite vedlikehold, er energieffektivt og har et lavt støynivå
«Åpent senter»: Åpen transportbåndseksjon for enkel tilgang til arbeidsstykket fra undersiden
Treveis omstiller: T-formet utmating med tre alternativer: høyre, venstre, opp eller ned
Rotasjonsenhet: Utfører funksjonen som veksler, sammenfletter og kryss i én enhet, rotasjonsvinkel fra 45° opptil 180°
Posisjoneringsenhet: Absolutt presisjon (+/- 0,3 mm) gjennom presis plassering av arbeidsstykker på behandlingsstasjoner
Drivenhet: Kraftig drivenhet inkl. transportbåndseksjon med fleksible konfigurasjonsalternativer
Tverrgående heisenhet: Enkelt transport av arbeidsstykke på tverrgående seksjon med slag på 4,5 mm
Drivsett: Drivsett som separat, selvstendig modul med transportbånd som kan plasseres på starten eller slutten av transportøren
Svinggrind: Mobil svinggrind for fleksibel tilgang til et sted