Bosch Rexroths transfer system TS 7 i et moderne produksjonsmiljø Transfer system TS 7plus for tung last

Flytt tunge moduler på opptil 3000 kg nøyaktig og effektivt. Den modulære rulletransportløsningen for elektromobilitet.

Oversikt over fordelene dine

Nærbilde av drivakselen i Bosch Rexroth transfer system TS 7plus

Maksimal effektivitet

Reduser de totale eierkostnadene betraktelig. Den helelektriske og pneumatikkfrie rulletransportøren med en lite vedlikeholdskrevende drivaksel sikrer maksimal systemtilgjengelighet og minimal nedetid.

transfer system TS 7plus transporterer en blå modul på opptil 3000 kg i en monteringshall

Nøyaktig tungtransport

Transport av tunge moduler på opptil 3000 kg nøyaktig og pålitelig. Dette kraftige systemet er ideelt for montering av batterier og e-aksler i e-mobilitet, og optimaliserer materialflyten selv for store varer.

Planlegging av et transfer system TS 7plus med Engineering Software MTpro fra Bosch Rexroth

Fleksibel integrering

Det standardiserte modulære systemet og intuitive MTpro-konfigureringen tillater rask konvertering og fleksibel utvidelse. Tilpass produksjonen enkelt til nye utviklinger og krav.

Viktige tekniske data

Maks. Transportbelastning:
Opptil 3000 kg
Bæremål for arbeidsstykke: Standard opptil 2200 x 3000 mm
Drivsystem: Helelektrisk, pneumatikkfritt, drivakseldrev (vedlikeholdsfri og selvsmørende)
Transportørhastighet: Opptil 24 m/min
Transporthøyde: 350 mm (lav)
Motorer: Motorer på 180 W og 250 W tilgjengelig, grensesnitt for tredjepartsmotorer
Modulært system: Standardisert aluminiumprofil modulært system
Spesialkomponenter: Indekseringsenheter, roterende enheter, overføringsenheter, posisjoneringsenheter

Transportsystem prosjektplanlegging kostnadsfritt

Få mest mulig ut av prosjekteringsprogramvaren MTpro. Nesten alle våre teknologiprodukter er lagret i dette verktøyet. Design ditt eget individuelle transfersystem raskt of enkelt med dra-og-slipp-funksjonen.

Engineering Tool MTpro på ett sikteverk

Prosjekteringsprogramvare MTpro

Design dine transportsystemer fra ide til implementering i ett verktøy.

MTpro
MTpro Online Designer på bærbar pc

MTpro Online Designer

Du kan nå opprette monteringslayoutene dine med onlineversjonen av MTpro Layout Designer. For enda større frihet og fleksibilitet på den digitale arbeidsplassen.

Start – MTpro Online Designer