CytroForce – flytt grensene dine CytroForce

Flytt grensene dine

Bosch Rexroths utviklingsarbeid har tatt den hydrauliske lineære drivenheten til et helt nytt nivå. Den revolusjonære løsningen CytroForce oppnår å klemme tidligere klumpete strukturer inn i en smart, kompakt aktuator.

CytroForce
Selvstendig aktuator

Den bruksklare løsningen som består av mengdeoptimerte standardmoduler, er et stort fremskritt når det gjelder effekttetthet, energiutnyttelse og stillegående drift. Løsningen er fordelaktig selv for maskinprodusenter med svært lite hydraulikkerfaring, og gir dem ny innsikt i anvendelsesmuligheter til lave totalkostnader fra engineering til vedlikehold.

Viktige tekniske data:

  • Nominelle krefter opptil 1100 kN
  • Maksimal vandringshastighet 800 mm/s
  • Maksimal vandringsdistanse 1000 mm
Vær rask med den selvstendige aktuatoren CytroForce fra Rexroth

VÆR RASK – prekonfigurert og raskt levert

Så snart konfigurasjonsprosessen er blitt utført med support fra eksperter, mottar maskintilvirkeren raskt den komplette dokumentasjonen, inkludert CAD-modellen. Aktuatoren leveres prekonfigurert, og skal bare tilkobles det elektriske systemet og det overordnede kontrollsystemet for idriftsettelse.

Vær smart med den selvstendige aktuatoren CytroForce fra Rexroth

VÆR SMART– brukervennlig, krever ingen hydraulikkekspertise

En viktig faktor er den forenklede idriftsettelsen med standardiserte grensesnitt, deriblant Multi Ethernet. Den forhåndskonfigurerte CytroForce behandles som en elektrisk drivenhet på styringsnivået.
Programvarestøttet parameterisering via konstruksjonsprogramvaren IndraWorks erstatter den langvarige programmeringen som trengtes tidligere. Påfølgende syklusjusteringer er også raske og enkle å utføre.

Vær effektiv med den selvstendige aktuatoren CytroForce fra Rexroth

VÆR EFFEKTIV – minimale totalkostnader og økologisk fordelaktig

Høy ytelse, kort syklustid og lave generelle kostnader fører til en bærekraftig økning i produktivitet. Sammenlignet med en ikke-integrert, hydraulisk lineær aktuator, trenger den bare halvparten så mye plass til montering, og energibehovet for drivenheten med variabel hastighet er opptil 80 prosent lavere. Oljemengden er også opptil 97 prosent lavere enn i åpne systemer, noe som har økonomisk betydning.

Vær tilkoblet med den selvstendige aktuatoren CytroForce fra Rexroth

VÆR TILKOBLET – optimer tilgjengeligheten ved hjelp av IoT-tjenester

Den integrerte IoT-tjenesten CytroConnect Solutions sørger for større tilgjengelighet ved å unngå nedetid som ikke er planlagt. Operatører kan overvåke driftsforhold og planlegge vedlikehold til lave kostnader. De som leder vedlikehold og service kan, i tillegg til den automatiske tilstandsovervåkingen med CytroForce, legge til flere løsninger for ulike bruksområder som tillegg.

Vi støtter deg når du har utfordringer

Utfordring: Koblinger med lange rør

Koblinger med lange rør

Utfordring: Den sist gjenværende hydrauliske aktuator

Den sist gjenværende hydrauliske aktuator

Utfordring: Forventet livsløp for elektro-mekaniske aktuatorer

Forventet livsløp for elektro-mekaniske aktuatorer

Utfordring: Begrenset plass (lengde)

Begrenset plass (lengde)

Utfordring: Det forekommer støtbelastning under prosessen

Det forekommer støtbelastning under prosessen

Videoer

Success Story RICK Production: Concentrated power & dynamics

Application report Gluth: Piston skid press with the self-contained actuator CytroForce