H4U.cube – Din komplette løsning for hydraulisk styring Bye-bye complicated. Hi easiness!

Med H4U.cube er det enklere enn noensinne å integrere et kraftig system for hydraulisk styring i systemene dine og utvikle hydraulikkfunksjoner etter dine behov – for ypperlig ytelse uten ekspertkunnskap.

H4U.cube – Din komplette løsning for hydraulisk styring

Programvaremoduler, maskinvare og en intuitiv menneske-maskin-grensesnitt i H4U.ui – H4U.cube, det intelligente systemet for hydraulisk styring, kombinerer alle elementene av den modulær hydraulikkplattformen H4U i en komplett pakke. Dette lar deg raskt og systematisk integrere hydraulisk styring med høy ytelse i systemene dine – fra enkel integrering og rask igangkjøring til stabil drift og fleksible tilpasninger.

H4U.cube pQ

H4U.cube pQ er en fullstendig forhåndskonfigurert løsning for å kontrollere trykk og strømningshastighet. Programvare, maskinvare og menneske-maskin-grensesnitt er perfekt koordinert, slik at du kan bestille opptil to motorpumpekombinasjoner med minimal innsats i utvikling.

H4U.cube pQ kan integreres direkte i maskinkontrollsystemet via standardiserte feltbussgrensesnitt (f.eks. PROFINET RT). Veivisere for parameterisering, automatisk justering og diagnosefunksjoner støtter deg fra igangsetting til vedvarende drift – hvilket sikrer høy kontrollenøyaktighet, energieffektivitet og åpenhet i daglig bruk.

H4U.cube xF

H4U.cube xF pakker sammen alle funksjonene du trenger for presis posisjonering og styringskontroll av maskinvareaksene - fra kraftig styringsprogramvare og matchet hydraulikk til et tydelig strukturert menneske-maskin-grensesnitt.

Avhengig av konfigurasjonen kan flere styrte akser driftes via én kompakt enhet. Tilkobling til maskinkontrollsystemet oppnås via standard feltbussgrensesnitt, slik at H4U.cube xF kan integreres sømløst i den eksisterende automatiseringsarktekturen din. Resultatet er: dynamiske, reproduserbare bevegelser og tvangsstyrte prosesser, uten at du trenger å gå dypt inn i teknologi for hydraulisk styring.

Dine fordeler med H4U.cube

Enkel å integrere

Takket være PROFINET-tilkobling, integreres H4U.cube sømløst i maskinarkitekturen din og tar over den hydrauliske styringen.

Den perfekt koordinerte, komplette løsningen for maskinvare, programvare og menneske-maskin-grensesnitt eliminerer tidkrevende valg og konfigurering av komponenter.
I stedet mottar du en bruksklar enhet som integreres direkte i ditt eksisterende automatiseringsmiljø.

Lett å starte

H4U.cube er forhåndskonfigurert og klar til bruk.
Dette sparer deg tid og penger ved igangkjøring.

Det intuitive menneske-maskin-grensesnittet H4U.ui gjør det enkelt å komme i gang uten at det krever omfattende kunnskap om hydraulikk.

Den KI-baserte læringsfunksjonen optimaliserer automatisk kontrollsystemet og sikrer at H4U.cube er optimalt tilpasset bruksområdet ditt helt fra begynnelsen av.

Lett å betjene

H4U.cube holder vedvarende drift så enkelt som mulig:
Automatisk justering med et tastetrykk optimerer automatisk kontrollsystemet – uten manuell inngripen eller ekspertkunnskap.

H4U.cube vokser med dine behov.
Den skalerbare løsningen tilpasser seg fleksibelt til skiftende anvendelser og maskinkonsepter.

Det er slik du øker produktiviteten uten å øke innsatsen.

Enkel å overvåke

Hold øye med hydraulikksystemene til enhver tid.

H4U.cube har integrerte diagnosefunksjoner og er klargjort for tilstandsovervåking.
Dette lar deg ha kontroll over systemtilstanden.

De integrerte vedlikeholdsvarslene varsler deg i god tid når handling er påkrevd, og forhindrer ikke-planlagt nedetid.

Lett å tilpasse

Kravene endres, og det gjør også H4U.cube

Den modulære utformingen og enkle skalerbarheten gjør det mulig å tilpasse løsningen fleksibelt til nye forhold uten å måtte starte fra bunnen av.

Framtidsrettede oppdateringer sikrer at H4U.cube alltid holder seg oppdatert.

På denne måten beskytter du investeringen din og holder deg åpen for det som kommer.

Lett å utføre

H4U.cube har automatisk justering som automatisk fastslår de optimale parametrene, og sikrer presis og stabil kontroll fra starten av.

En intelligent driftsstrategi sikrer at systemet til enhver tid fungerer effektivt og bærekraftig.

Med H4U.cube investerer du derfor mindre energi i optimering og mer i det som betyr noe.

Say Hi to H4U.cube!

Ta kontakt med vårt H4U-team for tilpasset rådgivning om hvordan du enkelt kan integrere de aktuelle hydrauliske funksjonene i systemene dine og bruke dem effektivt med H4U.cube.

Kontakt våre H4U-eksperter