Ventiler med IO-Link fra Rexroth åpner for ende til ende-kommunikasjon med sensorer og aktuatorer IO-Link

Minimal innsats – enorme fordeler

Standardisert kabling og en elektronisk navneplate gjør idriftsettelse enklere og øker tilgjengelighet.

Tilkobler hydraulikksystemer via IO-Link

IO-Link åpner for ende til ende-kommunikasjon med sensorer og aktuatorer, uansett hvilken feltbuss som brukes.

De proporsjonale ventilene som brukes i hydraulikksystemer, kan nå brukes i toveis digital kommunikasjon – smart, enkelt og kostnadseffektivt. Dette forenkler idriftsettelse i maskinvare og programvare, og muliggjør fleksibel justering av hydrauliske ventiler for ulike produksjonsprosesser.

Økte krav til fleksibelt maskineri og systemer kan nå overholdes.

Den omfattende diagnostiske informasjonen danner grunnlag for å utvikle statusorientert og prediktivt vedlikehold, sli at nedetid og vedlikeholdstid kan reduseres i betydelig grad. Dette bidrar til å gjøre maskinene mer tilgjengelige.

IO-Link integrerer også de hydrauliske ventilene som er i bruk, inn i tilkoblede strukturer på en fremtidssikker måte – som fullt utviklede Industri 4.0-komponenter.

Kundefordeler

HVA ER FORDELENE MED IO-LINK? Standardisert kabling og en elektronisk navneplate gjør idriftsettelse enklere og øker tilgjengelighet

Universal

Åpen standard for toveis punkt-til-punkt-kobling parallelt med feltbussen

Ønsker du …
… å gjøre det enklere å kable flere poler til smarte ventiler?

Til dette har vi et klart svar:
Med IO-Link kan alle forbindelser fra elektriske motorer og sensorer til hydrauliske ventiler kobles sammen enkelt og på en standardisert måte.

Reduserte kostnader

Enkel tilkobling med standardkabler og M12-koblinger

Ønsker du …
… å gjøre det enklere å kable flere poler til smarte ventiler?
… standardiserte kabler for alle sensorer og aktuatorer for å redusere lagerbeholdningen?
… å legge kabler enkelt og billig og samtidig spare plass?

Til dette har vi et klart svar:
IO-Link har et standardisert grensesnitt som tillater bruken av standardiserte, uskjermede 3- eller 5-kjerners kabler med M12-koblinger!

Effektiv engineering

Plugg og produser, spesielle prosjekteringsverktøy kreves ikke

Ønsker du …
… tilgang til ventilstatus og parametre på sensor- og ventilnivå uten å måtte integrere hver enkelt komponent inn i et feltbussystem?
… å endre parametre avhengig av produksjonsprosessene dine?
… å unngå at maskiner skades som følge av forvekslinger ved bytte av komponenter, men uten komplisert programmeringsarbeid på kontrollsystemene?

Til dette har vi et klart svar:
IO-Link er en enkel punkt-til-punkt-kobling mellom overordnet og underordnet enhet. Det kreves ingen IP-adresse for dette. Takket være spesifikasjonen og IODD-enhetsbeskrivelsen kan enhetene klart identifiseres. Grensesnittet er toveis og digitalt, noe som gir en feilfri datautveksling helt ut til den siste enheten på anlegget.

Stor systemtilgjengelighet

Data for prediktivt vedlikehold og rask utskifting av enheter

Må du …
… lokalisere komponenter raskt for å reduser systemnedetid?

Til dette har vi et klart svar:
Under idriftsettelse kan brukeren spesifisere en lokasjonsmarkør som lagres i ventilen. Enhetsdataene er også tilgjengelig i IODD.

Industri 4.0-kapabel

Hydrauliske komponenter for vertikal informasjonsflyt

Ønsker du …
… tilleggsinformasjon vedrørende en ventil for prediktivt vedlikehold?

Til dette har vi et klart svar:
IO-Link-ventiler registrerer driftstid og temperatur, og lager et histogram med detaljer om driftstiden og temperaturområdet med tre terskelsett. Denne informasjonen kan hentes via grensesnittet om nødvendig.

Topologi

Topologi med IO-Link-ventiler fra Rexroth

Videoer

Hvordan: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [kun tysk]

Hvordan: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Azyklischer Datenaustausch [kun tysk]

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth