1. Hjem
  2. Lineærteknologi for maskinverktøy.
Bildet viser et maskinverktøy der halvparten er representert som et polygon. Tenk nytt om maskinverktøy

Presis. Automatisert. Bærekraftig.

Tenk nytt om maskinverktøy: Maskinering med høy presisjon. Smart automatisering.

Maskinverktøy med enda større presisjon? Økte automatiseringsmuligheter? Og forbedret bærekraft? Optimaliser produksjonen din med våre innovative løsninger innen lineærteknologi. Vi viser deg hvordan du enkelt kan sørge for termisk kompensasjon ved hjelp av patenterte lineæreføringer, eller start utviklingen av nye markeder og bruksområder med automatiseringsløsninger. Oppdag produksjonspotensialet ditt. La oss gjøre det sammen.

Prosesstabilitet og maksimal presisjon med termisk kompensasjon

Prosesstabilitet og maksimal presisjon:

Innovative løsninger for termisk kompensasjon

Prosessoptimalisering med lineærteknologi-produkter.

Prosessoptimalisering:

Økt effektiviteten med høypresisjons lineærteknologi

Prosessautomatisering med forhåndskonfigurerte fleraksesystemer.

Prosessautomasjon:

Svært fleksible løsninger med forhåndskonfigurerte undersystemer.

Bruke transformasjon som en mulighet

Isbitene i en ild symboliserer den termiske kompensasjonen til komponentene i linærteknologien

Tenk nytt om høy presisjon:
Øk prosesstabilitet takket være termisk kompensasjon.

Det å kunne forbedre de termiske karakteristikkene for å skape en bedre prosesstabilitet er alltid en utfordring. Eksterne kjølesystemer er kostbare. Med det patenterte «TCRS» («Thermo Compensating Rail System» (termokompenserende skinnesystem)) er en kostnadseffektiv og fleksibel løsning tilgjengelig for aller første gang: Varme kan fjernes direkte fra lineærføringene, eller tilføres ved produksjonsstart. Den termiske stabiliteten minimerer svinn og øker produktiviteten enormt, spesielt fordi det ikke er behov for etterjusteringer. Resultatet er at maskinene oppnår maksimal presisjon, økt dynamikk og høyere gjennomstrømning med konstante prosessbetingelser.

Kule- og rulleføringer med «TCRS» er opptil 75 % mer presise og kan enkelt ettermonteres uten behov for ekstra plass. I kombinasjon med det integrerte målesystemet (IMS) får brukerne unike lineære føringer som styrer, måler og kontrollerer temperaturen samtidig. Bosch Rexroth tilbyr også temperaturstyrte skruedrev på forespørsel.

Mer om termisk kompensasjon
Mer om termisk kompensasjon
Øyet symboliserer høy presisjon i prosessoptimalisering

Vi gjør høy presisjon enda bedre:
Innovativ lineærteknologi for prosessoptimalisering.

Kvaliteten på arbeidsstykkets overflate avhenger i stor grad av at de lineære føringene går jevnt. Maskinprodusentene oppnår den nødvendige presisjonen i µm-området kun med minimal pulshelling. De høypresise kule- og rulleskinneføringene fra Bosch Rexroth sørger for dette takket være en patentert inngangssone i løpeblokken. De stillegående rullene sørger for en myk overgang til maksimal kraft og vibrasjonssvak maskinering. De profilerte skinnesystemene gir et fleksibelt utskiftingskonsept. Resultatet er at kulevogner og profilskinner av samme størrelse kan kombineres på hvilken som helst måte, uavhengig av nøyaktighetsklasse. Et spesielt smøre- og tetningskonsept reduserer vedlikeholdskostnadene ved å gi lengst mulig ettersmøringsintervaller. Bosch Rexroth tilbyr også rask og enkel klipsbasert montering av den velprøvde deksellisten. Det integrerte målesystemet (IMS) er like presist som en glassvekt, men påvirkes ikke av smuss og støt. Kule- og planetskrueenhetene tilbyr også verktøymaskinprodusenter et høyt kvalitetsnivå, og stor variasjon. Takket være de komprimerte overflatene imponerer de også med optimale kjøreegenskaper.

Blekkspruten symboliserer den svært fleksible tilpasningen av individuelle løsninger for prosessautomatisering.

Heve prosessautomatisering til neste nivå:
Utvikle individuelle løsninger raskere med svært fleksible undersystemer.

En annen trend i verktøymaskinbransjen er komplette løsninger fra én og samme leverandør.

Vi ser en økning i antall kundeforespørsler etter verktøymaskiner som inkluderer automatisert pakking av arbeidsstykker og verktøy. Hos Bosch Rexroth finner maskinprodusenter et bredt utvalg av komponenter og akser for lineærteknologi, og til og med komplette fleraksesystemer som enkelt kan integreres i driften og kobles til det overordnede styringssystemet. For raskt å kunne håndtere jobbene kan selskaper innen maskinutvikling bruke et forhåndskonfigurert fleraksesysteme som på forespørsel inkluderer hele energikjeden og integrert kabelhåndtering. Digitale e-verktøy gjør det mulig å velge, konfigurere og dimensjonere opptil 90 prosent raskere. Rask, smidig eller helautomatisk igangkjøring er også en del av de forhåndskonfigurerte mekatroniske systemene.

Mer om mekatroniske løsninger
Mer om mekatroniske løsninger
Jordkloden symboliserer ressursbesparende bruk av bærekraftig lineærteknologi

En integrert tilnærming til bærekraft:
Med redusert forbruk, mindre vedlikehold og lokal tilstedeværelse.

Grunnlaget for ressursbesparende bruk av lineærteknologi legges på utformings- og dimensjoneringsstadiet. Bosch Rexroth har gjort dette mulig i mange år ved å tilby kundespesifikk rådgivning og implementeringsstøtte samt kontinuerlig optimaliserte valg- og dimensjoneringsverktøy. Resultatet er skreddersydde løsninger med lang levetid og høy energieffektivitet. Lineærteknologien fra Bosch Rexroth kjennetegnes av bruksspesifikke vedlikeholdsintervaller som minimerer forbruket av materialer, og til og med livslang smøring. Rexroth har for eksempel doblet smøreintervallene for sine kuleskinneføringer. Det betyr at de kan brukes i opptil 20 000 km uten ettersmøring. Kuleskruenhetene kan oppnå fire ganger så mange omdreininger. Det betyr at det er mulig med opptil 200 millioner omdreininger uten ettersmøring. Rexroth har også produksjons- og serviceanlegg over hele verden, noe som gjør det mulig å tilby en lokal tjeneste med lavt CO2-utslipp.

VANLIGE SPØRSMÅL

Utmerkethet innen lineærteknologi for moderne verktøykonstruksjon: Som en ledende partner i maskinverktøybransjen vet vi at alle detaljer er viktige. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om vår lineærteknologi, som er spesielt utviklet for å ta presisjonen, dynamikken og effektiviteten til maskinene dine til et nytt nivå.

I hvilke maskinverktøy brukes Rexroths lineærteknologi?

Lineærteknologi fra Rexroth kan brukes universelt og optimaliserer prosessene i både skjærende maskinverktøy (for eksempel fresing-, dreiing- og sliping-sentre samt bearbeiding-sentre) med den høyeste presisjon, og også i forming av maskinverktøy (for eksempel presser og maskiner for stansing og bøying), og muliggjøre dermed absorpsjon av store krefter, raske reisehastigheter og korte syklustider.

Hvordan oppnår jeg det høyeste presisjonsnivået og stivheten i et maskinverktøy, og hvilket bidrag gir lineærteknologi?

Rexroths profilerte skinnesystemer og kulerullespindeler er spesialutviklet for de høye kravene i maskinverktøyet. De tilbyr maksimal stivhet, en lav pulseringssekvens og høy lastbærende kapasitet for å dempe vibrasjoner og trygt absorbere prosesskrefter, selv med aggressive kutteparametere. Resultatet er overlegen prosessstabilitet, hvilket sikrer svært presis prosessering selv under de mest krevende forhold. For profilerte skinnesystemer er det viktig å velge riktige nøyaktighetsklasser og forspenning for skinnene og styrevognene. Vi anbefaler de høye nøyaktighetsklassene, for eksempel SP eller UP, og en middels til høy forspenning for styrevognene. «Velger» designverktøy fra Rexroth er nyttig i denne forbindelse; det foreslår riktig løsning basert på applikasjonsparametrene. I spesielle anvendelser har Rexroth også en tjeneste med råd fra eksperter for å sikre en ideell utforming av lineærteknologien i maskinen.

Hvilke tiltak iverksetter dere for å sikre termisk stabilitet i maskinverktøyet?

Termisk stabilitet er nøkkelen til maksimal presisjon. Vår lineærteknologi omfatter temperaturstyring. Med det patenterte Thermo Compensating Rail System TCRS er en kostnadseffektiv og fleksibel løsning tilgjengelig for første gang: Varme kan tas ut direkte fra lineærføring eller leveres ved produksjonsstart. Den termiske stabilitet minimaliserer skrap og øker produktiviteten enormt, spesielt ettersom det ikke er noe behov for å omjustere prosessparametrene. For systemer med kulerullespindeler er Rexroth avhengig av hulborede og væskekjølte spindler. Denne aktive temperaturkontrollen overfører prosessvarmen som genereres av den høye friksjonen under raske tverrgående bevegelser direkte til kilden. Alternativt, i tilfeller med kuleskruespindeler uten temperaturkontroll, kan den lineære ekspansjonen kompenseres av det integrerte målesystemet (IMS) fra Rexroth. I lukket sløyfe-modus eliminerer det direkte målesystemet alle feil i den mekaniske drivlinjen.

Hvordan sikres holdbarheten og det lave vedlikeholdet av lineærteknologi komponenter, og hvilken rolle spiller prediktivt vedlikehold i denne forbindelse?

Våre lineærteknologi-produkter er utformet for maksimal levetid under produksjonsforhold. Vi bruker kun komponenter med de høyeste vurderingene for belastning og optimal smøring og forsegling. Et sentralt element i denne prosessen kan være et automatisk sentralsmøresystem, som forsyner alle profilerte skinnesystemer og mutrene i kulespindeler med smøremiddel etter behov. Robuste deksler og viskere beskytter de følsomme styresporene mot spon og avkjølende smøremidler, og hindrer at smøremidler unnslipper.

For prediktivt vedlikehold er det sensorer i integrerte målesystemer på profilerte skinnesystemer for overvåking av vibrasjoner og temperatur. Med elektromekaniske sylindere kan smøretilstanden overvåkes i tillegg til temperaturen, ved bruk av en sensorpakke. Dette gjør det mulig å planlegge maskinvedlikehold og maksimere maskintilgjengeligheten.

Hva er fordelene med integrerte målesystemer (IMS) i maskinverktøy sammenlignet med glassvekter?

Sammenlignet med tradisjonelle maskinkonsepter med eksterne glassvekter, krever ikke integrerte målesystemer fra Rexroth ekstra tilbehør. Dette reduserer monteringsplassen, ettersom målefunksjonen er inkludert direkte i de profilerte skinnesystemene. Komplekse justeringsprosesser er ikke nødvendig og tillater rask idriftsettelse. Den robuste, innkapslede utformingen direkte i det styrte skinnesystemet sikrer permanent høyere systemstivhet og presisjon. I kombinasjon med IMS og TCRS (Thermo Compensating Rail System) sikres en ideell termisk kobling mellom profilert skinnesystem, målesystem og maskinseng – styring, adusering og måling i ett system.

Hvilke løsninger er tilgjengelige for automatisering i og på maskinverktøyet ved hjelp av lineærteknologi?

Hos Bosch Rexroth kan maskinprodusenter finne et bredt spekter av lineærakser og aktuatorer, samt komplette fleraksesystemer (lineære roboter) for automatisert håndtering av verktøy eller arbeidsstykker. Modulære undersystemer blir også i økende grad utviklet for laste- og lossestasjonene. Vanlige oppgaver, slikt som utføring av arbeid utenfor pressa eller å presse, kan implementeres på en plassbesparende og kostnadseffektiv måte.

Hvilket bidrag gir lineærteknologi til energieffektivitet i hele maskinverktøyet?

Rexroth er avhengig av lavfriksjons profilerte skinnesystemer og høyeffektive kulespindeler for å minimere elektrisk drivkraft. Takket være de forskjellige tetningsvariantene kan lavfriksjonsløsninger også konfigureres. I tillegg er hjørnesteinen for ressurssparingen å bruke komponenter og systemer for lineærteknologi som allerede er etablert i løpet av design og dimensjonering – unngå over-prosjektering. Bosch Rexroth gjør dette mulig ved hjelp av kundespesifikke råd og bruksområdestøtte, i tillegg til nettbaserte design og dimensjoneringsverktøy.

Kontakt oss nå

Vi kjenner ikke bare teknologiene våre, men også markedet for verktøymaskiner ut og inn. Dermed kan vi raskt finne den rette løsningen for din fremtidige produksjon.

Kontakt oss nå