Gå til hovedinnhold
Hjem
Produkter
Løsninger for mobile maskiner
Mobile elektriske drivenheter
eLION-løsninger
eLION-løsninger
Perfekte løsninger som er tilpasset markedsstandardene, og smidig integrering i ulike kjøretøyer utenfor veinettet.
Funksjonell sikkerhet
I henhold til ISO 13849-1, 25119 og 19014 for maskinelt utstyr utenfor veinettet
Sikkerhetsnivå opptil kategori 3, PL d og AgPL d
Rask lokal reaksjonstid (< 5 ms)
Dreiemoment av på en sikker måte via CAN og/eller pin
Sikkerhetssignaler for sikkerhetsfunksjoner
HV-sperre
Lytt til dypdykk-podkast
Hjuldrevne løsninger
Kompakt 3- eller 4-trinns planetgirkasse
Integrert statisk, hydraulisk betjent parkeringsbrems
Utgående dreiemoment opptil 42 000 Nm
Designet for elektriske motorer med høye hastigheter
Mulighet for mekanisk frakobling
Akseldrevne løsninger
Girkasse med 1 og 2 hastigheter (drop-box)
Utgående dreiemoment opptil 7650 Nm
Raskt og mykt skift (<< 1 s)
Designet for elektriske motorer med høye hastigheter
Minimal innsats ved installasjon og fleksibel innretting
eOC eLION Løsninger for implementering av hydraulikk
Direkte pumpe- og motorkobling
Standardiserte pumpegrensesnitt i henhold til SAE J744 og ANSI B92.1
Variabelt slagvolum
Kontroller for trykk-, effekt- og volumstrøm
Oppsett med én eller flere pumper
Hastighetsstrategier for effektivitetsoptimalisert drift, NVH-optimalisert drift og varmeoptimalisert drift
Perfekt sammensatte løsninger
Elektriske komponenter er perfekt tilpasset hverandre
Beskyttelsesklasse opptil IP6K7 og IP6K9K
Kompakt og modulær for skalering av effekt og dreiemoment
Stor effektvariasjon (opptil 200 kW) – perfekt for mange kjøretøyfunksjoner
CAN J1939-grensesnitt
Effektkontroll eLION generator
Kontroller av effektbane for dieselelektriske maskiner
Ingen bufferbatteri nødvendig
Ekstremt rask lastgrensekontroll
sales@boschrexroth.no
TILBAKE TIL OVERSIKT