Gå til hovedinnhold
Hjem
Produkter
Løsninger for mobile maskiner
Mobile elektriske drivenheter
eLION-portefølje
eLION-portefølje
Løsningsporteføljen består av komponenter som passer perfekt sammen,
og kan elektrifisere maskiner for bruk utenfor offentlig vei.
Avbryt
Aksepter
eLION Høyspenning
eLION-motor
Synkronmotorer med permanentmagnet og reluktans
Modulære og skalerbare varianter – opptil 230 kW nominell effekt
Designet for ulike anleggskjøretøyfunksjoner
Lett å integrere ved hjelp av mekaniske grensesnitt
Høy effektivitet
Lytt til dypdykk-podkast 1
Lytt til dypdykk-podkast 2
FAKTAARK
FAKTAARK
eLION-vekselretter
Robust design med CAN J1939-kommunikasjon for bruk utenfor offentlig vei
Sikkerhetsfunksjoner i henhold til ISO 13849 og 25119
3 effektklasser
Stor kapasitet for overbelastning
Enkel montering med hurtigkoblinger
Informasjon om data
FAKTAARK
FAKTAARK
eLION-girteknologi
Designet for hjul- og akseldrevne mobile løsninger
Kompakte og robuste med høy effektivitet
Konstruert for elektriske motorer med høye hastigheter
Myke skift
Maks. utgående dreiemoment 7650 Nm (drop-box) og 42 000 Nm (hub-drive)
Faktaark
Faktaark
eLION innebygd lader
Kraftig design for anvendelse utenfor offentlig vei
Ensrettet vekselstrømslader og integrert kontroller for rask likestrømslading
Mulighet for kobling til strømnett med 1-fase (19 kW) og 3-fase (22 kW)
Parallell drift opptil 88 kW
Enkel innbygging med hurtigkoblinger
Informasjon om data
Lytt til dypdykk-podkast
FAKTAARK
FAKTAARK
eLION DC/DC-omformer
Kraftig design for anvendelse utenfor offentlig vei
Konvertering fra høy til lav spenning
Galvanisk isolert strømomformer for 12 og 24 V
Bruksklar modulær design
Fleksibel integrasjon med mulighet for opptil 4 parallelle enheter
Informasjon om data
FAKTAARK
FAKTAARK
eLION-kabler
Kabling for lav og høy spenning
Tilkobling for flerkjernet 17-polet enkoder
1-polet fargekodet HV-kontakt (DC/AC) med hurtiglås
Kjemikaliebestandig
EMC-skjermet kabel
Faktaark
Faktaark
eLION Lavspenning
eLION Lavspenningsmotor
Synkronmotorer med permanentmagnet og reluktans
Modulære og skalerbare varianter – opptil 47 kW nominell effekt
Designet for ulike kjøretøyfunksjoner utenfor veinettet
Lett å integrere ved hjelp av mekaniske grensesnitt
Høy effektivitet
FAKTAARK
FAKTAARK
eLION Vekselretter med lav spenning
Robust design med CAN J1939-kommunikasjon for bruk utenfor veinettet
Sikkerhetsfunksjoner i henhold til ISO 13849
3 effektklasser
Høy effektivitet
FAKTAARK
FAKTAARK
sales@boschrexroth.no
TILBAKE TIL OVERSIKT