Norway

Velg plassering

Norway
Bosch Rexroth APAS-robot på samlebåndet med intralogistikkområde i bakgrunnen

Fremtidssikre løsninger til fabrikken din

for den optimale blandingen av høyeste effektivitet og fleksibilitet

AKTIVER AVANSERT PRODUKSJON
Med tilkoblet montasje og vareflyt

Med interaktive, nettverks- og samarbeidsprodukter, skaper monteringsteknologien og intralogistikkløsningene fra Bosch Rexroth forbindelser mellom etablerte og nye arbeidsmetoder. Dermed utvides løsningsområdet for fremtidens fabrikk i forskjellige bransjer. Fra innkommende varer, til produksjon og utgående varer, kan fremtidssikre og intelligente maskinvare- og programvareløsninger integreres sømløst i produksjons-IT.


TILKOBLET OG TRANSPARENT

Standardiserte grensesnitt og nettbasert programvare gjør det mulig å opprette et sømløst nettverk av systemer og monteringsstasjoner, noe som gir deg enkel tilgang til dataene dine.

Her er et eksempel:
Koble backend-systemene dine (ERP/MES) direkte til ActiveCockpit for å overføre f.eks. kvalitets- og kostnadsverdier for å skape transparens i produksjonen din.

EFFEKTIV OG FLEKSIBEL

Med IoT-kompatible modulære løsninger forstår vi kravene til fremtidens fabrikk og lar deg planlegge, designe og kontinuerlig forbedre dine individuelle produksjons- og intralogistikkprosesser, enten manuelle eller høyt automatiserte, på en ressursbesparende, problemfri og sikker måte. Våre løsninger hjelper deg med å oppnå en optimal blanding av høyeste effektivitet og fleksibilitet.

ENKEL PLANLEGGING OG INSTALLASJON

Takket være modulariteten er løsningene og systemene våre enkle å konfigurere, planlegge og installere. Enten det er et overføringssystem, en profilramme eller et manuelt produksjonssystem; våre brukervennlige verktøy, som MTpro, lar deg lage komplekse design og systemoppsett på kort tid. For installasjon på stedet holdes infrastrukturtilpasningene på lavest mulig nivå.

KOMPLETT OG INTEGRERT

Monteringsteknologi og intralogistikkløsninger fra Bosch Rexroth har koblet mennesker, produkter, prosesser og informasjon sammen i produksjonens verdistrøm over flere tiår. Med våre unike modulære systemer for montasjeteknologi, veltrimmet materialflyt-løsninger, manuelle produksjonssystemer, robotikk og intralogistikk, tilbyr vi fremtidssikre, intelligente maskinvare- og programvareløsninger som kan integreres sømløst i produksjonens IT-systemer.
Fra autonome transportsystemer til mobile produksjonsassistenter.

Tilkoblede løsninger for produksjonen din

Oppdag våre tilkoblede løsninger langs verdistrømmen i fabrikken. Fra innkommende varer, til produksjon og utgående varer.


Oversikt over tilkoblet montasje og logistikkløsninger i en fabrikk
  • Det autonome transportsystemet ActiveShuttle transporterer små lastebærere på gulvløperuller til en produksjonslinje

    Intralogistikk i bevegelse

    med det autonome transportsystemet ActiveShuttle

  • Lineærmotordrevet overføringssystem ActiveMover fra Bosch Rexroth i intralogistikkområdet

    Kortere tidssyklus

    med førsteklasses transportsystemer

  • To personer som står foran ActiveCockpit fra Bosch Rexroth

    Kontinuerlig forbedring langs verdistrømmen

    med programvareløsningen ActiveCockpit

  • Bosch Rexroth ergonomisk arbeidsstasjon med håndholdte ergospin-muttertrekkere

    Hver bolt er trygg

    med intelligente Rexroth-strammesystemer

  • Det autonome transportsystemet ActiveShuttle transporterer små lastebærere på traller

    Ubegrenset materialflyt

    med ActiveShuttle og APAS-assistent

  • APAS-robot som samarbeider med det autonome transportsystemet ActiveShuttle

    Automatisert kvalitet

    med APAS-inspektør og assistent

  • APAS-robot som samarbeider med det autonome transportsystemet ActiveShuttle

    Palletering i en ny skala

    med ActiveShuttle og APAS-assistent

Det autonome transportsystemet ActiveShuttle transporterer små lastebærere på gulvløperuller til en produksjonslinje
Det autonome transportsystemet ActiveShuttle transporterer små lastebærere på gulvløperuller til en produksjonslinje

Intralogistikk i bevegelse

med det autonome transportsystemet ActiveShuttle

Det autonome transportsystemet automatiserer og optimaliserer den interne flyten av materiale og varer, og sikrer dermed høy fleksibilitet og effektivitet innen intralogistikk. Styringsprogramvaren, AMS, viser bilparkens live-status, tilordner transportordrer til de tilgjengelige kjøretøyene og lar brukeren styre og konfigurere logistikkscenarioene.

  • Implementert raskt uten å tilpasse eksisterende
  • fabrikkinfrastruktur
  • Tilpasset gjennom den automatiske kartoppdateringen
  • Robust, da det er designet for kontinuerlig blandet drift 24/7
  • Trygt for materialer, mennesker og maskiner

Lær mer om ActiveShuttle
Lineærmotordrevet overføringssystem ActiveMover fra Bosch Rexroth i intralogistikkområdet
Lineærmotordrevet overføringssystem ActiveMover fra Bosch Rexroth i intralogistikkområdet

Kortere tidssyklus

med førsteklasses transportsystemer

ActiveMover kan brukes hvor som helst når produkter må transporteres spesielt raskt og presist. Pallene akselererer med opptil 4 g og oppnår en høy grad av dynamikk i ulike applikasjoner.

  • Nøyaktig plassering av arbeidsstykkepallen uten ekstra indeksering
  • Kortere tidssykluser gjennom høy hastighet og akselerasjon
  • Kraftig motor og solid design for et bredt spekter av anvendelser
  • Fleksibel takket være muligheten til å koble til hvilken som helst styring og åpen programmering av hver pall

Lær mer om ActiveMover
To personer som står foran ActiveCockpit fra Bosch Rexroth
To personer som står foran ActiveCockpit fra Bosch Rexroth

Kontinuerlig forbedring langs verdistrømmen

med programvareløsningen ActiveCockpit

Svært effektive produksjonsprosesser krever kontinuerlig forbedring. For optimal styring av lageret er det viktig for brukerne å ha rask tilgang til komplette og omfattende data. ActiveCockpit lar deg handle raskt på avvik i produksjonslinjene med minimal innsats.

  • Direkte forbindelse til backend-systemer (ERP, MES) for å spare tid, skape transparens og unngå feil
  • Bredt utvalg av apper for å forbedre prosesser, kundespesifikke nettapplikasjoner er integrerbare
  • Strukturerte og dokumenterte teamdiskusjoner
  • Enkel konfigurasjon takket være intuitive apper
  • Raskt installert uten endringer i IT-infrastrukturen

Lær mer om ActiveCockpit
Bosch Rexroth ergonomisk arbeidsstasjon med håndholdte ergospin-muttertrekkere
Bosch Rexroth ergonomisk arbeidsstasjon med håndholdte ergospin-muttertrekkere

Hver bolt er trygg

med intelligente Rexroth-strammesystemer

Fra den intelligente, trådløse muttertrekkeren Nexo, den ergonomiske håndholdte muttertrekkeren ErgoSpin, til de allsidige strammespindlene, og også det fullt automatiserbare strammesystemet, tilbyr Rexroth presis strammeteknologi for alle viktige strammeoppgaver i en rekke forskjellige bransjer: I kombinasjon med trinnvist operatørveiledningssystem (OGS) kan kvalitet og sporbarhet optimaliseres, samtidig som monteringsoppgaver for brukere blir enklere.

  • Omfattende operatørveiledning reduserer risikoen for omarbeiding og tidkrevende forsinkelser
  • Økt nøyaktighet og kvalitet på operasjonene, mens man fremdeles har fleksibilitet og reduserer opplæringsinnsatsen
  • Enkel tilpasning til eksisterende produksjonsinfrastruktur

Lær mer om montasjeverktøy
Det autonome transportsystemet ActiveShuttle transporterer små lastebærere på traller
Det autonome transportsystemet ActiveShuttle transporterer små lastebærere på traller

Ubegrenset materialflyt

med ActiveShuttle og APAS-assistent

Samarbeid på nytt vis. Den HRC-kompatible APAS-assistentens in-line-robot lukker intelligent gapet mellom logistikk og produksjon; mellom førerløse kjøretøyer (AGV) og samlebåndets overføringssystemer. For kontinuerlig materialflyt uten begrensninger.

  • Enkelt oppsett og integrering i eksisterende infrastruktur
  • Sikker drift uten sikkerhetsgjerder
  • Høyere effektivitet på grunn av kontinuerlig og automatisert materialflyt mellom logistikk og produksjon
  • Komplett industrirobot for høy ytelse og velkjent programmeringsmiljø

Lær mer om APAS-assistent
APAS-robot som samarbeider med det autonome transportsystemet ActiveShuttle
APAS-robot som samarbeider med det autonome transportsystemet ActiveShuttle

Automatisert kvalitet

med APAS-inspektør og assistent

Å avlaste ansattes arbeidsmengde og garantere konstant høy kvalitet på samme tid, er en oppgave som kan løses med en kombinasjon av APAS-assistent og APAS-inspektør for helautomatisert kvalitetskontroll. Koblet til en AGV, kan tidligere grenser innen produksjon og materialflyt overvinnes.

  • Sikkert og effektivt samspill mellom mennesker og maskiner for sluttkontroll av produksjonen
  • Automatisk mating og sortering er mulig
  • 360° inspeksjon av et sofistikert kamerasystem
  • Rask tilpasning til skiftende krav

Lær mer om APAS-inspektør
APAS-robot som samarbeider med det autonome transportsystemet ActiveShuttle
APAS-robot som samarbeider med det autonome transportsystemet ActiveShuttle

Palletering i en ny skala

med ActiveShuttle og APAS-assistent

Automatiser dine palleteringsprosesser og frakter rett materiale, til rett sted. APAS-assistenten kan plukke deler fra palleterte SLC-er, bakker eller direkte fra en euro-pall for å plassere dem på SLC-er på traller som bæres og transporteres av det autonome transportsystemet ActiveShuttle. Alt uten sikkerhetsgjerder eller innhegninger, takket være unik sensorteknologi og smart hastighetstilpasning.

  • Strømlinjeformede logistikk- og intralogistikkprosesser i døgnet-rundt-drift
  • Høy produktivitet gjennom sikker og effektiv HRC
  • Komplett industrirobot for høy ytelse og velkjent programmeringsmiljø
  • Valgfri utvidelse av rekkevidden gjennom integrert akse

Lær mer om ActiveShuttle
ActiveShuttle fra Rexroth transporterer spesial-gulvvals

Løsninger for din intralogistikk – introduksjon av AMR ActiveShuttle og APAS-produksjonsassistenter

Komplett konstruert gulvløsning for fremtidens fabrikk: Det autonome transportsystemet ActiveShuttle transporterer deler fra lageret til et svært fleksibelt samlebånd med APAS-roboter. Denne appen viser hvordan du kan lukke gapet mellom produksjon og logistikk.

Alt om ActiveShuttle
5 Bosch Rexroth samarbeidende APAS robotassistenter på rekke ved et fleksibelt samlebånd

Forbedre din produksjon med oss!

Vi hjelper deg med å utnytte potensialene dine innen montering og intralogistikk. Våre Bosch Rexroth-eksperter gir deg råd.

Contact locator

Suksesshistorier

APAS-assistent og APAS-inspektør fra Bosch Rexroth jobber automatisk med sluttkontroll

sluttkontroll med produksjonsassistenter

En kombinasjon av APAS-assistent og APAS-inspektør ivaretar de høye kvalitetskravene, og begge er sømløst integrert i industri 4.0-miljøet.

To APAS-produksjonsassistenter jobber hånd i hånd med en ansatt

APAS og mennesker hånd i hånd

Fire mobile APAS-assistenter støtter og hjelper ansatte i potensielt farlige rutineoppgaver.

Woehner-gruppens helautomatiske samlebånd med lineærmotorsystemet ActiveMover

Opptil 40 000 deler per dag

20 arbeidsstykkepaller kanaliseres asynkront gjennom prosesseringsstasjonene på en svært dynamisk måte med kortest mulig transporttid.

ActiveCockpit-applikasjon for lagerlogistikk hos Bosch Thermotechnology

Mer transparens på lageret

Prossessering og visualisering av produksjonsdata fra eksisterende systemer og forskjellige datakilder i sanntid – utført med ActiveCockpit.

Bosch Rexroth operatørveiledningssystem for mobile arbeidsplasser

Operatørveiledningssystem.

Hjelper Triumph-motorsykler i å bevege seg bort fra tradisjonelle monteringsprosesser som involverer luftverktøy og momentnøkler.