1. Hjem
  2. Produkter
  3. Industrielle løsninger
  4. Bevegelses- og transportbanesystemer
Bevegelsessystemene ctrlX FLOWHS og ctrlX FLOW6D på blå bakgrunn med et rødt hjørne. ctrlX AUTOMATION – Motion Systems ctrlX FLOW

Produktserien ctrlX FLOW gir deg løsninger som er lette å integrere, for optimal og høyeffektiv material- og vareflyt.

Les mer om ctrlX FLOW
Mann som ser på et transportbanesystem fra Bosch Rexroth FÅ FART PÅ PRODUKSJONEN – med Rexroth transportbåndsystemer

Maksimer produktiviteten og fleksibiliteten med transportbanesystemer for alle behov – fra presis montering i liten skala til tung last.

Les mer

Effektive bevegelses- og transportbanesystemer fra Bosch Rexroth

I moderne produksjon er optimalisert materialflyt alfa og omega. Uansett om det er presis transport av arbeidsemner eller effektiv håndtering av kompliserte produkter – Bosch Rexroth leverer skreddersydde løsninger for bevegelses- og transportbanesystemer som optimaliserer prosessene. Som en ledende leverandør kombinerer vi mange års erfaring med nyskapende teknologi, for å oppfylle krav til hastighet, presisjon og fleksibilitet. Oppdag våre allsidige systemer for transport innen industriell automatisering og høytytende transportørsystemer for monteringsteknologi.

To flytteenheter på det planære systemet og et ovalt spor i høyhastighets bevegelsesystemet ctrlX FLOWHS er synlige.

Motion Systems ctrlX FLOW

Automatisering og optimalisering av intralogistiske prosesser er en viktig suksessfaktor i tilkoblede fabrikker – alt må være dynamisk, smidig og raskt. Produktserien ctrlX FLOW står for løsninger som er enkle å integrere for svært effektive material- og vareflyter. Som lineært bevegelsessystem gir ctrlX FLOWHS fleksibilitet og høy hastighet i produksjonen. Det planære systemet ctrlX FLOW6D gir kontaktfri transport og posisjonering med høy ytelse, og øker fleksibiliteten i produksjonslinjene.

Les mer om Motion Systems ctrlX FLOW
Mann ser på transportørsystemet TS 2Booster

Transportbånd og transportørsystemer

Grunnlaget for høytytende produksjon ligger i en optimalt kontrollert materialflyt. Bosch Rexroth transportbånd og transportørsystemer er utvikler for å gjøre nettopp det: de muliggjør presis og effektiv transport av komponenter og arbeidsemner i alle produksjonsfaser.
Vi tilbyr modulbaserte, skalerbare transportørsystemer som kan integreres smidig i eksisterende utstyr og som gir betydelig økt produktivitet og effektivitet. Våre systemer står for den mest presise, pålitelige og konsekvente automatiseringen, som gjør at din produksjon passer for fremtiden. På denne måten kan du optimalisere produksjonsprosessene dine, forkorte gjennomstrømningstider og styrke konkurranseevnen på lang sikt.

Finn ut mer om transportbånd og transportørsystemer

Bevegelsessystem eller transportbanesystem – Den riktige løsningen!

Grunnlaget for høytytende produksjon ligger i en optimalt kontrollert materialflyt. Når du velger det optimale transportbanesystemet for din produksjon, gir Bosch Rexroths transportørsystemer presis og effektiv transport av komponenter og arbeidsemner.

Hvis hovedfokuset ditt er pålitelig materialflyt med stort volum for stabil, syklusbasert eller kontinuerlig produksjon, og du verdsetter optimal kostnadseffektivitet for effektive monteringslinjer, så er våre velutprøvde TS-transportørsystemer (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) og VarioFlow (VarioFlow belte og VarioFlow plus) det perfekte valget. Disse allsidige transportbanesystemene er utviklet for konsistens og stor gjennomstrømming, sikrer presis plassering av arbeidsemnet og danner et stabilt grunnlag for produksjonsprosessene dine. Våre løsninger skaper fleksibel infrastruktur for monteringsteknologien din, maksimerer produktiviteten og sikrer konsekvent automatisering.

Eller trenger du et system for svært fleksible og dynamiske bevegelsesoppgaver? Bevegelsessystemene ctrlX FLOW tilbyr komplette løsninger takket være integrering i automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION. ctrlX AUTOMATION leverer grunnlaget for design, simulering, utvikling, drift og service. Våre bevegelsessystemer ctrlX FLOW gir høyest presisjon, maksimal fleksibilitet, dynamikk og hastighet.


Brukstilfeller for våre bevegelses- og transportbanesystemer

For hvilke brukstilfeller er ctrlX FLOWHS predestinert?

Det lineære bevegelsessystemet fungerer etter modulprinsippet og er utviklet for modulær konfigurasjon. Det kan brukes i både anvendelser i maskiner og på tvers av maskiner. Et typisk brukstilfelle er direkte mating av produkter inn i en produksjonslinje, hvilket eliminerer behovet for komplekse roboter for å fjerne og plassere komponenter. Det er også lett å kombinere kraftovaler i maskinen med vanlige transportbanesystemer, f.eks. for å utføre oppgaver slik som å forme produktstabler. Disse anvendelsene krever høy ytelse, hastighet og presisjon. ctrlX FLOWHS støtter alle disse faktorene.

Ved bruk av det lineære bevegelsessystemet kan maskinens interne transportprosesser mellom arbeidsstasjonene lett utvides til å omfatte ekstra anvendelser, f.eks. i fyllelinjer. For å gjøre dette gripes flasker mellom to flytteenheter, transporteres til én fyllestasjon, merkes i en annen, sjekkes i den tredje og samles med andre flasker i den siste. Endring av flaskestørrelsen i denne linjen krever kun programvarejustering av avstanden.

ctrlX FLOWHS er derfor perfekt for bruk i et bredt spekter av bransjer, for eksempel for forbruksvarer, elektronikk, batterier eller legemidler.

For hvilke anvendelser er ctrlX FLOW6D predestinert?

Med det planære systemet tar Bosch Rexroth kontaktfri høytytende transport og posisjonering til et nytt nivå. Frittflytende transportplattformer – flytteenheter – flyttes på en arbeidsflate som er orientert horisontal, vertikal eller overhengende. Hver flytteenhet opererer i seks frihetsgrader med høy hastighet og presisjon, uten friksjon eller forurensning.

Den klassiske linjen er mer eller mindre oppløst og erstattet av et selvforsynt område hvor individuelle produkter kan passere gjennom linjen individuelt. Dette tillater f.eks. at en større flaske kan fylles to ganger eller at produkter kan roteres under drift. Systemet gjør det også mulig å teste produkter som ikke består kvalitetstesten på nytt eller fjerne dem fra produksjonslinjen. Denne svært tilpassbare produksjonslinje har potensial til å endre de tradisjonelle produksjonsmetodene for nåværende linjer fundamentalt.

ctrlX FLOW6D er derfor perfekt for transport og posisjonering, uansett om for forbruksvarer, apotek, medisin, elektronikk, halvleder- eller monteringsanvendelser.

Hvilke anvendelser passer TS- og VarioFlow-transportbanesystemer for?

Bosch Rexroth-transportbanesystemer, inkludert fleksible VarioFlow-systemer, er det ideelle valget for å optimalisere materialflyt og prosessintegrasjon i en rekke produksjons- og monteringsmiljøer. Det modulære designet og tilpasningsmulighetene gjør dem allsidige: De er egnet for nøyaktig tidsstyring og nøyaktig posisjonering av komponenter, slik som ved finmontering av små komponenter så vel som for fleksibel, kontinuerlig transport i prosesser med høyt volum.

Systemene dekker et bredt spekter av industrielle anvendelser – fra monterings- og produksjonslinjer i bransjer som bilindustri, batteri, forbrukerpakkede varer, medisinsk teknologi og halvledere, til middels last i variable prosesser og tunge arbeidsemner i robuste produksjonsmiljøer. Takket være modularitet og smart kontroll kan de tilpasses fleksibelt til produksjonsprosesser, redusere gjennomstrømningstider og sikre pålitelig håndtering og utmerket prosesskontroll.