ctrlX AUTOMATION – bevegelsessystemer ctrlX AUTOMATION – bevegelsessystemer

Bevegelsessystemer –
sømløs materielltransport i fabrikken

Det å automatisere og optimere intralogistiske prosesser er en nøkkelfaktor for at fremtidens fabrikk skal lykkes. ctrlX FLOW er en produktfamilie med løsninger som er enkle å integrere løsninger for optimale og svært effektive material- og varestrømmer.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D er det planære systemet med seks frihetsgrader. Frittflytende transportplattformer, såkalte flytteenheter, flyttes på en arbeidsflate som er orientert horisontalt, vertikalt eller ovenfra. Hver flytteenhet opptrer med seks frihetsgrader (6DOF) i høy hastighet og med høy presisjon, uten friksjon eller forurensning. Integrering i ctrlX AUTOMATION resulterer i en samlet løsning med et kompakt styresystem og apper for å øke funksjonsområdet. Resultatet er et integrert, smidig system som til fulle utnytter potensialet gitt av industriell levitasjon.

På en arbeidsoverflate som kan tilpasses på modulært vis, kan en mengde flytteenheter med ulik form og størrelse styres i seks dimensjoner. Disse frihetsgradene kan kombineres med hverandre etter behov. Systemet setter også nye standarder med sitt store bevegelsesområde, for eksempel en flytende høyde på opptil 20 mm, en helningsvinkel på 10° og endeløse rotasjoner hvor det skal være.

Mer informasjon om ctrlX FLOW6D
Mer informasjon om ctrlX FLOW6D
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS er et lineært bevegelsessystem som gir fleksibilitet og høy hastighet i produksjonen - med maksimal presisjon og redusert plassbehov. Det plassbesparende høyhastighetssystemet kan konfigureres fleksibelt for ulike topologier og dermed bruksområder. Det er også 100 prosent integrert i automasjonsverktøyet ctrlX AUTOMATION og drar nytte av åpenheten, sikkerheten og hele økosystemet.

Høyhastighetssystemet for transport og posisjonering imponerer med en akselerasjon på opptil 10G og når hastigheter på opptil 5 m/s. Den U-formede konstruksjonen sørger ikke bare for optimal ruting, men minimerer også friksjonseffekter. Resultatet er at maksimalhastigheten forblir konstant, selv i kurver. I tillegg gir systemet mulighet for stor effekt når det gjelder nyttelast. Denne kan skaleres opp til 2,5 kg og dobles til 5 kg i en gruppe. Med mindre bevegere og en produktavstand som er redusert med 20 prosent til bare 40 mm, kan systemet brukes effektivt selv i trange produksjonsmiljøer.

Mer informasjon om ctrlX FLOWHS
Mer informasjon om ctrlX FLOWHS

Nysgjerrig? Se våre videoer.

ctrlX FLOW6D – det planære systemet med 6 dimensjoner

ctrlX FLOWHS – Lineært bevegelsessystem for høyere hastighet

ctrlX AUTOMATION – nedlastninger

Nedlastinger

Ønsker du mer informasjon om ctrlX AUTOMATION, kan du laste ned et av de offisielle dokumentene våre eller ta en titt på ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til nedlastingene

Kontakt oss

Ønsker du å kontakte Bosch Rexroth eller Bosch Rexroths partnere for nærmere informasjon om ctrlX AUTOMATION? Finn de riktige kontaktene for salg, tjenester og opplæring her.

Ta kontakt

Flere produkter

ctrlX AUTOMATION – kontrollere

Kontrollere

ctrlX AUTOMATION-porteføljen tilbyr allsidige kontrollerløsninger for PLS-baserte bruksområder, praktiske IoT-eksempler og HMI og sikkerhetsfunksjoner.

Mer informasjon om kontrollere
ctrlX AUTOMATION – programvare

Programvare

Automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION tilbyr praktiske programvare- og prosjekteringsverktøy og maksimum åpenhet via Linux operativsystem.

Mer informasjon om programvare
ctrlX AUTOMATION – drivenheter og bevegelse

Drivenheter og bevegelse

Allsidige PLS- eller bevegelsesfunksjonaliteter samt modulbaserte servoomformere og motorer gjør nesten enhver anvendelse mulig.

Mer informasjon om drivenheter og bevegelse