LYSÅR FORAN – den nye NEXO batteridrevne momenttrekkeren
Den nye NEXO momenttrekkeren garanterer maksimal frihet under arbeidet, og i tillegg oppnås høyeste grad av prosesspålitelighet og presisjon som oppfyller alle krav for sikkerhetskritiske skruforbindelser i henhold til VDI/VDE 2862. Du velger mellom pistolgrep og rettvinklet grep på momenttrekkeren. Du får intuitive, moderne og brukervennlige verktøy med signifikant forbedret ergonomi og økt fleksibilitet takket være et nettleserbasert operativsystem og integrerte kontroller.
Prøv nye NEXO og opplev kosmisk ytelse fra en annen verden!
Oppdag egenskapene til den nye NEXO-generasjonen
Wi-Fi-modul: Signifikant forbedret Wi-Fi-forbindelse og nettverksytelse.
Prosessor med 4 kjerner: Pålitelig og framtidssikker databehandlingskraft, også på kompliserte bruksområder
Kamerabasert skanner: Behandler 2D-strekkoder
Ny motor: Mindre, mer effektiv, raskere, lettere – for maksimal ytelse selv ved høy hastighet
Design: Design med mennesket i sentrum – mer kompakt, mer ergonomisk, bedre
Vekt: Mer effektive komponenter med optimalisert utforming
LED-lamper: Visuell feedback selv i uvanlige posisjoner
Skjerm: Viser løpende strammeresultater samt IO/NIO-evaluering
Betjeningssikkerhet: Har desentralisert betjening og utvidet diagnostikk rett på momenttrekkeren
Nettleserbasert operativsystem: Desentralisert tilgang fra vertsdatamaskin mulig
Programvare: Ikke nødvendig å installere ekstra programvare – tilgang også mulig via nettbrett eller smarttelefon
Brukergrensesnitt: Intuitivt, moderne og brukervennlig for enkel betjening
Diagnostisk evne: Bedre identifikasjon av sviktende komponent øker anleggstilgjengeligheten
Forbedrede diagnostiske funksjoner: Service som bidrar med feilsøking og reparasjon
Full kontroll på verktøyet: Økt fleksibilitet uten ekstern maskinvare / eksterne kontrollere
Prosessikker: Oppfyller VDI/VDE 2862-retningslinjene for strammeanvendelser i kategori A
Batteriteknologi: De kurante ProCORE18V-batteriene gir forbedret ergonomi og brukstid
Kundegrensesnitt: Enkel og fleksibel maskinvareutvidelse for kundetilpassede bruksområder (for eksempel ekstra startbryter, I/O-modul med mer)
AMPShare-batteriplattform: Maksimal frihet og fleksibilitet i valg av batterier
Modulært utmatingssystem: Maksimal fleksibilitet for enhver anvendelse
Kamerabasert skanner med tilpassing: Reduserer feil og øker hastigheten som følge av pålitelig valg av riktig strekkode