En mini hydraulisk motor med forsterket kraft
Den kan være liten og lett, men i Hägglunds Atom hydrauliske motorer er kraften til å endre alt. Denne minimale pakken er en strøm av energi, der revolusjoner oppstår med blendende hastighet. Men mest overraskende er dens styrke - en elementær kraft som langt overgår motorstørrelsen.
Hägglunds Atom gir ditt hydrauliske drivsystem et maksimalt dreiemoment på 13,6 kNm. Siden motoren kan levere fullt dreiemoment ved topphastigheten på 400 o/min, gir det en maksimal effekt på 394 kW, noe som overgår andre hydrauliske motorer i denne klassen.
- Maks dreiemoment: 13.6 kNm
- Maks hastighet: 400 rpm
- Maks trykk: 420 bar
- Maks kraft: 394 kW