Hägglunds Thunder-motor på scenen med en industriell bakgrunn.

Hägglunds Thunder – en elektrisk start på en varig oppsving

Hägglunds er synonym med girløse løsninger med høyt dreiemoment som gir kraft rett på drivakselen - og kommer alltid til å være det. Det er nå mer enn én vei til den effektive fleksibiliteten. Når kraft og dreiemoment møtes, skjer dette i Hägglunds Thunder.

Lyden av barrierer som brytes

Hägglunds Thunder er en Permanentmagnetisk synkronmotor som kan levere høyt dreiemoment ved lavere hastighet. Dette gjør den til grunnlaget for et helelektrisk Hägglunds direktedrevet drivsystem uten gir.

I et miljø med riktig bruksområde kan den bli enda mer. Hägglunds Thunder kan forsterke styrken til en direktedrevet applikasjon, i tillegg til produktiviteten din. Når behovene dine er i tråd med dens fordeler, gir effekten gjenklang.

Nærbilde av Hägglunds Thunder-motor.

En perfekt kombinasjon av hastighet og effektivitet

Hägglunds Thunder har en helt annen balanse, og tilbyr svært effektive svar på spesifikke utfordringer i kraft krevende applikasjoner. Den gir de kjente Hägglunds-fordelene, men på nye måter. Disse omfatter full variabel hastighet fra stillstand til maks, som leveres via frekvensstyring

Fra en litt høyere nominell driftshastighet på 30 o/min, bygger motorområdet seg opp til en fantastiske 300 o/min. Ved enhver hastighet over nominell er virkningsgraden nesten konstant. Hägglunds Thunder roterer stadig videre – uten å miste intensiteten.

Hägglunds Thunder-motor i drift på en kulemølle.

En mektig eksplosjon av akselkraft

Med et nominelt dreiemomentområde på opptil 200 kNm, Hägglunds Thunder overgå i dreiemoment av andre Hägglunds motorer. Men dens egne høye dreiemoment kan sammenkobles med betydelig høyere hastighet. Når de to krysser hverandre på akselen, betyr det mer kraft enn noen gang før – opptil 4300 kW.

Selv om det kan føles eksplosivt, er Hägglunds-kraft alltid beskyttet. Hägglunds Thunder kan tåle en overbelastning på 200 % i opptil 60 sekunder.

To Hägglunds Thunder-motorer.

Gir fred til sinns

Den unike dynamikken til Hägglunds Thunder gjør et forbløffende førsteinntrykk. Men når den først er satt i bevegelse, er det som følger en varig ro. Kravet til svært lite vedlikehold gjør at den gir påliteligheten du forventer fra en Hägglunds-løsning. En innebygd sensorpakke øker driftssikkerheten og gjør at du kan overvåke drivenhetens status fullt ut.

Hägglunds Thunder

Et bredt spekter av Hägglunds Thunder motorstørrelser gir optimal dimensjonering av kraftnivå, fra lav til megawatt nivåer av effekt. Vi leverer det du trenger for et komplett drivsystem ved lav, middels eller høy spenning, inkludert styreskap med frekvensstyring.

Som vanlig får du en komplett løsning fra Hägglunds. Kontakt oss for planlegging av din løsning

Finn mer informasjon

Last ned produktbrosjyren