Løsninger med sekundærstyring fra Rexroth
Forventningene til systemløsninger er høyere i dag enn noen gang tidligere. Høy ytelse, lavt energiforbruk, høy dynamikk og enestående kontrollerbarhet er bare noen av egenskapene en moderne drivstrategi må vise. Sekundærstyrte drivenheter fra Bosch Rexroth kombinerer høy dynamikk med kontrollnøyaktighet og energigjenvinning.
Oppdag fordelene:
- Høyt nivå av pålitelighet og tilgjengelighet
- Høy dynamikk for hastighet og dreiemoment
- Høy presisjon og enkel betjening
- Mulighet for lagring og gjenvinning av energi
- Parallell styring av forskjellige forbrukere uten begrensninger
- Minimal installasjonsplass kreves
- Fleksible systemer, spesielt angående sikkerhetsfunksjoner
Applikasjoner
| Maskinkonstruksjon | Marin & offshore | Testbenker | Materialhåndtering og transport |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Referanser
Smimanipulator
Sekundærstyrt drivsystem
- Installert effekt 2 x 90 kW
- Fartøyets vekt 70 t
- Smiens vekt 20 t
- Energigjenvinning i bremsemodus
Produsent: Diango & Diementhal, Tyskland
Roterende trinn
Sekundærstyrt drivsystem
- Strømforsyning integrert i et hovedsystem med hydraulisk ring 3 × 45 kW
- 1 x sekundærenhet A4VSO250DS2
Bruker: Statsoperaen i Praha
Subsea Crawler Deepsea Mining
Sekundærstyrt kjededrev.
- Driftsdybde 200 m
- Fartøyets vekt 280 t
- Utmerket sporingskontroll
Bruker: De Beers, Sør-Afrika
Lineær kabelmotor LCE (LKM)
Sekundærstyrt trekkvinsj.
- 2* A4VSG 125 DS2 tandem-enheter
- Høy dynamisk hastighet og dreiemomentkontroll
- 640 kW installert effekt
Produsent: Dynacon, USA
Mobilkran SGC 140
Oppfølgingsprosjekt på grunn av utmerket håndtering av den første mobilkranen med sekundær kontroll 2010.
- Bomlengde opp til 130 m
- Diameter for svinganordning = 50 m
- 2820 t nyttelast
- 4000 t motvekt
Produsent: Sarens, Belgia
Spesialhåndteringssystem SHS
SHS brukes til installasjon og gjenvinning av produksjonsmoduler for undersjøgass, i en driftsdybde ned til 320 m.
- 40 * A4VSG355DS2
- 420 t sikker arbeidsbelastning
- Installert effekt 3,5 MW
- Kranhøyde 35 m
Produsent: AXTech, Norge
Rineer testbenk
Belastningstestbenk for tre testakser for testing av Rineer vingemotorer opp til serie 125 med 4096 cm3 forskyvning.
- 1* A4VSO750DS1 tandemenhet
- 1* A4VSO125DS1 tandemenhet
- Installert effekt: 520 kW
Testbenkbruker: DC USA
Sammenleggbar svingkran
Hovedvinsjen og hjelpevinsjen bruker den samme trykkstyrte primærstasjonen og reduserer installert effekt.
- 135 t AHC kran
- 13 t AHC hjelpevinsj
- Integrert AOPS og MOPS-funksjon
- Integrert antislakk-beskyttelse
Kranprodusent: TTS, Norge
Mobilkran SGC 120
Driftsradius kan ha rekkevidde opptil 130 m. Ved 100 m driftsradius kan laster løftes> 600 t.
- Sekundærstyrt løfte- og svingeanordning
- Bomlengde opp til 220 m (opp til 180 m høyde)
- Radius for svinganordning = 40 m
- 3200 t nyttelast
- 20 m/min løftehastighet
Produsent: Sarens, Belgia
Førerløs containertransportsystem AGV
Sekundærstyrt kjøring, automatisert transportstyring, posisjonsbestemmelse via sensorer i veibanen. Høy posisjoneringsnøyaktighet.
- Lastekapasitet: 50 t
- Kraft: 275 kW
- Hastighet: 25 km/t
Produsent: Kamag, Tyskland
Torsjonell belastningstestbenk RWTH Aachen
Dynamisk koplingstestbenk, vurdering av torsjonsvinkelen til begge koblingshalvdelene, energigjenvinning via lastenheten.
- Fremmatingsstyring
- Torsjonsvinkelmåling
- Energigjenvinning
Bruker: Institute for Machine Elements (IME) Aachen, Tyskland
Testbenker for høydynamiske ekte kollisjon
Den nødvendige akselerasjonseffekten på 530 kW kan senkes til kun 30 kW primærkraft, på grunn av bruk av hydrauliske akkumulatorer.
- Energigjenvinning
- Kraftreduksjon
- Rotasjonshastighetsforskjell <0,3 km/t
Bruker: Autoliv, Sverige
Førerløs containertransportør CT60
Flere enn 200 kjøretøy i bruk på containerterminalene i Rotterdam og Hamburg. Posisjonsbestemmelse via sensorer i veibanen.
- Lastekapasitet: 60 t
- Plasseringsnøyaktighet <1 cm
- Høy hastighetsnøyaktighet uansett belastning
Produsent: Gottwald, Tyskland
Sentrifugalkraft – simuleringstestbenk
For 3000 kW akselerasjonseffekt kreves bare 800 kW primærkraft. Opptil 60 % av energien gjenvinnes.
- Treghetsmoment 35000 kgm2
- 24 * A4VSO250DS1 enheter
- 30 ganger akselerasjon oppnåelig på grunn av tyngdekraft
Bruker: Framatome, Frankrike
Kabelleggingsskip for telekommunikasjon
Skipet trekker en plog, åpner havbunnen, legger kabelen inn og lukker grøften. Den høye dynamikken i det sekundærstyrte systemet forhindrer at plogtauet rives løst hvis det sitter fast.
- Ned til 1500 m vanndybde
- 4 * 355 A4VSO
- 130 t lastekapasitet
Produsent: Odim, Norge
Strammerdrift av et rørlednings-leggesystem
Opptil 16" rigide eller fleksible rørledninger senkes til en dybde på 2500 m, ved hjelp av to seriekoblede strammere.
- Lastekapasitet: 2 * 275 t
- Leggedybde opptil 2500 m
- Legging av rørledninger opptil 16"
Produsent: Huisman, Nederland
Aktiv løftekompensasjon
Sekundærstyrte drivenheter fungerer sammen med konvensjonelle hydrostatiske drivenheter i et enkeltsystem. Mens den konvensjonelle hydrostatiske drivenheten utfører løftefunksjonen, utfører de overlappende sekundærstyrte drivenhetene den aktive hevekompensasjonen.
- Kompensasjonsverdi > 90 %
- Lastekapasitet 160 t
- Arbeidsdybde på opptil 2100 m
Produsent: Kenz, Nederland
Dypvannsvinsj
Konvensjonelle vinsjsystemer med sine tunge ståltau når sine grenser på større dybder enn 2500 m. Syntetiske fibertau er imidlertid lettere, selv om de er vanskeligere å håndtere på grunn av deres tøyning. Ved hjelp av seks sekundærstyrte drivenheter er dette problemet løst med suksess for første gang.
- Syntetisk fibertau
- Lastekapasitet 50 t
- Arbeidsdybde > 2500 m
Produsent: Odim, Norge
Kran for oljeplattform
Begge monterte kraner brukes til å overføre hjelpeforsyninger til og fra lasteskip. Uten Active Heave Compensation ville lasting og lossing vært umulig Taljeutstyret er utelukkende sekundærstyrt. Svinghjulet er også sekundærstyrt, men støttes i tillegg av en konvensjonell hydraulisk roterende drivenhet.
- Aktiv løftekompensasjon med overbelastningsvern
- Lastekapasitet 5 t
- Løftehastighet 100 m/min
Produsent: Sevan Marine, Norge
Undervanns robotvinsjdrev
Den sekundærstyrte vinsjdriften senker forsyningsenheten med undervannsroboten (ROV). I Active Heave Compensation frakobles ROV og kan fjernstyres for vedlikehold eller overvåking
- Actiove Heave Compensation med energigjenvinning
- Lastekapasitet 20 t
- Løftehastighet 140 m/min
Produsent: Odim, Norge
Baugpropell-drev
Integrasjonen i et eksisterende hydraulisk forsyningssystem ombord er et kostnadseffektivt alternativ til konvensjonelle baugpropellsystemer. Effektbegrensningen til den sekundærstyrte stasjonen tillater maksimal utnyttelse av hovedstasjonen.
- 300 kW baugpropell
- Ettermonteringsprosjekt med integrering i et eksisterende hydraulisk system
- Uavhengig parallell drift med andre drevsystemer om bord
Produsent: Rosetti Marino, Italia
Universal hydraulisk testbenk
Testbenken kan betjenes på 160 kW fra både driv- og lastsiden. De mange konfigurasjonsmulighetene gjør det mulig å utføre en rekke tester, alt fra komponenttester til effektive målingstester av komplette systemer.
- 160 kW installert effekt
- Energigjenvinning på opptil 60 %
- Fleksibel konfigurasjon gir forskjellige testmuligheter
Bruker: Internationale Hydraulik Akademie, Tyskland
Skinnefresmaskin
Skinnefresmaskinen vil bli brukt til vedlikeholdsreprofilering av skinner. For dette må hele skinnefresmaskinen kjøres i hastighetssynkronisering.
- Sekundærstyrt drift av to fresevogner
- Synkronisering av 4 understell med 8 sekundærstyrte enheter
- Trekkraftkontroll over 66 m toglengde med 300 t totalvekt
- Ved 0,3 – 2 km/t fra 0,3 til 10 mm fresedybde
Produsent: MFL Liezen Østerrike